Temperaturbeständige Schalter mit Anschlag / IP67

Temperaturbeständige Schalter mit Anschlag / IP67

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: MSNWL-HR

Marke: MISUMI

Preis: 193.07

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MSNWL-HR

Temperaturbeständige Schalter mit Anschlag/IP67:Verwandte bildanzeige

Werkstoff
Hauptkorpus: EN 1.4005 Äquiv. (45HRC)
Kontaktteil: EN 1.4029 Äquiv. (50HRC)

Zubehör
Sechskantmuttern 2 Stk. (Dicke 3, Innensechskant 13)
Zahnscheibe 1 Stk.

Spezifikationen

Teilenummer
MSTKD-HR
MSPB-HR
MSTB-HR
MSNWL-HR
TeilenummerHub
S
ArbeitspunktKontaktkraftZulässige statische LastMax. SchlagenergieKontaktlogikStückpreisMengen-Rabatt
Ausführung1 ~ 9 Stk.10~20
MSNWL-HR0.3Hubmitte (Wiederholgenauigkeit 0.01 (Umgebungstemperatur))1N3000N0.2JNO (Schließer)
Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MSNWL-HR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

193.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ Stifthub, Federstößel / mit Anschlag Form Grundkörper Mit Schraube Kopfform Nadel-Ausführung
Umgebungsbedingungen Wärmebeständige Ausführung Korpus Werkstoff EN 1.4005 Äquiv. Kontaktmaterial EN 1.4029 Äquiv.
Hub(mm) 0.3 Ausführung Kontaktpunkt Kontaktausführung NO Nenngröße Schraube (M) M10x0.75
Betriebstemperaturbereich(°C) 0::200 Betriebspunkt(mm) 0.15 Wiederholgenauigkeit 0.01mm
Kontakt Kraft(N) 1 Kontaktpunkt Genauigkeit Lebensdauer(x 10K times) 50 Zulässige statische Last(N) 3000
Widerstandsfähig gegen Stoßenergie(J) 0.2 Schutzart IP67

Sie befinden sich auf der Seite für Temperaturbeständige Schalter mit Anschlag / IP67, die Teilenummer ist MSNWL-HR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSNWL-HR.

Ergänzungsartikel

Technischer Support