• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Zubehör für Prüfwerkzeuge/Drähte für Stifte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zubehör für Prüfwerkzeuge/Drähte für Stifte:Verwandte bildanzeige
Material: EN 1.4301 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer-L
KJW2
KJWCH3
-

350

TeilenummerL
50mm-Schritte
Passende SchraubeStückpreis
KJWKJWB
AusführungD
L300~500L550~700L300~500L550~700
KJW
KJWB
1300~700M5--
2
* Wenn D-Maß nicht angegeben wird, wird D=2 geliefert.
* Die Dicke von KJWB ist D (Drahtdurchm.) + ca. 0.5 mm Vinylbeschichtung.

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
KJW1-[300-500/50]
KJW2-[300-700/50]
KJW-[300-700/50]
KJWB1-[300-500/50]
KJWB2-[300-700/50]
KJWB-[300-700/50]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSVinylbeschichtung Außen-Ø (D)
(φ)
L
(mm)

-

5 Arbeitstage 10Not Provided1300 ~ 500

-

5 Arbeitstage 10Not Provided2300 ~ 700

-

5 Arbeitstage 10Not Provided-300 ~ 700

-

5 Arbeitstage 10Provided1300 ~ 500

-

5 Arbeitstage 10Provided2300 ~ 700

-

5 Arbeitstage 10Provided-300 ~ 700

Loading...

  1. 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support