Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Spitze | Schraube | ||
Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
TGAR | EN 1.0718 äquiv. | Schwarz brüniert | EN 1.0718 äquiv. | Schwarz brüniert |
STGAR | EN 1.4301 äquiv. | - | EN 1.4301 äquiv. | - |
Teilenummer |
MC4-32 MCS6-37 |
Teilenummer | L | D | D1 | d | Stückpreis | ||
Ausführung | *M- L | TGAR | STGAR | ||||
TGAR STGAR | 4-13 | 23 | 13 | 7 | 2.2 | ||
4-32 | 42 | ||||||
6-37 | 51 | 9 | 3.2 | ||||
8-49 | 67 | 16 | 11 | 5.2 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
STGAR4-13 |
STGAR4-32 |
STGAR6-37 |
STGAR8-49 |
TGAR4-13 |
TGAR4-32 |
TGAR6-37 |
TGAR8-49 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Klemmschraubengröße | Werkstoff der Klemmschrauben | Screw Length ℓ Dimension (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M4 | Rostfreier Stahl | 13 | |
10.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M4 | Rostfreier Stahl | 32 | |
13.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
15.11 € 5.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M8 | Rostfreier Stahl | 49 | |
6.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M4 | Stahl | 13 | |
6.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M4 | Stahl | 32 | |
7.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | - | - | |
8.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M8 | Stahl | 49 |
Loading...
Artikel | Unterlegscheiben |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Klemmschraubengröße
Werkstoff der Klemmschrauben
Screw Length ℓ Dimension(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften