Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
XYFG25 | Messing mit niedrigem Cadmiumgehalt | Beschichtung aus schwarzem Fluorkunststoff |
XYFG40 | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiert |
XYFG60 |
Teilenummer |
XYFG40 |
Teilenummer | Tischoberfläche (mm) | Verfahrweg (mm) | Verfahrweg pro Umdrehung (mm) | Traglast (N) | Verfahrgenauigkeit | Gewicht (kg) | Zubehör (4 Stk.) | Stückpreis | |
Ausführung | Nr. | Geradheit | Ausführung M-L | ||||||
XYFG | 25 | 25x25 | ±5 | 17 | 28.4 | 20µm | 0.18 | SCB2-12 | |
40 | 40x40 | ±10 | 20 | 27.4 | 0.37 | SCB4-6 | |||
60 | 60x60 | ±20 | 18 | 29.4 | 30µm | 1.19 | SCB4-6 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
XYFG25 |
XYFG40 |
XYFG60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz entlang der Y-Achse) (Bereich frei wählbar) (mm) | Tabelle Werkstoffe | Oberflächenbehandlung des Tisches | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | horizontale Traglast (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Y-Abstand) (mm) | Tischgröße (Dicke) H (mm) | Tisch, Geradheit (µm) | Klemme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354.46 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | ≤ 25 | ≤ 25 | Bis ±10 mm | Bis ±10 mm | Messing mit niedrigem Cadmiumgehalt | - | 35.1 bis 40 | 25 | 25 | 28.4 | ±5 | ±5 | 36 | 20 | [Standard] Standard | ||
378.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | Bis ±10 mm | Bis ±10 mm | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiert | 60.1 bis 70 | 40 | 40 | 27.4 | ±10 | ±10 | 64 | 20 | [Standard] Hebelklemme | ||
524.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | ±10 bis 30mm | ±10 bis 30mm | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiert | 70.1 bis 80 | 60 | 60 | 29.4 | ±20 | ±20 | 73 | 30 | [Standard] Standard |
Loading...
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 5 bis 30 | Zufuhrmethode | Ritzeltrieb | Führungsmechanismus | Schwalbenschwanz-Schienenführung |
---|---|---|---|---|---|
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | Nicht im Lieferumfang | Vorschubknopf Position | Mittig | vertauscht | Standard |
Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) | With Vernier Scale |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm)
Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm)
Hub (Distanz entlang der Y-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm)
Tabelle Werkstoffe
Oberflächenbehandlung des Tisches
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Länge) L(mm)
Tischgröße (Breite) W(mm)
horizontale Traglast(N)
Hub (X-Abstand)(mm)
Hub (Y-Abstand)(mm)
Tischgröße (Dicke) H(mm)
Klemme
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften