Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
XSB60 |
Teilenummer | Tischoberfläche (mm) | Verfahrweg (mm) | Verfahrweg pro Umdrehung (mm) | Traglast (N) | Verfahrgenauigkeit | Gewicht (kg) | Zubehör (4 Stk.) | Stückpreis | ||||
Ausführung | Nr. | Regelgewinde | Fine | Horizontal | Vertikal | Geradheit | Parallelität | Ausführung M-L | ||||
XSB | 60 | 40x60 | ±21 | 18 | 2.3 | 39.2 | 19.6 | 30µm | 30µm | 0.35 | SCB4-8 | |
90 | 40x90 | ±35 | 0.46 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
XSB60 |
XSB90 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Verfahrweg (Bereich frei wählbar) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Hubweg (X-Achse) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
441.09 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | ±10 bis 30mm | 60 | ±21 | ||
490.68 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | ±30mm oder mehr | 90 | ±35 |
Loading...
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm) | 26 bis 40 | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 30.1 bis 50 | Zufuhrmethode | Ritzeltrieb |
---|---|---|---|---|---|
Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarz eloxiert | Führungsmechanismus | Schwalbenschwanz-Schienenführung |
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm) | 30.1 bis 35 | Kategorie | Korpus | Tischgröße (Breite) W(mm) | 40 |
Zulässige Last(N) | 39.2 | Tischgröße (Dicke) H(mm) | 31 | Ausführung | X-Achse |
Tisch, Geradheit(µm) | 30 | Tisch, Parallelität(µm) | 30 | Vorschubknopf Position | Seite |
Klemme | Standard | vertauscht | Standard | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | Nicht im Lieferumfang |
Vorschubmethode (Ausführung mit Ritzeltrieb) | Coarse/Fine Motion | Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) | With Vernier Scale |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm)
Verfahrweg (Bereich frei wählbar)
Tischgröße (Länge) L(mm)
Hubweg (X-Achse)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften