Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Grundkörper | Kugel | Feder | Halterung für Mikrometerschraube | Halter für Spitze | ||||
Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Härte | Werkstoff | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
XSG | EN 1.4125 Äquiv. | Chemisch vernickelt | EN 1.4125 Äquiv. | 58HRC~ | SUS304WPB | EN AW-5052 Äquivalent | Klar eloxiert | EN 1.4305 Äquiv. | - |
XSCG | |||||||||
XSBG | |||||||||
XSDG | |||||||||
XSKG | |||||||||
XSGB | LTBC-Beschichtung | Schwarz eloxiert | LTBC-Beschichtung | ||||||
XSCGB |
Teilenummer |
XSG80 |
Teilenummer | Draufsicht | Vorderansicht | Seitenansicht | Zubehör (4 Stk.) | |||||||||||||||
Ausführung | A | (B) | Verfahrweg (mm) | E | F | J | K | D | G | T | T1 | P | Q | X | d1 | d2 | ℓ | Typ M-L | |
mit Mikrometerschraube | Einstellschraube | ||||||||||||||||||
XSG XSCG XSBG (40≤A≤100) XSGB (*nur) XSCGB (*nur) | 25* | 25 | 11 | ±3.2 | 7 | 9 | 6.8 | 15 | 9.3 | 7 | 12 | 3.7 | 6 | 8.5 | 20 | 2.5 | 4.2 | 2.5 | SCB2-4 |
40* | 23.5 | 20 | ±6.5 | 12 | 18.5 | 11.3 | 26 | 13 | 8.9 | 16 | 4.5 | 10 | 10.5 | 32 | 3.5 | 6 | 3.5 | SCB3-6 | |
50 | 18.5 | 15 | 12 | 18.5 | 11.3 | 31 | 13 | 8.9 | 16 | 4.5 | 10 | 10.5 | 40 | 3.5 | 6 | 3.5 | SCB3-6 | ||
60* | 13.5 | 10 | 12 | 18.5 | 11.3 | 36 | 13 | 8.9 | 16 | 5 | 10 | 10.5 | 50 | 4.5 | 8 | 4 | SCB4-6 | ||
70 | 14 | 10.5 | 12 | 18.5 | 11.3 | 46.5 | 13 | 10 | 18 | 6 | 10 | 11.5 | 60 | 4.5 | 8 | 4.5 | SCB4-6 | ||
80* | 43.5 | 10 | ±12.5(*1) | 17 | 22(*3) | 11.3 | 55 | 18 | 10.8 | 20 | 6.5 | 10 | 14.5 | 70 | 4.5 | 8 | 5.3 | SCB4-6 | |
100 | 28.5 | -5(*2) | 17 | 22(*3) | 11.3 | 67.5 | 18 | 10.8 | 20 | 6.5 | 10 | 14.5 | 90 | 4.5 | 8 | 5.3 | SCB4-6 |
Teilenummer | Tischoberfläche (mm) | Traglast (N) | Verfahrgenauigkeit | Momentlastkapazität (N m) | Abweichung unter Last ("/N • cm) | Parallelität | Gewicht (kg) | Stückpreis | ||||||||||||||
Ausführung | A | Horizontal | Vertikal | Geradheit | Parallelität der Bewegung | Neigemoment | Gierung | Neigemoment | Gierung | Walzen | Neigemoment | Gierung | Walzen | mit Mikrometerschraube | Einstellschraube | XSG | XSCG | XSBG | XSGB | XSCGB | ||
XSG XSCG XSBG (40≤A≤100) XSGB (*nur) XSCGB (*nur) | 25* | 25x25 | 39.2 | 9.8 | 3µm | 10µm | 30" | 25" | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 30µm | 0.07 | 0.07 | - | ||||
40* | 40x40 | 98 | 49 | 1µm (*4) | 7µm | 25" | 15" | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | 15µm | 0.23 | 0.23 | ||||||
50 | 50x50 | 147 | 6.8 | 6.8 | 6.0 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.28 | 0.28 | - | - | ||||||||||
60* | 60x60 | 196 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||
70 | 70x70 | 225.4 | 13.8 | 13.8 | 12.9 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.58 | 0.58 | - | - | ||||||||||
80* | 80x80 | 264.6 | 3µm | 8µm | 18.2 | 18.2 | 17.7 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 20µm | 0.90 | 0.84 | |||||||||
100 | 100x100 | 343 | 31.8 | 31.8 | 30.7 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 1.33 | 1.27 | - | - |
Teilenummer | Draufsicht | Vorderansicht | Seitenansicht | Zubehör (4 Stk.) | |||||||||||||
Ausführung | A | XSDG | XSKG | E | F | K | G | T | T1 | Q | X | d1 | d2 | ℓ | Typ M-L | ||
(B) | Verfahrweg (mm) | (B) | Verfahrweg (mm) | ||||||||||||||
XSDG XSKG (40≤A≤80) | 40 | 121.5 | ±6.5 | 60 | Grobeinstellung ±6.5 Feineinstellung 0.2 | 16 | 18.5 | 26 | 11.6 | 16 | 4.5 | 10.5 | 32 | 3.5 | 6 | 3.5 | SCB3-6 |
50 | 116.5 | 55 | 16 | 18.5 | 31 | 11.6 | 16 | 4.5 | 10.5 | 40 | 3.5 | 6 | 3.5 | SCB3-6 | |||
60 | 111.5 | 50 | 16 | 18.5 | 36 | 11.4 | 16 | 5 | 10.5 | 50 | 4.5 | 8 | 4 | SCB4-6 | |||
70 | 112 | 50.5 | 16 | 18.5 | 46.5 | 12.5 | 18 | 6 | 11.5 | 60 | 4.5 | 8 | 4.5 | SCB4-6 | |||
80 | 104 | ±12.5 | 49.5 | 17 | 25 | 55 | 10.8 | 20 | 6.5 | 14.5 | 70 | 4.5 | 8 | 5.3 | SCB4-6 | ||
100 | 89 | - | - | - | 67.5 | - | 20 | 6.5 | 14.5 | 90 | 4.5 | 8 | 5.3 | SCB4-6 |
Teilenummer | Tischoberfläche | Traglast (N) | Verfahrgenauigkeit | Momentlastkapazität (N m) | Abweichung unter Last ("/N • cm) | Parallelität | Gewicht (kg) | Stückpreis | |||||||||||
Ausführung | A | (mm) | Horizontal | Vertikal | Geradheit | Parallelität der Bewegung | Neigemoment | Gierung | Neigemoment | Gierung | Walzen | Neigemoment | Gierung | Walzen | XSDG | XSKG | XSDG | XSKG | |
XSDG XSKG (40≤A≤80) | 40 | 40x40 | 98 | 49 | 1µm | 7µm | 25" | 15" | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | 15µm | 0.43 | 0.30 | ||
50 | 50x50 | 147 | 6.8 | 6.8 | 6.0 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.48 | 0.35 | |||||||||
60 | 60x60 | 196 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.60 | 0.47 | |||||||||
70 | 70x70 | 225.4 | 13.8 | 13.8 | 12.9 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.78 | 0.65 | |||||||||
80 | 80x80 | 264.6 | 3µm | 8µm | 18.2 | 18.2 | 17.7 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 20µm | 1.10 | 0.97 | ||||||
100 | 100x100 | 343 | 31.8 | 31.8 | 30.7 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 1.53 | - | - |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
XSBG40 |
XSBG50 |
XSBG60 |
XSBG70 |
XSBG80 |
XSBG100 |
XSCG25 |
XSCG40 |
XSCG50 |
XSCG60 |
XSCG70 |
XSCG80 |
XSCG100 |
XSCGB25 |
XSCGB40 |
XSCGB60 |
XSCGB80 |
XSDG40 |
XSDG50 |
XSDG60 |
XSDG70 |
XSDG80 |
XSDG100 |
XSG25 |
XSG40 |
XSG50 |
XSG60 |
XSG70 |
XSG80 |
XSG100 |
XSGB25 |
XSGB40 |
XSGB60 |
XSGB80 |
XSKG40 |
XSKG50 |
XSKG60 |
XSKG70 |
XSKG80 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Verfahrweg (Bereich frei wählbar) | Zufuhrmethode | Oberflächenbehandlung des Tisches | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | Zulässige Last (N) | Hubweg (X-Achse) (mm) | Tischgröße (Dicke) H (mm) | Tisch, Geradheit (µm) | Tisch, Parallelität (µm) | Momentensteifigkeit - Neigemoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Giermoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Rollmoment ("/N•cm) | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) | Vorschubmethode(Verfahrweg pro Umdrehung) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 50.1 bis 100 | Bis ±10 mm | Einstellschraube | Chemisch vernickelt | 15.1 bis 20 | 40 | 40 | 98 | ±6.5 | 16 | 1 | 7 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | - | Knob Operation | 1 | ||
238.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 100.1 oder mehr | Bis ±10 mm | Einstellschraube | Chemisch vernickelt | 15.1 bis 20 | 50 | 50 | 147 | ±6.5 | 16 | 1 | 7 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | - | Knob Operation | 1 | ||
238.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 100.1 oder mehr | Bis ±10 mm | Einstellschraube | Chemisch vernickelt | 15.1 bis 20 | 60 | 60 | 196 | ±6.5 | 16 | 1 | 7 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | - | Knob Operation | 1 | ||
302.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 100.1 oder mehr | Bis ±10 mm | Einstellschraube | Chemisch vernickelt | 15.1 bis 20 | 70 | 70 | 225.4 | ±6.5 | 18 | 1 | 7 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | - | Knob Operation | 1 | ||
317.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 100.1 oder mehr | ±10 bis 30mm | Einstellschraube | Chemisch vernickelt | 15.1 bis 20 | 80 | 80 | 264.6 | ±12.5 | 20 | 3 | 8 | 0.04 | 0.04 | 0.002 | - | Knob Operation | 1 | ||
381.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 91 bis 120 | 91 bis 120 | 100.1 oder mehr | ±10 bis 30mm | Einstellschraube | Chemisch vernickelt | 15.1 bis 20 | 100 | 100 | 343 | ±12.5 | 20 | 3 | 8 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | Knob Operation | 1 | ||
206.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 30.1 bis 50 | Bis ±10 mm | Einstellschraube | Chemisch vernickelt | 1-15 | 25 | 25 | 39.2 | ±3.2 | 12 | 3 | 10 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | - | Knob Operation | 0.5 | ||
222.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 50.1 bis 100 | Bis ±10 mm | Einstellschraube | Chemisch vernickelt | 15.1 bis 20 | 40 | 40 | 98 | ±6.5 | 16 | 1 | 7 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | - | Knob Operation | 0.5 | ||
238.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 100.1 oder mehr | Bis ±10 mm | Einstellschraube | Chemisch vernickelt | 15.1 bis 20 | 50 | 50 | 147 | ±6.5 | 16 | 1 | 7 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | - | Knob Operation | 0.5 | ||
238.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 100.1 oder mehr | Bis ±10 mm | Einstellschraube | Chemisch vernickelt | 15.1 bis 20 | 60 | 60 | 196 | ±6.5 | 16 | 1 | 7 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | - | Knob Operation | 0.5 | ||
302.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 100.1 oder mehr | Bis ±10 mm | Einstellschraube | Chemisch vernickelt | 15.1 bis 20 | 70 | 70 | 225.4 | ±6.5 | 18 | 1 | 7 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | - | Knob Operation | 0.5 | ||
317.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 100.1 oder mehr | ±10 bis 30mm | Einstellschraube | Chemisch vernickelt | 15.1 bis 20 | 80 | 80 | 264.6 | ±12.5 | 20 | 3 | 8 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | - | Knob Operation | 0.5 | ||
381.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 91 bis 120 | 91 bis 120 | 100.1 oder mehr | ±10 bis 30mm | Einstellschraube | Chemisch vernickelt | 15.1 bis 20 | 100 | 100 | 343 | ±12.5 | 20 | 3 | 8 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | Knob Operation | 0.5 | ||
238.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 30.1 bis 50 | Bis ±10 mm | Einstellschraube | Niedrige Temperatur Schwarzverchromung | 1-15 | 25 | 25 | 39.2 | ±3.2 | 12 | 3 | 10 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | - | Knob Operation | 0.5 | ||
254.32 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 50.1 bis 100 | Bis ±10 mm | Einstellschraube | Niedrige Temperatur Schwarzverchromung | 15.1 bis 20 | 40 | 40 | 98 | ±6.5 | 16 | 3 | 7 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | - | Knob Operation | 0.5 | ||
270.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 100.1 oder mehr | Bis ±10 mm | Einstellschraube | Niedrige Temperatur Schwarzverchromung | 15.1 bis 20 | 60 | 60 | 196 | ±6.5 | 16 | 3 | 7 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | - | Knob Operation | 0.5 | ||
349.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 100.1 oder mehr | ±10 bis 30mm | Einstellschraube | Niedrige Temperatur Schwarzverchromung | 15.1 bis 20 | 80 | 80 | 264.6 | ±12.5 | 20 | 3 | 8 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | - | Knob Operation | 0.5 | ||
456.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 50.1 bis 100 | Bis ±10 mm | Mikrometerschrauben | Chemisch vernickelt | 15.1 bis 20 | 40 | 40 | 98 | ±6.5 | 16 | 1 | 7 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | Digimatic | - | 0.5 | ||
472.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 100.1 oder mehr | Bis ±10 mm | Mikrometerschrauben | Chemisch vernickelt | 15.1 bis 20 | 50 | 50 | 147 | ±6.5 | 16 | 1 | 7 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | Digimatic | - | 0.5 | ||
472.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
519.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 100.1 oder mehr | Bis ±10 mm | Mikrometerschrauben | Chemisch vernickelt | 15.1 bis 20 | 70 | 70 | 225.4 | ±6.5 | 18 | 1 | 7 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | Digimatic | - | 0.5 | ||
551.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 100.1 oder mehr | ±10 bis 30mm | Mikrometerschrauben | Chemisch vernickelt | 15.1 bis 20 | 80 | 80 | 264.6 | ±12.5 | 20 | 3 | 8 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | Digimatic | - | 0.5 | ||
607.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 91 bis 120 | 91 bis 120 | 100.1 oder mehr | ±10 bis 30mm | Mikrometerschrauben | Chemisch vernickelt | 15.1 bis 20 | 100 | 100 | 343 | ±12.5 | 20 | 3 | 8 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | Digimatic | - | 0.5 | ||
246.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 30.1 bis 50 | Bis ±10 mm | Mikrometerschrauben | Chemisch vernickelt | 1-15 | 25 | 25 | 39.2 | ±3.2 | 12 | 3 | 10 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | Standard | - | 0.5 | ||
254.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 50.1 bis 100 | Bis ±10 mm | Mikrometerschrauben | Chemisch vernickelt | 15.1 bis 20 | 40 | 40 | 98 | ±6.5 | 16 | 1 | 7 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | Standard | - | 0.5 | ||
262.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 100.1 oder mehr | Bis ±10 mm | Mikrometerschrauben | Chemisch vernickelt | 15.1 bis 20 | 50 | 50 | 147 | ±6.5 | 16 | 1 | 7 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | Standard | - | 0.5 | ||
270.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 100.1 oder mehr | Bis ±10 mm | Mikrometerschrauben | Chemisch vernickelt | 15.1 bis 20 | 60 | 60 | 196 | ±6.5 | 16 | 1 | 7 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | Standard | - | 0.5 | ||
302.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
333.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 100.1 oder mehr | ±10 bis 30mm | Mikrometerschrauben | Chemisch vernickelt | 15.1 bis 20 | 80 | 80 | 264.6 | ±12.5 | 20 | 3 | 8 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | Standard | - | 0.5 | ||
389.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 91 bis 120 | 91 bis 120 | 100.1 oder mehr | ±10 bis 30mm | Mikrometerschrauben | Chemisch vernickelt | 15.1 bis 20 | 100 | 100 | 343 | ±12.5 | 20 | 3 | 8 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | Standard | - | 0.5 | ||
286.11 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 30.1 bis 50 | Bis ±10 mm | Mikrometerschrauben | Niedrige Temperatur Schwarzverchromung | 1-15 | 25 | 25 | 39.2 | ±3.2 | 12 | 3 | 10 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | Standard | - | 0.5 | ||
302.01 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
317.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 100.1 oder mehr | Bis ±10 mm | Mikrometerschrauben | Niedrige Temperatur Schwarzverchromung | 15.1 bis 20 | 60 | 60 | 196 | ±6.5 | 16 | 3 | 7 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | Standard | - | 0.5 | ||
397.38 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 100.1 oder mehr | ±10 bis 30mm | Mikrometerschrauben | Niedrige Temperatur Schwarzverchromung | 15.1 bis 20 | 80 | 80 | 264.6 | ±12.5 | 20 | 3 | 8 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | Standard | - | 0.5 | ||
828.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 50.1 bis 100 | Bis ±10 mm | Mikrometerschrauben | Chemisch vernickelt | 15.1 bis 20 | 40 | 40 | 98 | ±6.5 | 16 | - | 15 | 0.42 | 0.35 | 0.21 | Coarse/Fine Motion | - | Coarse 0.5, Fine 0.025 | ||
844.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 100.1 oder mehr | Bis ±10 mm | Mikrometerschrauben | Chemisch vernickelt | 15.1 bis 20 | 50 | 50 | 147 | ±6.5 | 16 | - | 15 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | Coarse/Fine Motion | - | Coarse 0.5, Fine 0.025 | ||
844.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 100.1 oder mehr | Bis ±10 mm | Mikrometerschrauben | Chemisch vernickelt | 15.1 bis 20 | 60 | 60 | 196 | ±6.5 | 16 | - | 15 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | Coarse/Fine Motion | - | Coarse 0.5, Fine 0.025 | ||
891.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 100.1 oder mehr | Bis ±10 mm | Mikrometerschrauben | Chemisch vernickelt | 15.1 bis 20 | 70 | 70 | 225.4 | ±6.5 | 18 | - | 15 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | Coarse/Fine Motion | - | Coarse 0.5, Fine 0.025 | ||
923.51 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 100.1 oder mehr | Bis ±10 mm | Mikrometerschrauben | Chemisch vernickelt | 15.1 bis 20 | 80 | 80 | 264.6 | ±6.5 | 20 | - | 20 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | Coarse/Fine Motion | - | Coarse 0.5, Fine 0.025 |
Loading...
Tabelle Werkstoffe | EN 1.4125 Äquiv. | Führungsmechanismus | Kugelführung | Kategorie | Korpus |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | X-Achse | Vorschubknopf Position | Seite | Klemme | Standard |
vertauscht | Standard | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | Nicht im Lieferumfang |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Verfahrweg (Bereich frei wählbar)
Zufuhrmethode
Oberflächenbehandlung des Tisches
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Länge) L(mm)
Tischgröße (Breite) W(mm)
Zulässige Last(N)
Hubweg (X-Achse)(mm)
Tischgröße (Dicke) H(mm)
Vorschubmethode (Mikrometerausführung)
Vorschubmethode (Montageschraubenausführung)
Vorschubmethode(Verfahrweg pro Umdrehung)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften