[Vereinfachte Tische] XY-Achse / Schubspindel

[Vereinfachte Tische] XY-Achse/Schubspindel:Verwandte bildanzeige
AusführungGrundkörperWelleFederSchubspindelZubehör
WerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoffWerkstoffWerkstoffOberflächenbehandlung
XYKNGAluminiumlegierungSchwarz eloxiertEN 1.4305 Äquiv.EN 1.4301 Äquiv.EN 1.1191 Äquiv.Chemisch vernickeltNr. 20, 25: CBS4-6, 2 Stk.
Nr. 40, 60: CBSS5-8, 4 Stk.
* Maße sind für "Skalenausrichtung auf Nullmarke".

Spezifikationen

Teilenummer
XYKNG20
TeilenummerTischoberfläche
(mm)
Verfahrweg
(mm)
Traglast
(N)
Gewicht (kg)Stückpreis
AusführungNr.
XYKNG2020x20±59.80.04 
2525x250.06 
4040x40±7.514.70.20 
6060x600.36 
Stellweg pro Umdrehung 0.5mm
Mindestskalenteilung: 0.5mm

Optionen

[Vereinfachte Tische] XY-Achse/Schubspindel:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XYKNG20
XYKNG20-CL
XYKNG25
XYKNG25-CL
XYKNG40
XYKNG40-CL
XYKNG60
XYKNG60-CL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)
Tischgröße (Dicke) H
(mm)
Hub (X-Abstand)
(mm)
Hub (Y-Abstand)
(mm)
Klemme Klemmschraube für Tischmontage

116.40 €

1 5 Arbeitstage 10202019±5±5Nicht im Lieferumfang-

120.08 €

1 5 Arbeitstage 10202019±5±5Gegenüberliegend (Rändelknopf)CL (with Opposed Clamp Screw)

137.19 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10252519±5±5Nicht im Lieferumfang-

140.86 €

1 5 Arbeitstage 10252519±5±5Gegenüberliegend (Rändelknopf)CL (with Opposed Clamp Screw)

171.18 €

1 5 Arbeitstage 10404022.5±7.5±7.5Nicht im Lieferumfang-

174.85 €

1 5 Arbeitstage 10404022.5±7.5±7.5Gegenüberliegend (Rändelknopf)CL (with Opposed Clamp Screw)

200.52 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10606022±7.5±7.5Nicht im Lieferumfang-

204.20 €

1 5 Arbeitstage 10606022±7.5±7.5Gegenüberliegend (Rändelknopf)CL (with Opposed Clamp Screw)

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

[Vereinfachte Tische] XY-Achse/Schubspindel:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Belastbarkeit (Bereich)(N) 5 bis 30 Zufuhrmethode Einstellschraube Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung des Tisches Schwarz eloxiert Führungsmechanismus Wellengleitstück Vorschubmethode (Schubspindelausführung) Handle Operation
Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) 0.5 Kugelgewindetrieb-Ø(Ø) 1

Ergänzungsartikel

Technischer Support