Abstandshalter / PHNRF, PHRF, PLNRF, PLRF / Kunststoff / rund

Zurück zur Kategorie Abstandselemente / Distanzelemente (Sechskant, Vierkant, Zylindrisch)

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

AusführungWerkstoffFarbeGewindeeinsatz
Werkstoff
Gewindebohrung einseitigInnengewinde beidseitigEinseitiger GewindeeinsatzBeidseitiger Gewindeeinsatz
PHRFPLRFPHNRFPLNRFPMMA/PolymethylmethacrylatweißEN 1.4301 Äquiv.

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

Teilenummer-L-SC
PHRF10
PLNRF20
-
-
300
400
-
-
SC200
SC310

Generelle Informationen zu Abstandhalter

 Abstandshalter Sortiment - vierkant Abstandshalter - runder Abstandsbolzen - Kunststoff Abstandshalter - sechskant Abstandsbolzen - sechskant Abstandshalter mit Zentrierzapfen

 

Auswahldetails von Abstandselemente / Distanzelemente (Sechskant, Vierkant, Zylindrisch)

- Material: Aluminium, Stahl, Edelstahl, PMMA, PEEK

- Beschichtungen: unbeschichtet, brüniert, chemisch vernickelt, eloxiert, chromatiert

- Grundformen: Sechskant, quadratisch, rund

- Endformen: gerade, Innengewinde, Außengewinde, Innengewinde mit Zentrierzapfen

- Außendurchmesser (rund): 4 bis 50 mm

- Schlüsselfläche (Sechskant, Quadrat): 4 bis 32 mm

- Länge: 5 bis 800 mm

- Gewinde: M2 bis M24

 

Beschreibung / Grundlagen

Abstandhalter dienen grundsätzlich als distanzgebende Verbindungen. Aufgrund ihrer Vielfältigkeit können mit Distanzbolzen die unterschiedlichsten konstruktiven Konzepte verwirklicht werden und praktisch jede Anwendung über den geeigneten Abstandsbolzen realisiert werden.
Die Konstruktion und Montage von dünnen Platten macht es äußerst schwierig mit Senkbohrungen oder Innengewinden zu arbeiten. Daher werden Abstandsbolzen häufig für Platten, Bleche oder Leiterplatten (Platinen) verwendet.

Die wählbaren Montagegewinde, die individuell konfigurierbare Länge der Abstandshalter, sowie die wählbare Längentoleranz über die Option [LKC] bieten gegenüber herkömmlichen Massenprodukten große Gestaltungsfreiheit. Dieser Vorteil kommt besonders zu tragen, wenn z.B. unterschiedlich dicke Platten oder besonders dünne Platten zum Einsatz kommen.
Bei Anwendungen mit besonders hohen Positionierungs-Anforderungen ist zu empfehlen Passscheiben mit einem Abstandshalter zu kombinieren. Diese können in den Dicken von 0,01 bis 1 mm konfiguriert und als zusätzliches Ausgleichselement integriert werden.

Die Montage von hexagonalen Abstandshaltern ist über den Sechskant besonders einfach, da hier mit einem Maulschlüssel gegengehalten werden kann. Bei runden Distanzbolzen kann dies mit einer Schlüsselfläche realisiert werden. Die Abstandsbolzen sind ebenfalls mit einseitigem oder auch beidseitigem Innengewinde (Langmutter) erhältlich. Für eine genaue Positionierung eines Distanzbolzen mit Innengewinde oder Außengewinde bietet MISUMI ebenfalls Zentrierzapfen in der ISO-Toleranz h7.
Diese Vielfalt ermöglicht eine nahezu barrierefreie Montage der zu fügenden Bauteile mit Schrauben, Innengewinde und Außengewinde oder Muttern.

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel Abstandshalter - Abstandsbolzen mit beidseitigem Außengewinde - Abstandshalter mit Montageplatte

Anwendungsbeispiel Distanzbolzen mit Außengewinde
(1) Abstandsbolzen beidseitiges Außengewinde, (2) Montageplatte, (3) Mutter

Anwendungsbeispiel Abstandshalter - Abstandshalter mit beidseitigem Innnengewinde - Abstandshalter mit Montageplatte

Anwendungsbeispiel Abstandsbolzen mit Innengewinde
(1) Abstandshalter beidseitiges Innengewinde, (2) Montageplatte, (3) Schraube

Anwendungsbeispiel Abstandshalter - Abstandshalter mit Innnengewinde und Außengewinde - Abstandsbolzen mit Zentrierzapfen - Abstandshalter mit Montageplatte

Anwendungsbeispiel Abstandshalter mit Zapfen
(1) Abstandsbolzen mit Zentrierzapfen, (2) Montageplatte, (3) Mutter, (4) Schraube

Anwendungsbeispiel Abstandshalter - Abstandshalter mit Innnengewinde und Außengewinde - Abstandshalter mit Montageplatte

Anwendungsbeispiel Abstandsbolzen mit Gewinde
(1) Abstandsbolzen mit Innengewinde und Außengewinde, (2) Montageplatte, (3) Mutter, (4) Schraube

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PHNRF6-[20-50/1]-SC[0-42/1]
PHNRF8-[25-150/1]-SC[0-142/1]
PHNRF10-[30-350/1]-SC[0-342/1]
PHNRF12-[40-400/1]-SC[0-390/1]
PHNRF15-[50-500/1]-SC[0-490/1]
PHNRF20-[60-500/1]-SC[0-490/1]
PHNRF25-[80-600/1]-SC[0-590/1]
PHNRF30-[100-700/1]-SC[0-685/1]
PHRF6-[20-50/1]-SC[0-42/1]
PHRF8-[25-150/1]-SC[0-142/1]
PHRF10-[30-350/1]-SC[0-342/1]
PHRF12-[40-400/1]-SC[0-390/1]
PHRF15-[50-500/1]-SC[0-490/1]
PHRF20-[60-500/1]-SC[0-490/1]
PHRF25-[80-600/1]-SC[0-590/1]
PHRF30-[100-700/1]-SC[0-685/1]
PLNRF6-[20-50/1]-SC[0-42/1]
PLNRF8-[25-150/1]-SC[0-142/1]
PLNRF10-[30-350/1]-SC[0-342/1]
PLNRF12-[40-400/1]-SC[0-390/1]
PLNRF15-[50-500/1]-SC[0-490/1]
PLNRF20-[60-500/1]-SC[0-490/1]
PLNRF25-[80-600/1]-SC[0-590/1]
PLNRF30-[100-700/1]-SC[0-685/1]
PLRF6-[20-50/1]-SC[0-42/1]
PLRF8-[25-150/1]-SC[0-142/1]
PLRF10-[30-350/1]-SC[0-342/1]
PLRF12-[40-400/1]-SC[0-390/1]
PLRF15-[50-500/1]-SC[0-490/1]
PLRF20-[60-500/1]-SC[0-490/1]
PLRF25-[80-600/1]-SC[0-590/1]
PLRF30-[100-700/1]-SC[0-685/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSEndform (rechts) [D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Länge
(mm)
Abstand zum Klemmschlitz [SC]
(mm)
[B] Schlüsselflächen (Rundschreiben)
(mm)

-

1 7 Arbeitstage 10Gerade620 ~ 500 ~ 425

-

1 7 Arbeitstage 10Gerade825 ~ 1500 ~ 1427

-

1 7 Arbeitstage 10Gerade1030 ~ 3500 ~ 3428

-

1 7 Arbeitstage 10Gerade1240 ~ 4000 ~ 39010

-

1 7 Arbeitstage 10Gerade1550 ~ 5000 ~ 49013

-

1 7 Arbeitstage 10Gerade2060 ~ 5000 ~ 49017

-

1 7 Arbeitstage 10Gerade2580 ~ 6000 ~ 59022

-

1 7 Arbeitstage 10Gerade30100 ~ 7000 ~ 68527

-

1 7 Arbeitstage 10Gerade620 ~ 500 ~ 425

-

1 7 Arbeitstage 10Gerade825 ~ 1500 ~ 1427

-

1 7 Arbeitstage 10Gerade1030 ~ 3500 ~ 3428

-

1 7 Arbeitstage 10Gerade1240 ~ 4000 ~ 39010

-

1 7 Arbeitstage 10Gerade1550 ~ 5000 ~ 49013

-

1 7 Arbeitstage 10Gerade2060 ~ 5000 ~ 49017

-

1 7 Arbeitstage 10Gerade2580 ~ 6000 ~ 59022

-

1 7 Arbeitstage 10Gerade30100 ~ 7000 ~ 68527

-

1 7 Arbeitstage 10Innengewinde620 ~ 500 ~ 425

-

1 7 Arbeitstage 10Innengewinde825 ~ 1500 ~ 1427

-

1 7 Arbeitstage 10Innengewinde1030 ~ 3500 ~ 3428

-

1 7 Arbeitstage 10Innengewinde1240 ~ 4000 ~ 39010

-

1 7 Arbeitstage 10Innengewinde1550 ~ 5000 ~ 49013

-

1 7 Arbeitstage 10Innengewinde2060 ~ 5000 ~ 49017

-

1 7 Arbeitstage 10Innengewinde2580 ~ 6000 ~ 59022

-

1 7 Arbeitstage 10Innengewinde30100 ~ 7000 ~ 68527

-

1 7 Arbeitstage 10Innengewinde620 ~ 500 ~ 425

-

1 7 Arbeitstage 10Innengewinde825 ~ 1500 ~ 1427

-

1 7 Arbeitstage 10Innengewinde1030 ~ 3500 ~ 3428

-

1 7 Arbeitstage 10Innengewinde1240 ~ 4000 ~ 39010

-

1 7 Arbeitstage 10Innengewinde1550 ~ 5000 ~ 49013

-

1 7 Arbeitstage 10Innengewinde2060 ~ 5000 ~ 49017

-

1 7 Arbeitstage 10Innengewinde2580 ~ 6000 ~ 59022

-

1 7 Arbeitstage 10Innengewinde30100 ~ 7000 ~ 68527

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Abstandselemente / Distanzelemente (Sechskant, Vierkant, Zylindrisch)

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

TeilenummerL
1mm-Schritte
SC
1mm-Schritte
M (Regelgewinde)W1
AusführungD
Gewindebohrung einseitig  
PHRF
Innengewinde beidseitig  
PLRF
Einseitiger Gewindeeinsatz  
PHNRF
Beidseitiger Gewindeeinsatz  
PLNRF
620~ 500~42M 358
825~1500~142M 47
1030~3500~342M 58
1240~4000~390M 61010
1550~5000~490M 813
2060~5000~490M1017
2580~6000~590M1222
30100~7000~685M162715

Grundlegende Informationen

Form Rund Endform (links) Innengewinde Werkstoff Polyacetal
Oberflächenbehandlung Unbehandelt Ausführung Massiv Skalierung Ohne
Führung Nicht vorhanden

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Gibt es die Abstandshalter auch in Hohl?

Antwort:

Die Abstandhalter oder Abstandsbolzen sind in der Regel aus massivem Material gefertigt. Sollte jedoch ein hohles Distanzelement benötigt werden, bietet MISUMI ebenfalls Distanzhülsen. Diese sind wie die Abstandshalter konfigurierbar und lassen sich an die benötigten Dimensionen anpassen. Bei präzisen Abständen empfehlen wir simultan geschliffene Distanzhülsen zu wählen.

Frage:

Sind die Abstandshalter rostfrei?

Antwort:

Die Abstandshalter und Abstandsbolzen sind in Edelstahl, sowie in Stahl mit Oberflächenbeschichtung wählbar. Zur Auswahl der Beschichtung stehen für die Abstandshalter brüniert, chemisch vernickelt, klar eloxiert, chromatiert zur Verfügung. Somit sind je nach Anwendungsfall die Abstandsbolzen bestens vor Korrosion geschützt.

Frage:

Gibt es Abstandsbolzen mit Freistich?

Antwort:

Für einen Freistich bietet MISUMI die Abstandsbolzen über eine zusätzliche Option [FC] an. Mit dieser Option wird am Außengewinde des Abstandsbolzens ein Freistich hinzugefügt. Die Maße des Freistichs finden Sie in der Übersicht als PDF..

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support