Klemmstücke / Gleiche Ø / Abgänge parallel angeordnet / Wellenabstand konfigurierbar

Klemmstücke / Gleiche Ø / Abgänge parallel angeordnet / Wellenabstand konfigurierbar
Strebenklemme, mit der Sie 2 Standstreben nebeneinander befestigen können. [Werkstoff]·EN 1.0038 Equiv.·EN AW-6063 Equiv.·EN 1.4301 Equiv. (gesintert)

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Klemmstücke/Gleiche Ø/Abgänge parallel angeordnet/Wellenabstand konfigurierbar:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlungZubehör
StandardSchmal
KKP KKPT EN 1.0038 Äquivalent Schwarz brüniertInnensechskantschraube
MKP -Chemisch vernickeltInnensechskantschraube (Edelstahl)
AKP -EN AW-6063 Äquivalent schwarz eloxiertInnensechskantschraube
SKP-EN 1.4301 Äquivalent-Innensechskantschraube (Edelstahl)

■Mitgelieferte Schraube
DMitgelieferte Schraube
(Bei flacher Ausführung 1 Schraube je Seite.)
Gleicher Ø, parallelUngleicher Ø, parallel
8M5-12, 2 Stk.-
10M5-15, 2 Stk.M5-12/M5-10, 1 Stk. je
12M5-15, 2 Stk.M5-15, 2 Stk.
15M5-20, 4 Stk.M5-20/M5-15, 2 Stk. je
20M6-25, 4 Stk.M6-25/M6-20, 2 Stk. je
25M6-30, 4 Stk.M6-30/M6-20, 2 Stk. je
30M8-35, 4 Stk.M8-35/M8-30, 2 Stk. je
35M8-40, 4 Stk.M8-40/M8-35, 2 Stk. je

Spezifikationen

Teilenummer-D1-P
KKP10
KKQT20

-

15
-
-
20
30
TeilenummerP
Auswahl
ABCC1EHSMd
AusführungDH7
Standard
KKP
MKP
AKP
SKP
Schmal
KKPT


8+0.015
0
10152025      A=P+(2xE)1212-148-M55.5
10 15202530     16169159-
12+0.018
0
1610-
15  20253040    222212181211
20+0.021
0
   25304050   282816221514M66.6
25    30405075  323219251816
30      50751001504040292120M89
35+0.025
0
454522322424
Die verfügbaren Größen entnehmen Sie der Preisliste. Die Toleranz und die Parallelität von DH7 sind die Werte vor Fertigung des Klemmspalts.
Für Passung werden die Wellentoleranzen g6~f8 empfohlen. Das Festziehen mit einem langen Schlüssel wird empfohlen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
AKP8-[10,​15,​20,​25]
AKP10-[15,​20,​25,​30]
AKP12-[15,​20,​25,​30]
AKP15-[20,​25,​30,​40]
AKP20-[25,​30,​40,​50]
AKP25-[30,​40,​50,​75]
AKP30-[50,​75,​100,​150]
KKP8-[10,​15,​20,​25]
KKP10-[15,​20,​25,​30]
KKP12-[15,​20,​25,​30]
KKP15-[20,​25,​30,​40]
KKP20-[25,​30,​40,​50]
KKP25-[30,​40,​50,​75]
KKP30-[50,​75,​100,​150]
KKP35-[50,​75,​100,​150]
KKPT10-[15,​20,​25,​30]
KKPT12-[15,​20,​25,​30]
KKPT15-[20,​25,​30,​40]
KKPT20-[25,​30,​40,​50]
KKPT25-[30,​40,​50,​75]
KKPT30-[50,​75,​100,​150]
KKPT35-[50,​75,​100,​150]
MKP8-[10,​15,​20,​25]
MKP10-[15,​20,​25,​30]
MKP12-[15,​20,​25,​30]
MKP15-[20,​25,​30,​40]
MKP20-[25,​30,​40,​50]
MKP25-[30,​40,​50,​75]
MKP30-[50,​75,​100,​150]
SKP8-[10,​15,​20,​25]
SKP10-[15,​20,​25,​30]
SKP12-[15,​20,​25,​30]
SKP15-[20,​25,​30,​40]
SKP20-[25,​30,​40,​50]
SKP25-[30,​40,​50,​75]
SKP30-[50,​75,​100,​150]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSäulen-Ø
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Dickeart P

-

1 7 Arbeitstage 108[Aluminium] AluminiumSchwarz eloxiertStandard10 ~ 25

-

1 7 Arbeitstage 1010[Aluminium] AluminiumSchwarz eloxiertStandard15 ~ 30

-

1 7 Arbeitstage 1012[Aluminium] AluminiumSchwarz eloxiertStandard15 ~ 30

-

1 7 Arbeitstage 1015[Aluminium] AluminiumSchwarz eloxiertStandard20 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 1020[Aluminium] AluminiumSchwarz eloxiertStandard25 ~ 50

-

1 7 Arbeitstage 1025[Aluminium] AluminiumSchwarz eloxiertStandard30 ~ 75

-

1 7 Arbeitstage 1030[Aluminium] AluminiumSchwarz eloxiertStandard50 ~ 150

-

1 7 Arbeitstage 108StahlBrünierungStandard10 ~ 25

-

1 7 Arbeitstage 1010StahlBrünierungStandard15 ~ 30

-

1 7 Arbeitstage 1012StahlBrünierungStandard15 ~ 30

-

1 7 Arbeitstage 1015StahlBrünierungStandard20 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 1020StahlBrünierungStandard25 ~ 50

-

1 7 Arbeitstage 1025StahlBrünierungStandard30 ~ 75

-

1 7 Arbeitstage 1030StahlBrünierungStandard50 ~ 150

-

1 7 Arbeitstage 1035StahlBrünierungStandard50 ~ 150

-

1 7 Arbeitstage 1010StahlBrünierungThin15 ~ 30

-

1 7 Arbeitstage 1012StahlBrünierungThin15 ~ 30

-

1 7 Arbeitstage 1015StahlBrünierungThin20 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 1020StahlBrünierungThin25 ~ 50

-

1 7 Arbeitstage 1025StahlBrünierungThin30 ~ 75

-

1 7 Arbeitstage 1030StahlBrünierungThin50 ~ 150

-

1 7 Arbeitstage 1035StahlBrünierungThin50 ~ 150

-

1 7 Arbeitstage 108StahlChemisch vernickeltStandard10 ~ 25

-

1 7 Arbeitstage 1010StahlChemisch vernickeltStandard15 ~ 30

-

1 7 Arbeitstage 1012StahlChemisch vernickeltStandard15 ~ 30

-

1 7 Arbeitstage 1015StahlChemisch vernickeltStandard20 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 1020StahlChemisch vernickeltStandard25 ~ 50

-

1 7 Arbeitstage 1025StahlChemisch vernickeltStandard30 ~ 75

-

1 7 Arbeitstage 1030StahlChemisch vernickeltStandard50 ~ 150

-

1 7 Arbeitstage 108Rostfreier StahlNicht im LieferumfangStandard10 ~ 25

-

1 7 Arbeitstage 1010Rostfreier StahlNicht im LieferumfangStandard15 ~ 30

-

1 7 Arbeitstage 1012Rostfreier StahlNicht im LieferumfangStandard15 ~ 30

-

1 7 Arbeitstage 1015Rostfreier StahlNicht im LieferumfangStandard20 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 1020Rostfreier StahlNicht im LieferumfangStandard25 ~ 50

-

1 7 Arbeitstage 1025Rostfreier StahlNicht im LieferumfangStandard30 ~ 75

-

1 7 Arbeitstage 1030Rostfreier StahlNicht im LieferumfangStandard50 ~ 150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Parallel Säulenform Quadratisch Kombinationssäulen-Ø Gleicher Ø

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support