• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Füße für Gelenkarme

Füße für Gelenkarme
  • Mengenrabatt
Es kann als Basisteil eines Freiwinkelarms verwendet werden. [Werkstoff] EN 1.4301 Equiv. (gesintert)

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Füße für Gelenkarme:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN 1.4301 Äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer
FXH25
FXMHA
TeilenummerMTPGewicht (g)Stückpreis
FXMHA5422200
FXMHB820280

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FXMHA
FXMHB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHST
(mm)
Befestigungsbohrungen

12.84 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 104Through Hole

8.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108Counterbored Hole

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnetfüße N/A

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support