Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | L | - | M |
PSTT20 | - | 184 | - | 12 |
PSWN20 | - | 320 | - | 16 |
Teile-nummer | L 1mm-Schritte | M (Regelgewinde) auswählen | (d+0.5 0) | ||||||||
Ausführung | D | h8 | |||||||||
PSTN PSWN | 8 | 0 - 0.022 | 50~600 | 8 | 4 | ||||||
10 | 10 | 6 | |||||||||
12 | 0 - 0.027 | 60~800 | 10 | 12 | 6 | ||||||
15 | 70~1000 | 12 | 8 | ||||||||
20 | 0 - 0.033 | 16 | 20 | 10 | |||||||
25 | 20 | 24 | 13 | ||||||||
30 | 24 | 30 | 16 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
---|
PSTN8-[50-600/1]-8 |
PSTN10-[50-600/1]-10 |
PSTN12-[60-800/1]-[10,12] |
PSTN15-[70-1000/1]-12 |
PSTN20-[70-1000/1]-[16,20] |
PSTN25-[70-1000/1]-[20,24] |
PSTN30-[70-1000/1]-[24,30] |
PSWN8-[50-600/1]-8 |
PSWN10-[50-600/1]-10 |
PSWN12-[60-800/1]-[10,12] |
PSWN15-[70-1000/1]-12 |
PSWN20-[70-1000/1]-[16,20] |
PSWN25-[70-1000/1]-[20,24] |
PSWN30-[70-1000/1]-[24,30] |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (Ø) | Ausführung | L (mm) | M (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | One End Threaded | 50 ~ 600 | 8 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | One End Threaded | 50 ~ 600 | 10 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | One End Threaded | 60 ~ 800 | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | One End Threaded | 70 ~ 1000 | 12 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 20 | One End Threaded | 70 ~ 1000 | 16 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | One End Threaded | 70 ~ 1000 | 20 ~ 24 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 30 | One End Threaded | 70 ~ 1000 | 24 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | Both Ends Threaded | 50 ~ 600 | 8 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | Both Ends Threaded | 50 ~ 600 | 10 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | Both Ends Threaded | 60 ~ 800 | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | Both Ends Threaded | 70 ~ 1000 | 12 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 20 | Both Ends Threaded | 70 ~ 1000 | 16 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | Both Ends Threaded | 70 ~ 1000 | 20 ~ 24 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 30 | Both Ends Threaded | 70 ~ 1000 | 24 ~ 30 |
Loading...
Werkstoff | EN 1.4301 Äquiv. | Das Herstellungsverfahren Teile | Nahtlos | Oberflächenbearbeitung | Polierung (1,6 µm) |
---|
MISUMI
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
KITZ
Standardpreis 2.18 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
HIKARI
Standardpreis 19.33 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MISUMI
Standardpreis 1.37 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MISUMI
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 1.67 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.