Zylinderschrauben von MISUMI:
Konfigurierbar in [Länge] 10 - 35 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl / [Material Details] Mit Vollgewinde / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Festigkeit] A2-50 / [Antriebsform] Innensechskant
Wenn Sie hochwertige Zylinderkopfschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von MISUMI. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl (A2-50). Sie sind verfügbar in den Größen 10 - 35 (mm). Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt. Die Form Innensechskant ist für den Antrieb vorhanden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Festigkeitsklasse |
TSCB | EN 1.4301 Äquiv. | - | A2-50 Äquiv. |
Teile-nummer | - | M2 |
CBLH8-12 SCBLH8-40 TSCB10-20 | - | 5 |
Teile-nummer | M2 (Regelgewinde) (Gewindegröße) | A | E | B | TSCB | ||
Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||||||
Ausführung | M1 (Regelgewinde)-L | 1 ~ 9 Stk. | 10 ~ 50 Stk. | ||||
TSCB | 6-10 | 3 | 10 | 6 | 5 | ||
12 | |||||||
16 | |||||||
20 | |||||||
25 | |||||||
8- 10 | 4 | 13 | 8 | 6 | |||
16 | |||||||
25 | |||||||
30 | |||||||
10- 16 | 4 | 16 | 10 | 8 | |||
20 | 5 | ||||||
25 | |||||||
12- 20 | 6 | 18 | 12 | 10 | |||
16- 30 | 8 | 24 | 16 | 14 | |||
35 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
---|
TSCB6-10-3 |
TSCB6-12-3 |
TSCB6-16-3 |
TSCB6-20-3 |
TSCB6-25-3 |
TSCB8-10-4 |
TSCB8-16-4 |
TSCB8-25-4 |
TSCB8-30-4 |
TSCB10-16-4 |
TSCB10-20-5 |
TSCB10-25-5 |
TSCB12-20-6 |
TSCB16-30-8 |
TSCB16-35-8 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Abstand (mm) | Nenngröße M2 Schraube (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 1 | 3 | ||
2.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 1 | 3 | ||
2.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | 16 | 1 | 3 | ||
2.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | 1 | 3 | ||
2.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | 25 | 1 | 3 | ||
3.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | 1.25 | 4 | ||
3.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 16 | 1.25 | 4 | ||
3.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 25 | 1.25 | 4 | ||
3.19 € 2.23 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 30 | 1.25 | 4 | ||
3.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | 16 | 1.5 | 4 | ||
3.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | 20 | 1.5 | 5 | ||
3.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | 25 | 1.5 | 5 | ||
3.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | 20 | 1.75 | 6 | ||
4.77 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 16 | 30 | 2 | 8 | ||
4.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 16 | 35 | 2 | 8 |
Loading...
Werkstoff | EN 1.4301 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang | Montagebohrung, Form | Innensechskant |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Form | mit Gewinde | Festigkeitsklasse (Edelstahl) | A2-50 | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) | Anwendung | Standard |
Schraubmodell | Mit Vollgewinde |
NISSAN SCREW
Standardpreis 0.59 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MISUMI
Standardpreis 6.83 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
TOKOSHA K
Standardpreis 0.03 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MISUMI
Standardpreis 1.67 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MISUMI
Standardpreis 0.17 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MISUMI
Standardpreis 0.09 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MISUMI
Standardpreis 0.22 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
SUNCO
Standardpreis 0.10 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
BOELLHOFF
Standardpreis 0.04 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MISUMI
Standardpreis 0.02 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
REYHER
Standardpreis 0.03 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.