Zylinderschrauben / CBAS, CBASTN / Edelstahl, Titan / Innensechskant / Durchgangsbohrung / durchgehende Bohrung

Zylinderschrauben / CBAS, CBASTN / Edelstahl, Titan / Innensechskant / Durchgangsbohrung / durchgehende Bohrung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 30 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl, Titan / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Innensechskant




Diese Zylinderkopfschrauben von MISUMI sind ein Muss in jedem Materiallager. Die verfügbaren Materialien sind rostfreier Stahl und Titan. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 6 - 30 (mm) vorhanden. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Innensechskant.

  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zylinderschrauben mit Innensechskant/Hohl:Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: EN 1.4301 äquiv. CBAS
Reines Titan Klasse 2 CBASTN

Spezifikationen

Teilenummer
CBAS5-10
RCBAS4-6
MCBAS8-30
TeilenummerM
×
P
AEBdCBASCBASTN
StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
AusführungM-L1~49 Stk.50 ~ 100 Stk.1~49 Stk.50 ~ 100 Stk.
CBAS
CBASTN
3-63
x
0.5
5.532.51.2  --
 8    
  10    
  12    
  15    
CBAS
CBASTN
4-64
x
0.7
7431.5  --
 8  --
 10    
 12    
 15    
 20    
CBAS
CBASTN
5-85
x
0.8
8.5541.5  --
 10  --
 12    
 15    
 20    
 25    
CBAS
CBASTN
6-86
x
1.0
10652  --
 10  --
 12  --
 15  --
 20  --
 25  --
 30  --
CBAS
CBASTN
8-128
x
1.25
13862  --
 15  --
 20  --
 25  --
 30  --
CBAS
CBASTN
10-1510
x
1.5
161082  --
 20  --
 25  --
 30  --
Für Größen ohne Preisangabe sind keine Spezifikationen verfügbar.
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CBAS3-6
CBAS3-8
CBAS3-10
CBAS3-12
CBAS3-15
CBAS4-6
CBAS4-8
CBAS4-10
CBAS4-12
CBAS4-15
CBAS4-20
CBAS5-8
CBAS5-10
CBAS5-12
CBAS5-15
CBAS5-20
CBAS5-25
CBAS6-8
CBAS6-10
CBAS6-12
CBAS6-15
CBAS6-20
CBAS6-25
CBAS6-30
CBAS8-12
CBAS8-15
CBAS8-20
CBAS8-25
CBAS8-30
CBAS10-15
CBAS10-20
CBAS10-25
CBAS10-30
CBASTN3-8
CBASTN3-10
CBASTN3-12
CBASTN3-15
CBASTN4-10
CBASTN4-12
CBASTN4-15
CBASTN4-20
CBASTN5-12
CBASTN5-15
CBASTN5-20
CBASTN5-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Werkstoff Abstand
(mm)

1.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1036[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.0.5

1.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1038[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.0.5

1.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10310[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.0.5

1.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10312[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.0.5

2.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10315[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.0.5

1.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1046[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.0.7

1.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1048[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.0.7

2.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10410[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.0.7

2.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10412[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.0.7

2.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10415[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.0.7

2.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10420[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.0.7

2.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1058[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.0.8

2.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10510[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.0.8

2.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10512[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.0.8

2.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10515[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.0.8

2.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10520[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.0.8

2.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10525[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.0.8

2.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1068[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1

2.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10610[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1

2.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10612[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1

2.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10615[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1

2.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10620[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1

3.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10625[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1

3.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10630[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1

2.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10812[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1.25

2.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10815[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1.25

3.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10820[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1.25

3.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10825[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1.25

3.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10830[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1.25

3.05 €

2.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101015[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1.5

3.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101020[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1.5

3.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101025[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1.5

3.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101030[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1.5

9.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1038Titan Klasse 20.5

9.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10310Titan Klasse 20.5

10.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10312Titan Klasse 20.5

12.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10315Titan Klasse 20.5

11.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10410Titan Klasse 20.7

11.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10412Titan Klasse 20.7

12.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10415Titan Klasse 20.7

14.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10420Titan Klasse 20.7

13.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10512Titan Klasse 20.8

14.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10515Titan Klasse 20.8

16.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10520Titan Klasse 20.8

18.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10525Titan Klasse 20.8

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Zylinderschrauben mit Innensechskant/Hohl:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Montagebohrung, Form Innensechskant
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.)
Anwendung Standard Schraubmodell Mit Vollgewinde

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support