Konfigurierbar in [Länge] 5 - 25 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Innensechskant
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | ℓ | - | L |
GUTBG5 GUTBT8 | - - | 3 10 | - - | 16 20 |
Referenz Zugbruchlast (N) | |
M3 | 1160 |
M5 | 2520 |
Teilenummer | ℓ | L | A | E | B | d | t max. | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||||||||
Ausführung | M | 1 ~ 29 Stk. | 30 ~ 300 Stk. | ||||||||||||||
GUTBG | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 2 | ||||||
3.5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||||
4 | 8 | 10 | |||||||||||||||
4 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 8 | 1.5 | 2 | 3 | 2.5 | |||||||
5 | 10 | 12 | |||||||||||||||
5 | 3 | 8 | 10 | 12 | 16 | 9 | 3 | 3.9 | 3 | ||||||||
6 | 12 | 16 | |||||||||||||||
6 | 4 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 10 | 3 | 4.5 | 4 | |||||||
8 | 12 | 16 | 20 | 25 | |||||||||||||
8 | 5 | 10 | 12 | 16 | 20 | 13 | 4 | 6.3 | 5 | ||||||||
10 | 12 | 16 | 20 | 25 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Thread Length ℓ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.84 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 5 | 2 | ||
2.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 2 | ||
2.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 2 | ||
2.84 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 10 | 2 | ||
2.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 3.5 | ||
2.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 3.5 | ||
2.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 3.5 | ||
2.84 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 8 | 4 | ||
2.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 4 | ||
2.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | ||
2.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 3 | ||
2.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 10 | 3 | ||
2.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 12 | 3 | ||
2.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | 5 | ||
2.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | 5 | ||
2.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | 3 | ||
2.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | 3 | ||
2.84 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 12 | 3 | ||
2.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 16 | 3 | ||
2.84 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 12 | 6 | ||
2.84 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 16 | 6 | ||
3.23 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 8 | 4 | ||
3.23 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 10 | 4 | ||
3.25 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 12 | 4 | ||
3.25 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 16 | 4 | ||
3.25 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 20 | 4 | ||
3.23 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 12 | 8 | ||
3.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | ||
3.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | 8 | ||
3.23 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 25 | 8 | ||
5.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | 5 | ||
5.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | 5 | ||
5.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 16 | 5 | ||
5.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 20 | 5 | ||
5.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | 10 | ||
5.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 16 | 10 | ||
5.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 20 | 10 | ||
5.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 25 | 10 |
Loading...
Genaue Form | Ausführung mit extra flachem Kopf | Werkstoff | EN 1.4301 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Innensechskant | Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Form | Standard |
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Deckelschrauben | Verkaufseinheit | Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) |
Anwendung | Standard / Fallschutz |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Thread Length ℓ(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften