Kupferfolie/Band

Kupferfolie/Band

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

PDFP.2-498

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ECTP50

Kupferfolie/Band:Verwandte bildanzeige
  Material Grundkörper: Kupfer
Klebstoffe: leitende Klebstoffe

Spezifikationen

Teilenummer
ECTP50
TeilenummerL
(Meter)
T (mm)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungW(mm)1 ~ 19 Stk.20~50
ECTP50100.08
Maß L in Metern.
Vor dem Ankleben das Schutzpapier abziehen. Vor dem Ankleben Öl und Staub von der Kontaktfläche entfernen.
Kann mit einem Universalmesser zugeschnitten werden.
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
ECTP50
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHS

47.30 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

■Merkmale:
· Breiter Anwendungsbereich, wenn es darum geht, die elektrische Leitfähigkeit in Geräten und Anlagen zu gewährleisten.
· Es wird elektrisch leitfähiger Klebstoff mit einem elektrischen Widerstand 160mΩ/4cm² verwendet.

■Charakteristische Werte
ArtikelEinheitWert
Elektrischer Widerstand der KlebeschichtmΩ/4cm²160
ZugfestigkeitN/cm39.2
Haftstärke (bei Edelstahls, 180° Abzugstärke)gf/20mm700
Dehnung%-
Die oben aufgeführten Werte werden nicht garantiert, sondern wurden nur als Beispiel aus einer Serie von Messwerten entnommen.

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Copper Mit oder ohne Dichtungen With Seal Ausführung Conductive Copper Foil Tape
T(mm) 0.08 Breite W(mm) 50

Sie befinden sich auf der Seite für Kupferfolie/Band, die Teilenummer ist ECTP50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ECTP50.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support