Verteilerblöcke / Hydraulik / Auslässe 3 Seiten / 2 Einlässe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Verteilerblöcke/Hydraulik/Auslässe 3 Seiten/2 Einlässe:Verwandte bildanzeige
AnwendungAusführung Werkstoff OberflächenbehandlungMax. Betriebsdruck
Steigung (P) StandardSteigung (P) konfigurierbar
40mm quadr.60mm quadr.25 quadr.30x40 quadr.50mm quadr.40mm quadr.60mm quadr.
HydraulikBMTFBMTFL----BMTFLPEN 1.0038 ÄquivalentGalvanisch verzinktmax. 20.6MPa≈210kgf/cm2
BMTFM----BMTFMP-Chemisch vernickelt
BMTFRBMTFLR---BMTFRP-EN 1.4301 Äquivalent-
BMTFS------EN 1.4401 Äquivalent-
BMTFC------Messing-max. 1MPa≈10kgf/cm2
Pneumatik--BMTACBMTAFBMTAL--Aluminiumlegierung Serie 5000-
---BMTAFABMTALA--Klar eloxiert
BMTFLRP (EN 1.4301 Äquivalent, 60 quadr., konfigurierbar) ist über unsere Website erhältlich.

Spezifikationen

Teile-nummer-Q-R-S-G-K-P  
 
Ausführung Montagebohrung ändern Anzahl der
Kreisläufe
BMTFMP   2-Q1-R1-S1-G2-K2-P30  
BMTAC T 3-QM3-R1-S1-G1-K1    
G-BMTAC T 3-QM3-R1-S1-G1-K1   (G-Gewinde)
Teile-nummerAuswahl für Rc (PT), NPT, M (Regelgewinde)Steigung PAnzahl Steigungen
N
Anzahl von
Q-, R-, S-, G- und K-Gewinden
ABEFXYMontage Bohrung
(Ausführung)Montagebohrung ändernAnzahl der KreisläufeQ, R, SG, KStandardkonfigurierbar 1mm-SchritteM
Hydraulik (40 quadr.)NA (Durchgangsbohrung)

T (Gewindebohrung)

ZT (Gewindebohrung mit Senkung)
11 (1/8)
2 (1/4)
3 (3/8)
1N (NPT1/8)
2N (NPT1/4)
3N (NPT3/8)
2 (1/4)
3 (3/8)
4 (1/2)
2N (NPT1/4)
3N (NPT3/8)
4N (NPT1/2)
--0540403520207M6
Standardsteigung
BMTF
BMTFM
BMTFR
BMTFS
BMTFC
Steigung konfigurierbar

BMTFMP
BMTFRP

24025~5018
3211
4314
5417
630~50520
Hydraulik (60 quadr.)12 (1/4)
3 (3/8)
4 (1/2)
6 (3/4)
2 (1/4)
3 (3/8)
4 (1/2)
6 (3/4)
--05606030307.58M8
Standardsteigung
BMTFL

BMTFLR
Steigung konfigurierbar
BMTFLP

26035~6018
3211
4314
5417
640~60520
Pneumatik (25 quadr.)T (Gewindebohrung)11 (1/8)
M3 (M3)
M4 (M4)
5 (M5)
1 (1/8)
M3 (M3)
M4 (M4)
5 (M5)
--0525252012.5104M5
Standardsteigung
BMTAC
 21518
3211
4314
5417
6520
Pneumatik (30x40 quadr.)NA (Durchgangsbohrung)

T (Gewindebohrung)

ZT (Gewindebohrung mit Senkung)
11 (1/8)
2 (1/4)
5 (M5)
1N (NPT1/8)
2N (NPT1/4)
1 (1/8)
2 (1/4)
5 (M5)
1N (NPT1/8)
2N (NPT1/4)
--05304020207.57M5
Standardsteigung
BMTAF
BMTAFA
 23018
3211
4314
5417
6520
Pneumatik (50 quadr.)12 (1/4)
3 (3/8)
4 (1/2)
2 (1/4)
3 (3/8)
4 (1/2)
--05505025258.58.5M8
Standardsteigung
BMTAL
BMTALA
 24018
3211
4314
5417
6520
Durch Einfügen von "G-" vor der Teilenummer kann bei der Teilebestellung die Gewindeausführung auf ein G (PF)-Gewinde geändert werden. (Bsp.: G-BMTF) Sehen Sie sich zur Bestellung das Bestellbeispiel an.
Für Q-, R-, S-, G- und K-Gewinde geben Sie entsprechend die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, M3, M4, 1N, 2N, 3N oder 4N vor der ( ) an.
Einzelkreislauf nicht verfügbar bei Ausführung mit konfigurierbarer Steigung.
Geben Sie die Gewindesteigung unter Berücksichtigung der für die Befestigung der Fittings erforderlichen Maße an.
Nur die Ausführung für Kreisläufe verfügt mittig zur Gesamtlänge über eine zusätzliche Befestigungsbohrung. (Außer für 25 quadr.)

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BMTAC1-Q[1,​5]-R[1,​5]-S[1,​5]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMTAC1-Q[1,​5]-R[1,​5]-S[1,​5]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMTAC1-Q[1,​5]-R[1,​5]-S[1,​5]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMTAC1-Q[1,​5]-R[1,​5]-S[1,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMTAC1-Q[1,​5]-R[1,​5]-SM[3,​4]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMTAC1-Q[1,​5]-R[1,​5]-SM[3,​4]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMTAC1-Q[1,​5]-R[1,​5]-SM[3,​4]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMTAC1-Q[1,​5]-R[1,​5]-SM[3,​4]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMTAC1-Q[1,​5]-RM[3,​4]-S[1,​5]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMTAC1-Q[1,​5]-RM[3,​4]-S[1,​5]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMTAC1-Q[1,​5]-RM[3,​4]-S[1,​5]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMTAC1-Q[1,​5]-RM[3,​4]-S[1,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMTAC1-Q[1,​5]-RM[3,​4]-SM[3,​4]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMTAC1-Q[1,​5]-RM[3,​4]-SM[3,​4]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMTAC1-Q[1,​5]-RM[3,​4]-SM[3,​4]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMTAC1-Q[1,​5]-RM[3,​4]-SM[3,​4]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMTAC1-QM[3,​4]-R[1,​5]-S[1,​5]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMTAC1-QM[3,​4]-R[1,​5]-S[1,​5]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMTAC1-QM[3,​4]-R[1,​5]-S[1,​5]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMTAC1-QM[3,​4]-R[1,​5]-S[1,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMTAC1-QM[3,​4]-R[1,​5]-SM[3,​4]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMTAC1-QM[3,​4]-R[1,​5]-SM[3,​4]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMTAC1-QM[3,​4]-R[1,​5]-SM[3,​4]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMTAC1-QM[3,​4]-R[1,​5]-SM[3,​4]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMTAC1-QM[3,​4]-RM[3,​4]-S[1,​5]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMTAC1-QM[3,​4]-RM[3,​4]-S[1,​5]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMTAC1-QM[3,​4]-RM[3,​4]-S[1,​5]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMTAC1-QM[3,​4]-RM[3,​4]-S[1,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMTAC1-QM[3,​4]-RM[3,​4]-SM[3,​4]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMTAC1-QM[3,​4]-RM[3,​4]-SM[3,​4]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMTAC1-QM[3,​4]-RM[3,​4]-SM[3,​4]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMTAC1-QM[3,​4]-RM[3,​4]-SM[3,​4]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMTAC2-Q[1,​5]-R[1,​5]-S[1,​5]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMTAC2-Q[1,​5]-R[1,​5]-S[1,​5]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMTAC2-Q[1,​5]-R[1,​5]-S[1,​5]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMTAC2-Q[1,​5]-R[1,​5]-S[1,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMTAC2-Q[1,​5]-R[1,​5]-SM[3,​4]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMTAC2-Q[1,​5]-R[1,​5]-SM[3,​4]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMTAC2-Q[1,​5]-R[1,​5]-SM[3,​4]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMTAC2-Q[1,​5]-R[1,​5]-SM[3,​4]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMTAC2-Q[1,​5]-RM[3,​4]-S[1,​5]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMTAC2-Q[1,​5]-RM[3,​4]-S[1,​5]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMTAC2-Q[1,​5]-RM[3,​4]-S[1,​5]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMTAC2-Q[1,​5]-RM[3,​4]-S[1,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMTAC2-Q[1,​5]-RM[3,​4]-SM[3,​4]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMTAC2-Q[1,​5]-RM[3,​4]-SM[3,​4]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMTAC2-Q[1,​5]-RM[3,​4]-SM[3,​4]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMTAC2-Q[1,​5]-RM[3,​4]-SM[3,​4]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMTAC2-QM[3,​4]-R[1,​5]-S[1,​5]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMTAC2-QM[3,​4]-R[1,​5]-S[1,​5]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMTAC2-QM[3,​4]-R[1,​5]-S[1,​5]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMTAC2-QM[3,​4]-R[1,​5]-S[1,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMTAC2-QM[3,​4]-R[1,​5]-SM[3,​4]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMTAC2-QM[3,​4]-R[1,​5]-SM[3,​4]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMTAC2-QM[3,​4]-R[1,​5]-SM[3,​4]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMTAC2-QM[3,​4]-R[1,​5]-SM[3,​4]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMTAC2-QM[3,​4]-RM[3,​4]-S[1,​5]-G[1,​5]-K[1,​5]
BMTAC2-QM[3,​4]-RM[3,​4]-S[1,​5]-G[1,​5]-KM[3,​4]
BMTAC2-QM[3,​4]-RM[3,​4]-S[1,​5]-GM[3,​4]-K[1,​5]
BMTAC2-QM[3,​4]-RM[3,​4]-S[1,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSForm Werkstoff Oberflächenbehandlung Größe des Verteilerblocks
(mm)
Anzahl der Kreisläufe
(Circuits)
Gewindegröße / Typ konfigurierbare Montagebohrung Steigung P
(mm)
Stellplatz Standard / Konfigurierbare Anwendung Auswahl eines Werts für Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf G (in der Zeichnung). [GM] 3(M3) 4(M4) Auswahl eines Werts für Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf K (in der Zeichnung). [KM] 3(M3) 4(M4) Auswahl eines Werts für Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf Q (in der Zeichnung). [QM] 3(M3) 4(M4) Auswahl eines Werts für Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf R (in der Zeichnung). [RM] 3(M3) 4(M4) Auswahl eines Werts für Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf S (in der Zeichnung). [SM] 3(M3) 4(M4) Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf G (in der Zeichnung). [G] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 6(3/4) 8(1) Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf K (in der Zeichnung). [K] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 6(3/4) 8(1) Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf Q (in der Zeichnung). [Q] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 6(3/4) Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf R (in der Zeichnung). [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 6(3/4) Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf S (in der Zeichnung). [S] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 6(3/4) Zeichnung Teil G Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [G] Zeichnung Teil K Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [K] Zeichnung Teil Q Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [Q] Zeichnung Teil R Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [R] Zeichnung Teil S Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [S]

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 251Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)-Fixed TypePneumatic-----1 ~ 51 ~ 51 ~ 51 ~ 51 ~ 5-----

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 251Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)-Fixed TypePneumatic-3 ~ 4---1 ~ 5-1 ~ 51 ~ 51 ~ 5-----

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 251Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)-Fixed TypePneumatic3 ~ 4-----1 ~ 51 ~ 51 ~ 51 ~ 5-----

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 251Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)-Fixed TypePneumatic3 ~ 43 ~ 4-----1 ~ 51 ~ 51 ~ 5-----

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 251Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)-Fixed TypePneumatic----3 ~ 41 ~ 51 ~ 51 ~ 51 ~ 5------

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 251Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)-Fixed TypePneumatic-3 ~ 4--3 ~ 41 ~ 5-1 ~ 51 ~ 5------

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 251Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)-Fixed TypePneumatic3 ~ 4---3 ~ 4-1 ~ 51 ~ 51 ~ 5------

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 251Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)-Fixed TypePneumatic3 ~ 43 ~ 4--3 ~ 4--1 ~ 51 ~ 5------

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 251Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)-Fixed TypePneumatic---3 ~ 4-1 ~ 51 ~ 51 ~ 5-1 ~ 5-----

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 251Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)-Fixed TypePneumatic-3 ~ 4-3 ~ 4-1 ~ 5-1 ~ 5-1 ~ 5-----

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 251Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)-Fixed TypePneumatic3 ~ 4--3 ~ 4--1 ~ 51 ~ 5-1 ~ 5-----

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 251Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)-Fixed TypePneumatic3 ~ 43 ~ 4-3 ~ 4---1 ~ 5-1 ~ 5-----

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 251Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)-Fixed TypePneumatic---3 ~ 43 ~ 41 ~ 51 ~ 51 ~ 5-------

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 251Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)-Fixed TypePneumatic-3 ~ 4-3 ~ 43 ~ 41 ~ 5-1 ~ 5-------

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 251Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)-Fixed TypePneumatic3 ~ 4--3 ~ 43 ~ 4-1 ~ 51 ~ 5-------

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 251Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)-Fixed TypePneumatic3 ~ 43 ~ 4-3 ~ 43 ~ 4--1 ~ 5-------

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 251Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)-Fixed TypePneumatic--3 ~ 4--1 ~ 51 ~ 5-1 ~ 51 ~ 5-----

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 251Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)-Fixed TypePneumatic-3 ~ 43 ~ 4--1 ~ 5--1 ~ 51 ~ 5-----

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 251Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)-Fixed TypePneumatic3 ~ 4-3 ~ 4---1 ~ 5-1 ~ 51 ~ 5-----

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 251Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)-Fixed TypePneumatic3 ~ 43 ~ 43 ~ 4-----1 ~ 51 ~ 5-----

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 251Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)-Fixed TypePneumatic--3 ~ 4-3 ~ 41 ~ 51 ~ 5-1 ~ 5------

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 251Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)-Fixed TypePneumatic-3 ~ 43 ~ 4-3 ~ 41 ~ 5--1 ~ 5------

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 251Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)-Fixed TypePneumatic3 ~ 4-3 ~ 4-3 ~ 4-1 ~ 5-1 ~ 5------

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 251Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)-Fixed TypePneumatic3 ~ 43 ~ 43 ~ 4-3 ~ 4---1 ~ 5------

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 251Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)-Fixed TypePneumatic--3 ~ 43 ~ 4-1 ~ 51 ~ 5--1 ~ 5-----

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 251Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)-Fixed TypePneumatic-3 ~ 43 ~ 43 ~ 4-1 ~ 5---1 ~ 5-----

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 251Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)-Fixed TypePneumatic3 ~ 4-3 ~ 43 ~ 4--1 ~ 5--1 ~ 5-----

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 251Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)-Fixed TypePneumatic3 ~ 43 ~ 43 ~ 43 ~ 4-----1 ~ 5-----

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 251Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)-Fixed TypePneumatic--3 ~ 43 ~ 43 ~ 41 ~ 51 ~ 5--------

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 251Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)-Fixed TypePneumatic-3 ~ 43 ~ 43 ~ 43 ~ 41 ~ 5---------

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 251Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)-Fixed TypePneumatic3 ~ 4-3 ~ 43 ~ 43 ~ 4-1 ~ 5--------

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 251Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)-Fixed TypePneumatic3 ~ 43 ~ 43 ~ 43 ~ 43 ~ 4----------

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 252Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)15Fixed TypePneumatic-----1 ~ 51 ~ 51 ~ 51 ~ 51 ~ 5-----

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 252Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)15Fixed TypePneumatic-3 ~ 4---1 ~ 5-1 ~ 51 ~ 51 ~ 5-----

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 252Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)15Fixed TypePneumatic3 ~ 4-----1 ~ 51 ~ 51 ~ 51 ~ 5-----

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 252Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)15Fixed TypePneumatic3 ~ 43 ~ 4-----1 ~ 51 ~ 51 ~ 5-----

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 252Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)15Fixed TypePneumatic----3 ~ 41 ~ 51 ~ 51 ~ 51 ~ 5------

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 252Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)15Fixed TypePneumatic-3 ~ 4--3 ~ 41 ~ 5-1 ~ 51 ~ 5------

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 252Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)15Fixed TypePneumatic3 ~ 4---3 ~ 4-1 ~ 51 ~ 51 ~ 5------

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 252Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)15Fixed TypePneumatic3 ~ 43 ~ 4--3 ~ 4--1 ~ 51 ~ 5------

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 252Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)15Fixed TypePneumatic---3 ~ 4-1 ~ 51 ~ 51 ~ 5-1 ~ 5-----

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 252Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)15Fixed TypePneumatic-3 ~ 4-3 ~ 4-1 ~ 5-1 ~ 5-1 ~ 5-----

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 252Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)15Fixed TypePneumatic3 ~ 4--3 ~ 4--1 ~ 51 ~ 5-1 ~ 5-----

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 252Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)15Fixed TypePneumatic3 ~ 43 ~ 4-3 ~ 4---1 ~ 5-1 ~ 5-----

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 252Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)15Fixed TypePneumatic---3 ~ 43 ~ 41 ~ 51 ~ 51 ~ 5-------

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 252Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)15Fixed TypePneumatic-3 ~ 4-3 ~ 43 ~ 41 ~ 5-1 ~ 5-------

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 252Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)15Fixed TypePneumatic3 ~ 4--3 ~ 43 ~ 4-1 ~ 51 ~ 5-------

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 252Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)15Fixed TypePneumatic3 ~ 43 ~ 4-3 ~ 43 ~ 4--1 ~ 5-------

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 252Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)15Fixed TypePneumatic--3 ~ 4--1 ~ 51 ~ 5-1 ~ 51 ~ 5-----

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 252Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)15Fixed TypePneumatic-3 ~ 43 ~ 4--1 ~ 5--1 ~ 51 ~ 5-----

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 252Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)15Fixed TypePneumatic3 ~ 4-3 ~ 4---1 ~ 5-1 ~ 51 ~ 5-----

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 252Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)15Fixed TypePneumatic3 ~ 43 ~ 43 ~ 4-----1 ~ 51 ~ 5-----

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 252Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)15Fixed TypePneumatic--3 ~ 4-3 ~ 41 ~ 51 ~ 5-1 ~ 5------

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 252Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)15Fixed TypePneumatic-3 ~ 43 ~ 4-3 ~ 41 ~ 5--1 ~ 5------

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 252Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)15Fixed TypePneumatic3 ~ 4-3 ~ 4-3 ~ 4-1 ~ 5-1 ~ 5------

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 252Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)15Fixed TypePneumatic3 ~ 43 ~ 43 ~ 4-3 ~ 4---1 ~ 5------

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 252Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)15Fixed TypePneumatic--3 ~ 43 ~ 4-1 ~ 51 ~ 5--1 ~ 5-----

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 252Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)15Fixed TypePneumatic-3 ~ 43 ~ 43 ~ 4-1 ~ 5---1 ~ 5-----

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 252Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)15Fixed TypePneumatic3 ~ 4-3 ~ 43 ~ 4--1 ~ 5--1 ~ 5-----

-

1 8 Arbeitstage 10Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 252Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)15Fixed TypePneumatic3 ~ 43 ~ 43 ~ 43 ~ 4-----1 ~ 5-----

Loading...

Technischer Support