Rohrverteilerblöcke / Buchsen mit Gewinde / Auslässe 2 Reihen / 180Grad / 2 Einlässe

Rohrverteilerblöcke / Buchsen mit Gewinde / Auslässe 2 Reihen / 180Grad / 2 Einlässe

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Rohrförmiger Verteiler. -Für die Oberflächenbehandlung kann dreiwertiges Chromat ausgewählt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Rohrverteilerblöcke/Buchsen mit Gewinde/Auslässe 2 Reihen/180Grad/2 Einlässe:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
StandardKonfigurierbare Ausführung
SGMMD-EN 1.0035 ÄquivalentGalvanisch verzinkt
SUMMDSUMMDFEN 1.4301 Äquivalent-

Spezifikationen

Teile-nummer-H (Anzahl an Bohrungen)-P-S-Q
SUMLF32A
SGSKK1
-
3
-
P50
-
S50
-
Q50
■Zulässige Flüssigkeit
Wasser, Luft
■V- und T-Maße
d1
RC(PT)
VT
1 (1/8)1521.7
2 (1/4)2028.4
3 (3/8)2533.4
4 (1/2)3039.9
Teile-nummerH
(Anzahl der Kreisläufe)
P, S, Qd1d3
DdStückpreis
AusführungNr.Standardkonfigurierbar 1mm-SchritteRc
(PT)
Rc
(PT)
SGMMDSUMMDSUMMDF
StandardKonfigurierbare AusführungH2H3H4H5H6H2H3H4H5H6H2H3H4H5H6
SGMMD SUMMD
SUMMDF
20A2
3
4
5
6
4535 (45)~1501/83/427.221.4
25A5040 (50)~1501/413427.2
32A6050 (60)~1503/81 1/442.735.5
40A7060 (70)~1501/21 1/248.641.2

Machen Sie entsprechende Angaben für P, S und Q im Bereich L= (H-1)xP+S+Q≤700. Bei Ausführung mit konfigurierbarem P-, S- Q-Gewinde sind die erforderlichen Mindestmaße für S und Q in ( ) angegeben.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SGMMD20A-2
SGMMD20A-3
SGMMD20A-4
SGMMD20A-5
SGMMD20A-6
SGMMD25A-2
SGMMD25A-3
SGMMD25A-4
SGMMD25A-5
SGMMD25A-6
SGMMD32A-2
SGMMD32A-3
SGMMD32A-4
SGMMD32A-5
SGMMD32A-6
SGMMD40A-2
SGMMD40A-3
SGMMD40A-4
SGMMD40A-5
SGMMD40A-6
SUMMD20A-2
SUMMD20A-3
SUMMD20A-4
SUMMD20A-5
SUMMD20A-6
SUMMD25A-2
SUMMD25A-3
SUMMD25A-4
SUMMD25A-5
SUMMD25A-6
SUMMD32A-2
SUMMD32A-3
SUMMD32A-4
SUMMD32A-5
SUMMD32A-6
SUMMD40A-2
SUMMD40A-3
SUMMD40A-4
SUMMD40A-5
SUMMD40A-6
SUMMDF20A-2-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]
SUMMDF20A-3-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]
SUMMDF20A-4-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]
SUMMDF20A-5-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]
SUMMDF20A-6-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]
SUMMDF25A-2-P[40-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]
SUMMDF25A-3-P[40-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]
SUMMDF25A-4-P[40-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]
SUMMDF25A-5-P[40-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]
SUMMDF25A-6-P[40-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]
SUMMDF32A-2-P[50-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]
SUMMDF32A-3-P[50-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]
SUMMDF32A-4-P[50-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]
SUMMDF32A-5-P[50-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]
SUMMDF32A-6-P[50-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]
SUMMDF40A-2-P[60-150/1]-S[70-150/1]-Q[70-150/1]
SUMMDF40A-3-P[60-150/1]-S[70-150/1]-Q[70-150/1]
SUMMDF40A-4-P[60-150/1]-S[70-150/1]-Q[70-150/1]
SUMMDF40A-5-P[60-150/1]-S[70-150/1]-Q[70-150/1]
SUMMDF40A-6-P[60-150/1]-S[70-150/1]-Q[70-150/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl Bohrungen/Kreisläufe H Werkstoff Rohre – Schraubennenngröße – 1. Anschlussstück Rohre – Schraubennenngröße – 2. Anschlussstück Mehrpunktverbindung – Nenngröße Anschlussschraube Ausführung Maß linkes Ende S
(mm)
Steigung P
(mm)
Maß rechtes Ende Q
(mm)
Rechtes Ende Ø Q
(mm)

37.59 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.3/4B3/4B1/8BPitch Fixed454545-

47.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.3/4B3/4B1/8BPitch Fixed454545-

57.25 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 104[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.3/4B3/4B1/8BPitch Fixed454545-

70.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 105[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.3/4B3/4B1/8BPitch Fixed454545-

84.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 106[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.3/4B3/4B1/8BPitch Fixed454545-

45.69 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.1B1B1/4BPitch Fixed505050-

57.74 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.1B1B1/4BPitch Fixed505050-

70.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 104[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.1B1B1/4BPitch Fixed505050-

83.41 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 105[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.1B1B1/4BPitch Fixed505050-

95.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 106[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.1B1B1/4BPitch Fixed505050-

54.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.1 1/4B1 1/4B3/8BPitch Fixed606060-

71.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.1 1/4B1 1/4B3/8BPitch Fixed606060-

84.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 104[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.1 1/4B1 1/4B3/8BPitch Fixed606060-

100.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 105[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.1 1/4B1 1/4B3/8BPitch Fixed606060-

114.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 106[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.1 1/4B1 1/4B3/8BPitch Fixed606060-

61.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.1 1/2B1 1/2B1/2BPitch Fixed707070-

79.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.1 1/2B1 1/2B1/2BPitch Fixed707070-

99.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 104[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.1 1/2B1 1/2B1/2BPitch Fixed707070-

117.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 105[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.1 1/2B1 1/2B1/2BPitch Fixed707070-

133.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 106[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.1 1/2B1 1/2B1/2BPitch Fixed707070-

52.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.3/4B3/4B1/8BPitch Fixed454545-

67.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.3/4B3/4B1/8BPitch Fixed454545-

91.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 104[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.3/4B3/4B1/8BPitch Fixed454545-

109.71 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 105[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.3/4B3/4B1/8BPitch Fixed454545-

123.21 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 106[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.3/4B3/4B1/8BPitch Fixed454545-

65.97 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1B1B1/4BPitch Fixed505050-

86.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1B1B1/4BPitch Fixed505050-

109.45 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 104[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1B1B1/4BPitch Fixed505050-

129.97 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 105[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1B1B1/4BPitch Fixed505050-

151.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 106[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1B1B1/4BPitch Fixed505050-

72.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1 1/4B1 1/4B3/8BPitch Fixed606060-

102.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1 1/4B1 1/4B3/8BPitch Fixed606060-

129.85 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 104[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1 1/4B1 1/4B3/8BPitch Fixed606060-

154.29 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 105[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1 1/4B1 1/4B3/8BPitch Fixed606060-

182.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 106[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1 1/4B1 1/4B3/8BPitch Fixed606060-

96.79 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 102[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1 1/2B1 1/2B1/2BPitch Fixed707070-

130.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1 1/2B1 1/2B1/2BPitch Fixed707070-

164.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 104[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1 1/2B1 1/2B1/2BPitch Fixed707070-

198.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 105[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1 1/2B1 1/2B1/2BPitch Fixed707070-

232.05 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 106[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1 1/2B1 1/2B1/2BPitch Fixed707070-

-

1 9 Arbeitstage 102[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.3/4B3/4B1/8BPitch Configurable45 ~ 15035 ~ 150-45 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 103[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.3/4B3/4B1/8BPitch Configurable45 ~ 15035 ~ 150-45 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 104[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.3/4B3/4B1/8BPitch Configurable45 ~ 15035 ~ 150-45 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 105[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.3/4B3/4B1/8BPitch Configurable45 ~ 15035 ~ 150-45 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 106[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.3/4B3/4B1/8BPitch Configurable45 ~ 15035 ~ 150-45 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 102[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1B1B1/4BPitch Configurable50 ~ 15040 ~ 150-50 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 103[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1B1B1/4BPitch Configurable50 ~ 15040 ~ 150-50 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 104[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1B1B1/4BPitch Configurable50 ~ 15040 ~ 150-50 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 105[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1B1B1/4BPitch Configurable50 ~ 15040 ~ 150-50 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 106[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1B1B1/4BPitch Configurable50 ~ 15040 ~ 150-50 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 102[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1 1/4B1 1/4B3/8BPitch Configurable60 ~ 15050 ~ 150-60 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 103[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1 1/4B1 1/4B3/8BPitch Configurable60 ~ 15050 ~ 150-60 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 104[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1 1/4B1 1/4B3/8BPitch Configurable60 ~ 15050 ~ 150-60 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 105[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1 1/4B1 1/4B3/8BPitch Configurable60 ~ 15050 ~ 150-60 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 106[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1 1/4B1 1/4B3/8BPitch Configurable60 ~ 15050 ~ 150-60 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 102[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1 1/2B1 1/2B1/2BPitch Configurable70 ~ 15060 ~ 150-70 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 103[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1 1/2B1 1/2B1/2BPitch Configurable70 ~ 15060 ~ 150-70 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 104[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1 1/2B1 1/2B1/2BPitch Configurable70 ~ 15060 ~ 150-70 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 105[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1 1/2B1 1/2B1/2BPitch Configurable70 ~ 15060 ~ 150-70 ~ 150

-

1 9 Arbeitstage 106[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.1 1/2B1 1/2B1/2BPitch Configurable70 ~ 15060 ~ 150-70 ~ 150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rohrverteiler Ausführung mit Rohröffnung 2 Way 180° Type Rohrendform – 1. Anschlussstück Ausführung mit Innengewinde (Rc)
Rohrendform – 2. Anschlussstück Ausführung mit Innengewinde (Rc) Mit Mehrpunktverbindung Ausführung mit Innengewinde (Rc) Rohrendform Both Ends Tapped

Ergänzungsartikel

Technischer Support