Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff |
SNZFS | EN 1.4301 Äquivalent |
Teile-nummer | - | Nenngröße |
SNZFA1S | - | 4 |
Teile-nummer | Nenngröße | Rp | A | B | D | L | C | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | Stückz. 1~9 | 10~20 | |||||||
SNZFS | 1.5S | 2 | 1/4 | 50.5 | 43.5 | 38.1 | 21 | 0.9 | ||
3 | 3/8 | 1.2 | ||||||||
4 | 1/2 | 1.2 | ||||||||
2S | 3 | 3/8 | 64.0 | 56.5 | 50.8 | 21 | 1.2 | |||
4 | 1/2 | 1.2 | ||||||||
6 | 3/4 | 1.2 | ||||||||
2.5S | 4 | 1/2 | 77.5 | 70.5 | 63.5 | 21 | 1.2 | |||
6 | 3/4 | 1.2 | ||||||||
8 | 1 | 1.5 | ||||||||
3S | 6 | 3/4 | 91.0 | 83.5 | 76.3 | 21 | 1.2 | |||
8 | 1 | 1.5 | ||||||||
10 | 11/4 | 1.5 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SNZFS1.5S-2 |
SNZFS1.5S-3 |
SNZFS1.5S-4 |
SNZFS2S-3 |
SNZFS2S-4 |
SNZFS2S-6 |
SNZFS2.5S-4 |
SNZFS2.5S-6 |
SNZFS2.5S-8 |
SNZFS3S-6 |
SNZFS3S-8 |
SNZFS3S-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennbereich Außen-Ø D | Nenngröße (Ø) | Innen-Ø d (d1) (Ø) | Nenn-Ø der Schraube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | 1.5S | 35.7 | 2(Rp1/4) | |
35.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | 1.5S | 35.7 | 3(Rp3/8) | |
35.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | 1.5S | 35.7 | 4(Rp1/2) | |
45.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | 2.0S | 47.8 | 3(Rp3/8) | |
45.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | 2.0S | 47.8 | 4(Rp1/2) | |
45.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | 2.0S | 47.8 | 6(Rp3/4) | |
59.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | 2.5S | 59.5 | 4(Rp1/2) | |
59.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | 2.5S | 59.5 | 6(Rp3/4) | |
59.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | 2.5S | 59.5 | 8(Rp1) | |
88.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | 3.0S | 72.3 | 6(Rp3/4) | |
88.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | 3.0S | 72.3 | 8(Rp1) | |
88.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | 3.0S | 72.3 | 10(Rp11/4) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Passform | Umwandlungsadapter | Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) | Dichtkonus |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) | Rohr mit Gewinde | Befestigungsmaterial | EN 1.4301 Äquiv. | Ø, Mitte | Gleicher Ø, konzentrisch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennbereich Außen-Ø D
Nenngröße(Ø)
Nenn-Ø der Schraube
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften