Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
KTGS | Grundkorpus‚ Mutter: EN 1.1158 Äquivalent | Galvanisch verzinkt |
Hülse: Kohlenstoffstahl | - |
Teile-nummer |
KTGS8-1 KTGR6 |
Teile-nummer | Passender Rohraußen-Ø | T R(PT) | E | Referenz-Ø G | Manueller Anzug ca. L | Innensechskant | F | ℓ | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||
Ausführung | Nr. | H1 | H | 1 ~ 9 Stk. | 10 ~ 30 Stk. | |||||||
KTGS | 6-1 | 6 | 1/8 | 4 | 3.97 | 34.5 | 14 | 14 | 7 | 28 | ||
6-2 | 6 | 1/4 | 4 | 6.01 | 37.5 | 17 | 14 | 7 | 33 | |||
8-1 | 8 | 1/8 | 4 | 3.97 | 35.5 | 17 | 17 | 7 | 29 | |||
8-2 | 8 | 1/4 | 6 | 6.01 | 37.5 | 17 | 17 | 7 | 33 | |||
10-2 | 10 | 1/4 | 7 | 6.01 | 38.5 | 17 | 19 | 7 | 33 | |||
10-3 | 10 | 3/8 | 8 | 6.35 | 39.0 | 19 | 19 | 7 | 34 | |||
12-2 | 12 | 1/4 | 7 | 6.01 | 38.5 | 19 | 22 | 7 | 33 | |||
6A-2 | 10.5 | 1/4 | 7 | 6.01 | 34.5 | 17 | 19 | 7 | 33 | |||
8A-3 | 13.8 | 3/8 | 9 | 6.35 | 40 | 22 | 24 | 7.5 | 37 | |||
10A-4 | 17.3 | 1/2 | 12 | 8.16 | 44.5 | 27 | 32 | 8 | 41 | |||
15A-6 | 21.7 | 3/4 | 16 | 9.53 | 48 | 32 | 36 | 9 | 45 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
KTGS6-1 |
KTGS6-2 |
KTGS6A-2 |
KTGS8-1 |
KTGS8-2 |
KTGS8A-3 |
KTGS10-2 |
KTGS10-3 |
KTGS10A-4 |
KTGS12-2 |
KTGS15A-6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde-Nenn-Ø | Max. Betriebsdruck (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1/8 | 50 | |
3.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/4 | 50 | |
5.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/4 | 50 | |
3.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/8 | 50 | |
3.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/4 | 50 | |
6.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3/8 | 50 | |
4.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/4 | 50 | |
5.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3/8 | 50 | |
8.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/2 | 40 | |
5.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1/4 | 50 | |
10.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3/4 | 40 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Werkstoff | EN 1.1158 Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr-an-Rohr, Reduzierstutzen, Muffenausführung | Werkstoff des passenden Rohrs | Stahlrohr | Anschlussgewinde, Ausführung | R (PT) |
Oberflächenbehandlung | Chromatiert (III-wertig) | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::250 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø
Max. Betriebsdruck(MPa)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften