• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schneidringfittings für Hydraulik-Rohre / Prüfverbindungsstück

Schneidringfittings für Hydraulik-Rohre / Prüfverbindungsstück

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Eine Klemmverschraubung, die für hydraulische Rohrleitungen geeignet ist. -Bei Arbeiten an Rohrleitungen, bei denen der Platz begrenzt oder Schweißen nicht möglich ist, ermöglicht diese Verschraubung den Anschluss von Rohrleitungen durch einfaches Anziehen der Muttern. -Einfach ein Rohr oder einen Schlauch in die Mutter einführen und anziehen, um die Rohrleitungsarbeiten abzuschließen. -Wenn die Überwurfmutter angezogen ist, ziehen Sie sie um 3/4 bis 1 Umdrehung von dem Punkt an, an dem die Reaktion plötzlich zunimmt, weiter an, um den Anziehvorgang abzuschließen.
Schneidringfittings für Hydraulik-Rohre/Prüfverbindungsstück:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung
KTGZRGrundkorpus‚ Mutter: EN 1.1158 ÄquivalentGalvanisch verzinkt
Hülse: Kohlenstoffstahl-

Spezifikationen

Teile-nummer
KTGS8-1
KTGR6
Teile-nummerPassender Rohraußen-ØNennflussrate
 ℓ /Min.
Berstdruck MPaInnensechskantF ℓ Manueller Anzug ca. LStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.H1H1 ~ 9 Stk.10 ~ 30 Stk.
KTGZR10-0510180.05241974972  
10-450.45  
12-0512180.05242275174  
12-450.45  
 ■ Eigenschaften: Verbindung mit integriertem Rückströmschutz.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KTGZR10-05
KTGZR10-45
KTGZR12-05
KTGZR12-45
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBerstdruck
(Mpa)

51.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.05

51.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.45

51.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.05

51.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.45

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff EN 1.1158 Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Öl
Verbindungsausführung Rohr-an-Gewinde, Muffenausführung Werkstoff des passenden Rohrs Stahlrohr Max. Betriebsdruck(MPa) 3
Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig) Betriebstemperaturbereich(°C) -20::120

Ergänzungsartikel

Technischer Support