Kupferrohrfittings / Verschraubung

Kupferrohrfittings / Verschraubung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Kupferrohrfittings/Verschraubung:Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: Messing
Ring im Lieferumfang enthalten (Teilenummer: DKRG)

Spezifikationen

Teile-nummer-T
DKUS3
DKUPT8

-

2
Teile-nummer(L)L1(L2)T1G (PF)QuadratischStückpreis
AusführungPassender Rohraußen-ØGrundkörperMutter
DKUS333514.0 1/81212
433514.0 1/81212
533514.0 1/81212
641617.5 1/41616
841617.5 1/41616
1048820.0 3/81919
12581024.0 1/22424
14601025.0 1/22424
15651127.0 5/82727
16651127.0 5/82727

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DKUS3
DKUS4
DKUS5
DKUS6
DKUS8
DKUS10
DKUS12
DKUS14
DKUS15
DKUS16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

6.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

6.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

6.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

8.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

8.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

10.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

15.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

18.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

22.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

22.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen der Armaturen
Passende FlüssigkeitLuft, Wasser und Industrieöle
Normaler Betriebsdruck3.5MPa
Max. Betriebsdruck7.0MPa
Betriebstemperaturbereich-20~150˚C (kein Frost)

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff Messing Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Verbindungsausführung Rohr-an-Gewinde, Muffenausführung Werkstoff des passenden Rohrs Kupferrohre Max. Betriebsdruck(MPa) 7
Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Betriebstemperaturbereich(°C) -20::150

Ergänzungsartikel

Technischer Support