Schnellkupplungen / ausschließlich rostfreier Stahl / Verbindungsstück

Schnellkupplungen / ausschließlich rostfreier Stahl / Verbindungsstück

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein Schnellanschluss aus Edelstahl. [Werkstoff] EN 1.4401 Equiv..
Schnellkupplungen/ausschließlich rostfreier Stahl/Verbindungsstück:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN 1.4401 äquiv. (Dichtung: Fluorkautschuk)

Spezifikationen

Teilenummer
UNSTLS8
TeilenummerLPMasse
(g)
StückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~30
UNSTLS4341011.5  
6371215.8  
8401421.3  
10451734.3  
12482047.0  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
UNSTLS4
UNSTLS6
UNSTLS8
UNSTLS10
UNSTLS12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRohraußen-Ø D (D1)
(Ø)

21.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104

22.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106

23.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108

28.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010

44.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
Zulässige FlüssigkeitLuft, Wasser
Max. Betriebsdruck1.0MPa
Betriebsvakuum-100kPa
Betriebstemperatur-15~120°C
(Kein Frost)
*Bei Verwendung mit Wasser darauf achten, den Druckstoß unter der max.
Druckstufe zu halten. Für Wasser müssen Einsätze für flexible Schläuche (S.1261 PUIT/PUSIT) verwendet werden.

Grundlegende Informationen

Ausführung One-Touch-Kupplung Befestigung, Ausführung Verschraubung, gleicher Ø Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material EN 1.4401 Äquiv. Anwendung Standard, Mini Werkstoff Gewinde Ohne Gewinde
Dichtungswerkstoff Fluorkautschuk Verschraubung, gleicher Ø Gerader Verbinder Betriebstemperaturbereich(°C) -15::120

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support