Ummantelungen für Stahlrohre unlackiert/Kälte-/Wärmerückstrahlung

Ummantelungen für Stahlrohre unlackiert/Kälte-/Wärmerückstrahlung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Ummantelungen für Stahlrohre unlackiert/Kälte-/Wärmerückstrahlung:Verwandte bildanzeige
Betriebstemperaturbereich: -20 ~ 120°C
   Werkstoff: Wärmebeständiger Polyethylen-Schaum

Spezifikationen

Teile-nummer-L
HKCVP6A-100
Teile-nummerL
1mm-Schritte
DdtStückpreis
AusführungNr.L30~250L251~500L501~750L751~1000L1001~1500
HKCVP6A30~150026108      
8A29138      
10A381810      
15A422210      
20A482810      
25A553510      
32A634310     
40A694910     
50A816110     

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
HKCVP6A-[30-1500/1]
HKCVP8A-[30-1500/1]
HKCVP10A-[30-1500/1]
HKCVP15A-[30-1500/1]
HKCVP20A-[30-1500/1]
HKCVP25A-[30-1500/1]
HKCVP32A-[30-1500/1]
HKCVP40A-[30-1500/1]
HKCVP50A-[30-1500/1]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSTypischer, passender Rohraußen-Ø
(mm)
Verfügbare Nr. Gesamtlänge L
(mm)

-

5 Arbeitstage Vollständig kompatibel266A30 ~ 1500

-

5 Arbeitstage Vollständig kompatibel298A30 ~ 1500

-

5 Arbeitstage Vollständig kompatibel3810A30 ~ 1500

-

5 Arbeitstage Vollständig kompatibel4215A30 ~ 1500

-

5 Arbeitstage Vollständig kompatibel4820A30 ~ 1500

-

5 Arbeitstage Vollständig kompatibel5525A30 ~ 1500

-

5 Arbeitstage Vollständig kompatibel6332A30 ~ 1500

-

5 Arbeitstage Vollständig kompatibel6940A30 ~ 1500

-

5 Arbeitstage Vollständig kompatibel8150A30 ~ 1500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Material zur Wärmerückstrahlung Werkstoff Heat Resistant Polyethylene Foam Oberflächenbehandlung Not Provided

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support