Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Standards | |
Einseitig aufgeschweißt | Beidseitig aufgeschweißt | ||
SNPK | SNPR | EN 1.4301Äquivalent | Rohr: (No.8A ~ 15A) JIS G3459 (Nr. 1S~3S) JIS G3447 Fitting: IDF/ISO |
SNPSK | SNPSR | EN 1.4404 Äquivalent |
Teile-nummer | - | L | - | Form | - | Form |
SNPK1.5S | - | 300 | - | A | ||
SNPR2S | - | 500 | - | LA | - | RB |
■ Allgemeine Spezifikation (ohne innere Schweißwulste) | |
Oberflächenbehandlung | |
innen | #320~400 (Ra≤1.0µm) |
Oberfläche außen | #320~400 (Ra≤2.5µm) |
Teile-nummer | L 1mm-Schritte | Einseitig aufgeschweißt | Beidseitig aufgeschweißt | D | d | A | Form A | Form B | Form C | Form H | Form J | ||||||||||||||||
FormSymbol | L Schweißform | R Schweißform | |||||||||||||||||||||||||
Ausführung | Nr. | Einseitig aufgeschweißt | Beidseitig aufgeschweißt | H | H1 | H2 | H1 | H2 | H3 | R(PT) | D1 | d1 | H | H | |||||||||||||
Einseitig aufgeschweißt SNPSK | Beidseitig aufgeschweißt SNPSR | 8A | 90~1000 | 130~1000 | A B | LA LB | RA RB | 13.8 | 10.5 | 34 | 17 | 38 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
10A | 90~1000 | 130~1000 | 17.3 | 14 | 34 | 17 | 38 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
15A | 90~1000 | 130~1000 | 21.7 | 17.5 | 34 | 17 | 38 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Einseitig aufgeschweißt SNPK SNPSK | Beidseitig aufgeschweißt SNPR SNPSR | 1S | 90~1500* | 130~1500* | 25.4 | 23 | 50.5 | 21 | 34 | 55 | 36.8 | 15.8 | 43.9 | 3/4 | 27.2 | 21 | 39 | 60 | |||||||||
1.5S | 140~1500* | 230~1500* | A | D | G | LA | LD | LG | RA | RD | RG | 38.1 | 35.7 | 50.5 | 21 | 49 | 70 | 44.7 | 23.7 | 49.5 | 1 1/4 | 42.7 | 35.7 | 44 | 80 | ||
2S | 140~1500* | 230~1500* | B | E | H | LB | LE | LH | RB | RE | RH | 50.8 | 47.8 | 64 | 21 | 61 | 82 | 52.6 | 31.6 | 59.8 | 1 1/2 | 48.6 | 40 | 49 | 80 | ||
2.5S | 140~1500* | 230~1500* | C | F | J | LC | LF | LJ | RC | RF | RJ | 63.5 | 59.5 | 77.5 | 21 | 84 | 105 | 63 | 42 | 71.9 | - | - | - | - | - | ||
3S | 140~1500* | 230~1500* | 76.3 | 72.3 | 91 | 21 | 89 | 110 | 73.6 | 52.6 | 84.2 | - | - | - | - | - |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SNPK1S-[90-1500/1]-[A,B,C,F,G,H,J] |
SNPK1.5S-[140-1500/1]-[A,B,C,D,E,F,G,H,J] |
SNPK2S-[140-1500/1]-[A,B,C,D,E,F,G,H,J] |
SNPK2.5S-[140-1500/1]-[A,B,C,D,E,F,G] |
SNPK3S-[140-1500/1]-[A,B,C,D,E,F,G] |
SNPR1S-[130-1500/1]-[LA,LB,LC,LF,LG,LH,LJ]-[RA,RB,RC,RF,RG,RH,RJ] |
SNPR1.5S-[230-1500/1]-[LA,LB,LC,LD,LE,LF,LG,LH,LJ]-[RA,RB,RC,RD,RE,RF,RG,RH,RJ] |
SNPR2S-[230-1500/1]-[LA,LB,LC,LD,LE,LF,LG,LH,LJ]-[RA,RB,RC,RD,RE,RF,RG,RH,RJ] |
SNPR2.5S-[230-1500/1]-[LA,LB,LC,LD,LE,LF,LG]-[RA,RB,RC,RD,RE,RF,RG] |
SNPR3S-[230-1500/1]-[LA,LB,LC,LD,LE,LF,LG]-[RA,RB,RC,RD,RE,RF,RG] |
SNPSK1S-[90-1500/1]-[A,B,C,H,J] |
SNPSK1.5S-[140-1500/1]-[A,B,C,D,E,H,J] |
SNPSK2S-[140-1500/1]-[A,B,C,D,E,H,J] |
SNPSK2.5S-[140-1500/1]-[A,B,C,D,E] |
SNPSK3S-[140-1500/1]-[A,B,C,D,E] |
SNPSK8A-[90-1000/1]-[A,B] |
SNPSK10A-[90-1000/1]-[A,B] |
SNPSK15A-[90-1000/1]-[A,B] |
SNPSR1S-[130-1500/1]-[LA,LB,LC,LH,LJ]-[RA,RB,RC,RH,RJ] |
SNPSR1.5S-[230-1500/1]-[LA,LB,LC,LD,LE,LH,LJ]-[RA,RB,RC,RD,RE,RH,RJ] |
SNPSR2S-[230-1500/1]-[LA,LB,LC,LD,LE,LH,LJ]-[RA,RB,RC,RD,RE,RH,RJ] |
SNPSR2.5S-[230-1500/1]-[LA,LB,LC,LD,LE]-[RA,RB,RC,RD,RE] |
SNPSR3S-[230-1500/1]-[LA,LB,LC,LD,LE]-[RA,RB,RC,RD,RE] |
SNPSR8A-[130-1000/1]-[LA,LB]-[RA,RB] |
SNPSR10A-[130-1000/1]-[LA,LB]-[RA,RB] |
SNPSR15A-[130-1000/1]-[LA,LB]-[RA,RB] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Befestigung, Ausführung L | Mit Verbinder R | Nennbereich Außen-Ø D (Ø) | Werkstoff | Nenn-Außen-Ø D (Ø) | Innen-Ø (Ø) | J | L (mm) | LJ | RJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Gerade, einseitig mit Verbinder | - | Dichtkonus / Kniestücke / 45° Elbow / Endstück mit Gewinde / Führungsbuchse + Sechskantmutter / Außengewinde | 1.0S bis 2.0S | EN 1.4301 Äquiv. | 1.0S | 23 | J | 90 ~ 1500 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Gerade, einseitig mit Verbinder | - | Dichtkonus / Kniestücke / 45° Elbow / Reduzierstücke / Versatz-Reduzierstück / Endstück mit Gewinde / Führungsbuchse + Sechskantmutter / Außengewinde | 1.0S bis 2.0S | EN 1.4301 Äquiv. | 1.5S | 35.7 | J | 140 ~ 1500 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Gerade, einseitig mit Verbinder | - | Dichtkonus / Kniestücke / 45° Elbow / Reduzierstücke / Versatz-Reduzierstück / Endstück mit Gewinde / Führungsbuchse + Sechskantmutter / Außengewinde | 1.0S bis 2.0S | EN 1.4301 Äquiv. | 2.0S | 47.8 | J | 140 ~ 1500 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Gerade, einseitig mit Verbinder | - | Dichtkonus / Kniestücke / 45° Elbow / Reduzierstücke / Versatz-Reduzierstück / Endstück mit Gewinde / Führungsbuchse + Sechskantmutter | 2.5S bis 4.5S | EN 1.4301 Äquiv. | 2.5S | 59.5 | - | 140 ~ 1500 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Gerade, einseitig mit Verbinder | - | Dichtkonus / Kniestücke / 45° Elbow / Reduzierstücke / Versatz-Reduzierstück / Endstück mit Gewinde / Führungsbuchse + Sechskantmutter | 2.5S bis 4.5S | EN 1.4301 Äquiv. | 3.0S | 72.3 | - | 140 ~ 1500 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Gerade, beidseitig mit Verbinder | Dichtkonus / Kniestücke / 45° Elbow / Endstück mit Gewinde / Führungsbuchse + Sechskantmutter / Außengewinde | Dichtkonus / Kniestücke / 45° Elbow / Endstück mit Gewinde / Führungsbuchse + Sechskantmutter / Außengewinde | 1.0S bis 2.0S | EN 1.4301 Äquiv. | 1.0S | 23 | - | 130 ~ 1500 | LJ | RJ | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Gerade, beidseitig mit Verbinder | Dichtkonus / Kniestücke / 45° Elbow / Reduzierstücke / Versatz-Reduzierstück / Endstück mit Gewinde / Führungsbuchse + Sechskantmutter / Außengewinde | Dichtkonus / Kniestücke / 45° Elbow / Reduzierstücke / Versatz-Reduzierstück / Endstück mit Gewinde / Führungsbuchse + Sechskantmutter / Außengewinde | 1.0S bis 2.0S | EN 1.4301 Äquiv. | 1.5S | 35.7 | - | 230 ~ 1500 | LJ | RJ | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Gerade, beidseitig mit Verbinder | Dichtkonus / Kniestücke / 45° Elbow / Reduzierstücke / Versatz-Reduzierstück / Endstück mit Gewinde / Führungsbuchse + Sechskantmutter / Außengewinde | Dichtkonus / Kniestücke / 45° Elbow / Reduzierstücke / Versatz-Reduzierstück / Endstück mit Gewinde / Führungsbuchse + Sechskantmutter / Außengewinde | 1.0S bis 2.0S | EN 1.4301 Äquiv. | 2.0S | 47.8 | - | 230 ~ 1500 | LJ | RJ | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Gerade, beidseitig mit Verbinder | Dichtkonus / Kniestücke / 45° Elbow / Reduzierstücke / Versatz-Reduzierstück / Endstück mit Gewinde / Führungsbuchse + Sechskantmutter | Dichtkonus / Kniestücke / 45° Elbow / Reduzierstücke / Versatz-Reduzierstück / Endstück mit Gewinde / Führungsbuchse + Sechskantmutter | 2.5S bis 4.5S | EN 1.4301 Äquiv. | 2.5S | 59.5 | - | 230 ~ 1500 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Gerade, beidseitig mit Verbinder | Dichtkonus / Kniestücke / 45° Elbow / Reduzierstücke / Versatz-Reduzierstück / Endstück mit Gewinde / Führungsbuchse + Sechskantmutter | Dichtkonus / Kniestücke / 45° Elbow / Reduzierstücke / Versatz-Reduzierstück / Endstück mit Gewinde / Führungsbuchse + Sechskantmutter | 2.5S bis 4.5S | EN 1.4301 Äquiv. | 3.0S | 72.3 | - | 230 ~ 1500 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Gerade, einseitig mit Verbinder | - | Dichtkonus / Kniestücke / 45° Elbow / Außengewinde | 1.0S bis 2.0S | EN 1.4404 Äquiv. | 1.0S | 23 | J | 90 ~ 1500 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Gerade, einseitig mit Verbinder | - | Dichtkonus / Kniestücke / 45° Elbow / Reduzierstücke / Versatz-Reduzierstück / Außengewinde | 1.0S bis 2.0S | EN 1.4404 Äquiv. | 1.5S | 35.7 | J | 140 ~ 1500 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Gerade, einseitig mit Verbinder | - | Dichtkonus / Kniestücke / 45° Elbow / Reduzierstücke / Versatz-Reduzierstück / Außengewinde | 1.0S bis 2.0S | EN 1.4404 Äquiv. | 2.0S | 47.8 | J | 140 ~ 1500 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Gerade, einseitig mit Verbinder | - | Dichtkonus / Kniestücke / 45° Elbow / Reduzierstücke / Versatz-Reduzierstück | 2.5S bis 4.5S | EN 1.4404 Äquiv. | 2.5S | 59.5 | - | 140 ~ 1500 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Gerade, einseitig mit Verbinder | - | Dichtkonus / Kniestücke / 45° Elbow / Reduzierstücke / Versatz-Reduzierstück | 2.5S bis 4.5S | EN 1.4404 Äquiv. | 3.0S | 72.3 | - | 140 ~ 1500 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Gerade, einseitig mit Verbinder | - | Dichtkonus / Kniestücke | 8A bis 15A | EN 1.4404 Äquiv. | 8A | 10.5 | - | 90 ~ 1000 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Gerade, einseitig mit Verbinder | - | Dichtkonus / Kniestücke | 8A bis 15A | EN 1.4404 Äquiv. | 10A | 14 | - | 90 ~ 1000 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Gerade, einseitig mit Verbinder | - | Dichtkonus / Kniestücke | 8A bis 15A | EN 1.4404 Äquiv. | 15A | 17.5 | - | 90 ~ 1000 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Gerade, beidseitig mit Verbinder | Dichtkonus / Kniestücke / 45° Elbow / Außengewinde | Dichtkonus / Kniestücke / 45° Elbow / Außengewinde | 1.0S bis 2.0S | EN 1.4404 Äquiv. | 1.0S | 23 | - | 130 ~ 1500 | LJ | RJ | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Gerade, beidseitig mit Verbinder | Dichtkonus / Kniestücke / 45° Elbow / Reduzierstücke / Versatz-Reduzierstück / Außengewinde | Dichtkonus / Kniestücke / 45° Elbow / Reduzierstücke / Versatz-Reduzierstück / Außengewinde | 1.0S bis 2.0S | EN 1.4404 Äquiv. | 1.5S | 35.7 | - | 230 ~ 1500 | LJ | RJ | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Gerade, beidseitig mit Verbinder | Dichtkonus / Kniestücke / 45° Elbow / Reduzierstücke / Versatz-Reduzierstück / Außengewinde | Dichtkonus / Kniestücke / 45° Elbow / Reduzierstücke / Versatz-Reduzierstück / Außengewinde | 1.0S bis 2.0S | EN 1.4404 Äquiv. | 2.0S | 47.8 | - | 230 ~ 1500 | LJ | RJ | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Gerade, beidseitig mit Verbinder | Dichtkonus / Kniestücke / 45° Elbow / Reduzierstücke / Versatz-Reduzierstück | Dichtkonus / Kniestücke / 45° Elbow / Reduzierstücke / Versatz-Reduzierstück | 2.5S bis 4.5S | EN 1.4404 Äquiv. | 2.5S | 59.5 | - | 230 ~ 1500 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Gerade, beidseitig mit Verbinder | Dichtkonus / Kniestücke / 45° Elbow / Reduzierstücke / Versatz-Reduzierstück | Dichtkonus / Kniestücke / 45° Elbow / Reduzierstücke / Versatz-Reduzierstück | 2.5S bis 4.5S | EN 1.4404 Äquiv. | 3.0S | 72.3 | - | 230 ~ 1500 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Gerade, beidseitig mit Verbinder | Dichtkonus / Kniestücke | Dichtkonus / Kniestücke | 8A bis 15A | EN 1.4404 Äquiv. | 8A | 10.5 | - | 130 ~ 1000 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Gerade, beidseitig mit Verbinder | Dichtkonus / Kniestücke | Dichtkonus / Kniestücke | 8A bis 15A | EN 1.4404 Äquiv. | 10A | 14 | - | 130 ~ 1000 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Gerade, beidseitig mit Verbinder | Dichtkonus / Kniestücke | Dichtkonus / Kniestücke | 8A bis 15A | EN 1.4404 Äquiv. | 15A | 17.5 | - | 130 ~ 1000 | - | - |
Loading...
Oberflächenbehandlung | Innere und äußere Oberfläche, geschliffen |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Befestigung, Ausführung L
Mit Verbinder R
Nennbereich Außen-Ø D(Ø)
Werkstoff
Nenn-Außen-Ø D(Ø)
J
L(mm)
LJ
RJ
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften