Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Anwendung | Werkstoff | Betriebstemperaturbereich (°C) | |
Grundkörper | Sonstige | |||
HOCTD | Ausführung mit geringer Staubentwicklung | Aluminium-Polyester-Gewebe | Verstärkungsspirale: verzinkt | -20~130°C |
HOTD | temperaturbeständige Ausführung | Spezielles Glasbeschichtungsgewebe | Verstärkungsspirale: EN 1.4301 Äquivalent | -20~250°C |
HOTDS | temperaturbeständige Ausführung | Aluminium-Glas-Gewebe | Verstärkungsspirale: EN 1.0330 Äquivalent (verzinkt) | -20~180°C |
HOTDH | temperaturbeständige Ausführung | EN 1.4301 Äquivalent | Verstärkungsspirale: EN 1.4301 Äquivalent | 30~450°C |
HOTDK | temperaturbeständige Ausführung | EN 1.4301 Äquivalent | Verstärkungsspirale: EN 1.4301 Äquivalent | ~600°C |
HOTDA | Temperaturbeständig · temperaturbeständige Ausführung | Aluminium | Verstärkungsspirale: Glasfaser | -30~200°C |
Teile-nummer | - | Schlauchlänge |
HOTDK50 | - | 3.2 |
Teile-nummer | Schlauchlänge 0.1m-Schritte | Schlauchinnen-Ø (Referenz) (mm) | D | P | Zulässiger Druckbereich (MPa) | Zulässiger Unterdruck (Umgebungstemp.) (kPa) | Referenz-gewicht (g/m) | Zulässiger Biegeradius (mm) | Stückpreis Schlauch-Stückpreis/m | |
Ausführung | Nr. | 1 ~ 5 Stk. | ||||||||
HOCTD (Ausführung mit geringer Staubentwicklung) | 50 | 0.5~5 | 51 | 54.5 | 20 | 0~0.007 | -8.5 | 370 | 120 | |
75 | 76 | 80 | 20 | -7 | 530 | 160 | ||||
100 | 102.5 | 106 | 23 | -6.5 | 640 | 210 | ||||
125 | 127.5 | 131 | 23 | -6.5 | 770 | 250 | ||||
150 | 152 | 155 | 23 | -6 | 945 | 300 | ||||
HOTD (Ausführung mit einer Wärmebeständigkeit von bis zu 250°C) | 50 | 0.5~5 | 51 | 54.5 | 20 | 0~0.007 | -8.5 | 360 | 110 | |
65 | 67 | 71.5 | 20 | -8 | 480 | 140 | ||||
75 | 76 | 80 | 20 | -7 | 525 | 160 | ||||
90 | 91 | 94.5 | 23 | -6.5 | 545 | 190 | ||||
100 | 102.5 | 106 | 23 | -6.5 | 635 | 210 | ||||
HOTDS (Ausführung mit einer Wärmebeständigkeit von bis zu 180°C) | 50 | 0.5~5 | 51 | 54.5 | 20 | 0~0.007 | -8.5 | 405 | 110 | |
HOTDH (Ausführung mit einer Wärmebeständigkeit von bis zu 450°C) | 50 | 0.5~2 | 52.5 | 56 | 20 | 0~0.007 | -10.5 | 365 | 170 | |
65 | 67 | 71.5 | 20 | -10 | 460 | 210 | ||||
75 | 76 | 80 | 20 | -10 | 525 | 240 | ||||
90 | 91.5 | 95 | 23 | -9 | 570 | 290 | ||||
100 | 102.5 | 106 | 23 | -8 | 635 | 320 | ||||
HOTDK (Ausführung mit einer Wärmebeständigkeit von bis zu 600°C) | 50 | 0.5~4 | 51.2 | 56.8 | - | 0~0.027 | -27 | 220 | 75 | |
65 | 66.2 | 71.8 | - | -27 | 280 | 98 | ||||
75 | 76.2 | 81.8 | - | -27 | 320 | 113 | ||||
80 | 81.2 | 86.8 | - | -27 | 340 | 120 | ||||
100 | 101.7 | 107.3 | - | -27 | 420 | 200 | ||||
"HOTDA (Wärmeisolierungsbeschichtung)" | 50 | 0.5~2 | 50.9 | 107 | 4.1 | 0.009 | -9 | 470 | 200 | |
75 | 75.9 | 132 | 4.1 | 0.007 | -7.2 | 590 | 300 | |||
100 | 101.4 | 157 | 4.1 | 0.006 | -6 | 720 | 400 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HOCTD50-[0.5-5/0.1] |
HOCTD75-[0.5-5/0.1] |
HOCTD100-[0.5-5/0.1] |
HOCTD125-[0.5-5/0.1] |
HOCTD150-[0.5-5/0.1] |
HOTD50-[0.5-5/0.1] |
HOTD65-[0.5-5/0.1] |
HOTD75-[0.5-5/0.1] |
HOTD90-[0.5-5/0.1] |
HOTD100-[0.5-5/0.1] |
HOTDA50-[0.5-2/0.1] |
HOTDA75-[0.5-2/0.1] |
HOTDA100-[0.5-2/0.1] |
HOTDH50-[0.5-2/0.1] |
HOTDH65-[0.5-2/0.1] |
HOTDH75-[0.5-2/0.1] |
HOTDH90-[0.5-2/0.1] |
HOTDH100-[0.5-2/0.1] |
HOTDK50-[0.5-4/0.1] |
HOTDK65-[0.5-4/0.1] |
HOTDK75-[0.5-4/0.1] |
HOTDK100-[0.5-4/0.1] |
HOTDS50-[0.5-5/0.1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Eigenschaften | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Zulässige Flüssigkeit | Max. zulässiger Druck (unterhalb der Umgebungstemperatur) (MPa) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Zulässiger Biegeradius (mm) | Nenngröße | Nenn-Ø | Operating Temperature Range (°C) | Schlauchlänge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 17 Arbeitstage | [Aluminium] Aluminium-Polyester-Gewebe | Ausführung mit geringer Partikelentwicklung | 51 | 54.5 | Luft | 0.007 | ~130 | 120 | - | 50 | -20~130 | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | [Aluminium] Aluminium-Polyester-Gewebe | Ausführung mit geringer Partikelentwicklung | 76 | 80 | Luft | 0.007 | ~130 | 160 | - | 75 | -20~130 | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [Aluminium] Aluminium-Polyester-Gewebe | Ausführung mit geringer Partikelentwicklung | 102.5 | 106 | Luft | 0.007 | ~130 | 210 | - | 100 | -20~130 | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [Aluminium] Aluminium-Polyester-Gewebe | Ausführung mit geringer Partikelentwicklung | 127.5 | 131 | Luft | 0.007 | ~130 | 250 | - | 125 | -20~130 | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [Aluminium] Aluminium-Polyester-Gewebe | Ausführung mit geringer Partikelentwicklung | 152 | 155 | Luft | 0.007 | ~130 | 300 | - | 150 | -20~130 | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | Speziell beschichtetes Glasgewebe | Flammbeständigkeit / Temperaturbeständige, ausgerichtete Ausführung | 51 | 54.5 | Luft / Funken | 0.007 | 30~250 | 110 | 50 | - | -20~250 | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Speziell beschichtetes Glasgewebe | Flammbeständigkeit / Temperaturbeständige, ausgerichtete Ausführung | 67 | 71.5 | Luft / Funken | 0.007 | 30~250 | 140 | 65 | - | -20~250 | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | Speziell beschichtetes Glasgewebe | Flammbeständigkeit / Temperaturbeständige, ausgerichtete Ausführung | 76 | 80 | Luft / Funken | 0.007 | 30~250 | 160 | 75 | - | -20~250 | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | Speziell beschichtetes Glasgewebe | Flammbeständigkeit / Temperaturbeständige, ausgerichtete Ausführung | 91 | 94.5 | Luft / Funken | 0.007 | 30~250 | 190 | 90 | - | -20~250 | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | Speziell beschichtetes Glasgewebe | Flammbeständigkeit / Temperaturbeständige, ausgerichtete Ausführung | 102.5 | 106 | Luft / Funken | 0.007 | 30~250 | 210 | 100 | - | -20~250 | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [Aluminium] Aluminium | Temperaturbeständige, ausgerichtete Ausführung | 50.9 | 107 | Luft | 0.009 | -30~200 | 300 | 50 | - | -30~200 | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [Aluminium] Aluminium | Temperaturbeständige, ausgerichtete Ausführung | 75.9 | 132 | Luft | 0.0072 | -30~200 | 400 | 75 | - | -30~200 | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [Aluminium] Aluminium | Temperaturbeständige, ausgerichtete Ausführung | 101.4 | 157 | Luft | 0.006 | -30~200 | 200 | 100 | - | -30~200 | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | EN 1.4301 Äquiv. | Temperaturbeständige, ausgerichtete Ausführung | 52.5 | 56.6 | Gase mit Säure und Lauge / Luft | 0.007 | 30~450 | 170 | 50 | - | 30~450 | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | EN 1.4301 Äquiv. | Temperaturbeständige, ausgerichtete Ausführung | 67 | 71.5 | Gase mit Säure und Lauge / Luft | 0.007 | 30~450 | 210 | 65 | - | 30~450 | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | EN 1.4301 Äquiv. | Temperaturbeständige, ausgerichtete Ausführung | 76 | 80 | Gase mit Säure und Lauge / Luft | 0.007 | 30~450 | 240 | 75 | - | 30~450 | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | EN 1.4301 Äquiv. | Temperaturbeständige, ausgerichtete Ausführung | 91.5 | 95 | Gase mit Säure und Lauge / Luft | 0.007 | 30~450 | 290 | 90 | - | 30~450 | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | EN 1.4301 Äquiv. | Temperaturbeständige, ausgerichtete Ausführung | 102.5 | 106 | Gase mit Säure und Lauge / Luft | 0.007 | 30~450 | 320 | 100 | - | 30~450 | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | EN 1.4301 Äquiv. | Temperaturbeständige, ausgerichtete Ausführung | 51.2 | 56.8 | Luft | 0.027 | ~600 | 75 | - | 50 | 0~600 | 0.5 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | EN 1.4301 Äquiv. | Temperaturbeständige, ausgerichtete Ausführung | 66.2 | 71.8 | Luft | 0.027 | ~600 | 98 | - | 65 | 0~600 | 0.5 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | EN 1.4301 Äquiv. | Temperaturbeständige, ausgerichtete Ausführung | 76.2 | 81.8 | Luft | 0.027 | ~600 | 113 | - | 75 | 0~600 | 0.5 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | EN 1.4301 Äquiv. | Temperaturbeständige, ausgerichtete Ausführung | 101.7 | 107.3 | Luft | 0.027 | ~600 | 200 | - | 100 | 0~600 | 0.5 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [Aluminium] Aluminium | Flammbeständigkeit / Temperaturbeständige, ausgerichtete Ausführung | 51 | 54.5 | Luft | 0.007 | -30~200 | 110 | 50 | - | -20~180 | 0.5 ~ 5 |
Loading...
Nutzung Schneidservice | Enthalten | Mit oder ohne Manschetten | Not Provided |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Eigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Zulässige Flüssigkeit
Max. zulässiger Druck (unterhalb der Umgebungstemperatur)(MPa)
Nenngröße
Nenn-Ø
Operating Temperature Range (°C)
Schlauchlänge(m)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften