Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
SGPPTD | EN-JM 1010 Äquivalent | Feuerverzinkt |
SUTPTD | EN 1.4308 Äquivalent | - |
Teile-nummer |
SGPSD12 |
Teile-nummer | Rc (PT) | SGPPTD | SUTPTD | SGPPTD | SUTPTD | ||||||||
Ausführung | Nr. | T1 | T2 | (L) | A | B | (L) | A | B | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt |
1 ~ 9 Stk. | 10~30 Stk. | 1 ~ 9 Stk. | 10~30 Stk. | ||||||||||
SGPPTD SUTPTD | 24 | 1/4 | 1/2 | 40.5 | 24 | 24 | 39 | 24 | 24 | ||||
34 | 3/8 | 1/2 | 41 | 26 | 25 | 40 | 26 | 25 | |||||
36 | 3/8 | 3/4 | 47 | 28 | 28 | 46 | 28 | 28 | |||||
46 | 1/2 | 3/4 | 48 | 29 | 30 | 48 | 29 | 30 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SGPPTD24 |
SGPPTD34 |
SGPPTD36 |
SGPPTD46 |
SUTPTD24 |
SUTPTD34 |
SUTPTD36 |
SUTPTD46 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Schraubennennwert T1 | Schraubennennwert T2 | Zulässige Flüssigkeit | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 1/4 | 1/2 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Feuerverzinkt | |
3.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 3/8 | 1/2 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Feuerverzinkt | |
2.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 3/8 | 3/4 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Feuerverzinkt | |
3.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 1/2 | 3/4 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Feuerverzinkt | |
7.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1/4 | 1/2 | - | Nicht im Lieferumfang | |
6.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 3/8 | 1/2 | - | Nicht im Lieferumfang | |
9.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 3/8 | 3/4 | - | Nicht im Lieferumfang | |
9.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1/2 | 3/4 | - | Nicht im Lieferumfang |
Loading...
Fließzustand | Max. Betriebsdruck (MPa) |
Dampf, Luft, Gas, Öl: bis zu 300°C | 1.0 |
Dampf, Luft, Öl, pulsierendes Wasser: bis zu 200°C | 1.4 |
Statisch fließendes Wasser: bis zu 120°C | 2.0 |
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Reduzierstück | Anschlussform | T-Stücke |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde (1) | Rc | Anschlussgewinde (2) | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Schraubennennwert T1
Schraubennennwert T2
Zulässige Flüssigkeit
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften