Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hydraulik-Fittings/45 Grad Kniestück/Innengewinde/Mit PT-Gewinde/Mit PT-Gewinde

Hydraulik-Fittings/45 Grad Kniestück/Innengewinde/Mit PT-Gewinde/Mit PT-Gewinde:Verwandte bildanzeige
Ausführung  Werkstoff  Oberflächenbehandlung
YCWPFEN 1.1158 ÄquivalentGalvanisch verzinkt
YCWPFSEN 1.4301 Äquivalent-

Spezifikationen

Teile-nummer
YCLPT11
Teile-nummerT
R (PT)
F
G (PF)
L1L2 ℓ 1 ℓ 2Stückpreis
AusführungNr.YCWPFYCWPFS
YCWPF
YCWPFS
11F1/81/818171211
22F1/41/421211313
33F3/83/823231515
44F1/21/229281818

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
YCWPF11F
YCWPF22F
YCWPF33F
YCWPF44F
YCWPFS11F
YCWPFS22F
YCWPFS33F
YCWPFS44F
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSWerkstoff Schraubennennwert T Schraubennennwert F/T2

5.95 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.R1/8G1/8

6.06 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.R1/4G1/4

6.48 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.R3/8G3/8

7.65 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.1158 Äquiv.R1/2G1/2

17.33 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EN 1.4301 Äquiv.R1/8G1/8

17.33 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.R1/4G1/4

18.50 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.R3/8G3/8

25.72 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.R1/2G1/2

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

 ■ Spezifikationen Zulässige Flüssigkeiten : Öl, Wasser
Max. Betriebsdruck: 20.6MPa (210kgf/cm2 oder weniger)

Grundlegende Informationen

Modell Adapter Form 45°-Kniestück Verbindungsausführung Gewinde x Gewinde
Anschlussausführung M1 PT Anschlussausführung M2 PF Modell 45° Elbow, Female

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support