Lange Drehverbinder / Buchsen

Lange Drehverbinder / Buchsen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Schnellverbindungsstück für oszillierende Teile und rotierende Rohrleitungen. -Durch die Verwendung von 2 Lagern im rotierenden Teil eignet sich diese Armatur für den Einsatz in sich schnell bewegenden, gleitenden Teilen und Teilen mit hoher Rotation.
Lange Drehverbinder/Buchsen:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer-Nenngröße
RTCN4
RHTCN6
-
-
M5
2
Teilenummer    M1         M2     A1A2B1B2LPSchlüsselweite H1Schlüsselweite H2Zulässige Drehzahl
(Min-1)
Drehmoment (N • cm)Nutzbare Querschnittsfläche (mm2)Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 9 Stk.10~20
RHTCF11R1 / 8 Rc1 / 8 89.547.219.243.216.6171412001.513.950  
22R1 / 4 Rc1 / 41113.554.223.248.216.6171712001.511.268
33R3 / 8 Rc3 / 81214.562.126.655.823.624229002.547.2133  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
RHTCF11
RHTCF22
RHTCF33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnschlussgewinde, Nenn-Ø

65.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101 (R1/8)

65.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102(R1/4)

81.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103(R3/8)

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Lange Drehverbinder/Buchsen:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung One-Touch-Kupplung Befestigung, Ausführung Für Schwenkteil, Drehteil Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material Messing, chemisch vernickelt Anwendung Standard, Mini Werkstoff Gewinde Messing (chemisch vernickelt)
Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Für Schwenkteil, Drehteil Lange Drehverbinder, Buchsen Betriebstemperaturbereich(°C) 0::60

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support