Schnellablassventile / Verbindungsstück / Freiluftausführung / Mit Abluftdrossel

Schnellablassventile / Verbindungsstück / Freiluftausführung / Mit Abluftdrossel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Dieses Auslassventil unterstützt den Hochgeschwindigkeits-Zylinderantrieb, da die Luft schnell abgesaugt werden kann. -Die Antriebsgeschwindigkeit des Zylinders kann für den Typ mit Auslassdrossel eingestellt werden.
Schnellablassventile/Verbindungsstück/Freiluftausführung/Mit Abluftdrossel:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Polybutylenterephthalat
Nadel: Messing (chemisch vernickelt)
Element: Polyvinylformal

Spezifikationen

Teile-nummer
RGUN4

Teile-nummer-R(PT)-Nenngröße
EQXCE4-1-1
■Schnellablassventil Verschraubungen (mit Abluftdrossel)
Teile-nummerBL1L2L3L4P1P2P3P4C1C2ENutzbare Querschnittsfläche (mm2)Gewicht (g)StückpreisMengen
Rabatt
AusführungRohraußen-Ø (mm)
D
max.MinEIN>AUSAUS>AUSSEN1 ~ 9 Stk.10~20
EQEJ427.334.611.218.519.514.59.898.49118.6111.81.77.2  
629371220191411.81110.41112101342.89.2  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
EQEJ4
EQEJ6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSEffective Sectional Area IN→OUT
(mm2)
Effective Sectional Area out→EX
(mm2)
Rohraußen-Ø D
(Ø)

14.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.81.74

14.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1042.86

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Schnellablassventile/Verbindungsstück/Freiluftausführung/Mit Abluftdrossel:Verwandte bildanzeige
Spezifikationen
Zulässige FlüssigkeitLuft
Betriebstemperaturbereich
0 ~ 60°C
Betriebstemperaturbereich
0~0.9MPa
Festgelegter Druckbereich0.1~0.8MPa
(Angegebener Druckbereich)0~0.8MPa
Anzeigegenauigkeit±5% (Maßstab*)
*Angezeigte Positionsunterschiede wenn sich der angezeigte Druck plötzlich von 0 auf max. 0.8MPa geändert hat.

Grundlegende Informationen

Ausführung Schnellentlüftungsventile Haupteinheits-Material Polybutylenterephthalat Eingangsseite, Anschluss, Ausführung One-Touch-Kupplung
Ausgangseite, Anschluss, Ausführung One-Touch-Kupplung Ablassseite, Anschlusstyp Freiluft-Ausführung Betriebsdruckbereich(MPa) 0.1::0.7

Ergänzungsartikel

Technischer Support