• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Pneumatikkupplungen/Standard/Stecker/Befestigungsmutter

Pneumatikkupplungen/Standard/Stecker/Befestigungsmutter

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

PDF

Pneumatikkupplungen/Standard/Stecker/Befestigungsmutter:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
MCPCNStahlVerchromt

Spezifikationen

Teilenummer
MCPC8
TeilenummerLABHGewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 29 Stk.30~50
MCPCN8 43174.51730  
10 43175.31742  
12 45197.51950  
Wenn MCPCN mit einer Leitung verwendet wird, wählen Sie dieselbe Nr. wie Leitungsaußen-Ø.
Bei noch größeren Bestellmengen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
MCPCN8
MCPCN10
MCPCN12
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSBetriebstemperaturbereich
(℃)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Gesamtlänge L
(mm)
Außen-Ø für passende Rohre.
(Ø)

2.80 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-20~80~1.5438

2.90 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-20~80~1.54310

2.90 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10-20~80~1.54512

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
AusführungStopfen
Zulässige FlüssigkeitLuft / Wasser (Edelstahlausführung)
Betriebstemperaturbereich-20~80°C
Max. Betriebsdruck1.5MPa
Druckbeständigkeit2.0MPa
DichtungswerkstoffNitrilkautschuk
VentilstrukturEinzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mutter Anzug Stecker/Buchse Stopfen
Werkstoff Stahl Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Zulässige Flüssigkeit Luft
Ventilstruktur Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung Betriebsumgebung, Anwendungen Standard

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support