Pneumatikkupplungen/Standard/Buchse/Befestigungsmutter

Pneumatikkupplungen/Standard/Buchse/Befestigungsmutter

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Pneumatikkupplungen/Standard/Buchse/Befestigungsmutter:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
MCSCNStahlVerchromt

Spezifikationen

Teilenummer
MCSCS10
TeilenummerLBH1Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 29 Stk.30~50
MCSCN864.54.517105
1064.55.317106
1265.57.519112
Bei noch größeren Bestellmengen wenden Sie sich bitte an WOS.
Wählen Sie die gleiche Ziffer wie für Schlauchaußen-Ø

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
MCSCN8
MCSCN10
MCSCN12
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSBetriebstemperaturbereich
(℃)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Gesamtlänge L
(mm)
Außen-Ø für passende Rohre.
(Ø)

6.30 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10-20~80~1.564.58

6.90 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10-20~80~1.564.510

6.90 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10-20~80~1.565.512

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

AusführungStutzenStutzen − Hohe Durchflussrate
Zulässige FlüssigkeitLuft / Wasser (Edelstahlausführung)Luft
Betriebstemperaturbereich-20~80°C-20~60°C
Max. Betriebsdruck1.5MPa1.5MPa

AusführungStutzenStutzen − Hohe Durchflussrate
Druckbeständigkeit2.0MPa2.0MPa
DichtungswerkstoffNitrilkautschuk
VentilstrukturEinzeldurchgangsöffnung/-verschluss (nur Stutzen mit Ventilaufbau)

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mutter Anzug Stecker/Buchse Stutzen
Werkstoff Stahl Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Zulässige Flüssigkeit Luft
Ventilstruktur Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung Betriebsumgebung, Anwendungen Standard

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support