Pneumatikkupplungen/Verteiler/2 Buchsen/1 Stecker

Pneumatikkupplungen/Verteiler/2 Buchsen/1 Stecker

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Pneumatikkupplungen/Verteiler/2 Buchsen/1 Stecker:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Korpus: Aluminium Kupplung: Stahl (vernickelt)

Spezifikationen

Teilenummer
MCRN4
MCLTR2
TeilenummerStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5~20
MCRN4  

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
MCRN4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSBetriebstemperaturbereich
(℃)
Max. Betriebsdruck
(MPa)

22.80 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-20~60~1.5

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
DichtungswerkstoffNitrilkautschuk (NBR)
Betriebstemperaturbereich-20~60°C
Zulässige FlüssigkeitLuft
Max. Betriebsdruck MPa (kgf/cm2)1.5 (15)
Druckwiderstand MPa (kgf/cm2)2.0 (20)
Eigenschaften
Ermöglicht Verzweigungen von einer Leitung auf mehrere Leitungen.

Anwendungsbeispiel

Pneumatikkupplungen/Verteiler/2 Buchsen/1 Stecker:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Mit Anschlussstutzen Verbindertyp One-Touch-Anschlüsse Stecker/Buchse Stutzen
Werkstoff Aluminium Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Zulässige Flüssigkeit Luft
Ventilstruktur Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Außen-Ø für passende Rohre.(Ø) 2

Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatikkupplungen/Verteiler/2 Buchsen/1 Stecker, die Teilenummer ist MCRN4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MCRN4.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support