Vakuumrohre / flexible Schläuche mit NW (KF) - / ICF- / JIS--Flansch

Vakuumrohre / flexible Schläuche mit NW (KF) - / ICF- / JIS--Flansch
[Merkmale] Dieses Rohrleitungsteil wird in Hochvakuumanlagen verwendet. [Werkstoff] Edelstahl.

(i)Hinweis

  • Bitte beachten Sie, dass das 3D-CAD-Modell nicht maßstabsgetreu ist.
Vakuumrohre/flexible Schläuche mit NW (KF)-/ICF-/JIS--Flansch:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Standards Betriebsdruck Zulässiges Leckvolumen Max. Betriebstemperatur
FRNW EN 1.4301 Äquivalent ISO2861/1-1974
Konform mit JISB8365: 1988.
0.1MPa~-0.1MPa 1×10-9 Torr-ℓ/Sek. oder weniger 200°C
FRNFR
FRNFC *
FRNFS EN 1.4404 Äquivalent
* Flexibler Schlauch, Rohr: EN 1.4404 Äquivalent NW Flansch: EN 1.4301 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer - L
FRNW10 - 200
Teile-nummer L
in 50mm-Schritten
Innen-Ø Außen-Ø D Min. Biegeradius
(mm)
Stückpreis 1~4 Stk.
Ausführung Nr. L100, 150 L200, 250 L300~2000
Stückpreis Aufpreis für Leitungen
/50mm
FRNW 10 100~2000 12.5 16.5 30 40        
16 21.5 28.5 30 50        
25 26.5 36.5 40 70        
40 41.5 54 55 100        
50 50.5 65 75 120        
Für L≥300: Gesamtpreis = Stückpreis + [(gewählte Länge L–300) / 50] x Leitungspreis/50mm.

Teile-nummer L
in 50mm-Schritten
A B C D Innen-Ø Außen-Ø P Innen-Ø L1 Min. Biegeradius (mm) Stückpreis 1~4 Stk.
Ausführung Nr. L100, 150 L200, 250 L300~1000
Stückpreis Aufpreis für Leitungen
/50mm
FRNFC 16 100~1000 30 17.2 11 6.35 5.5 8.5 1.6 4.5 20 25        
25 40 26.2 20 9.52 10 13.5 2.5 7 25 25        
40 55 41.2 35 12.7 12.5 16.5 2.8 10 30 40        
Für L≥300: Gesamtpreis = Stückpreis + [(gewählte Länge L–300) / 50] x Leitungspreis/50mm.

Teile-nummer L
in 50mm-Schritten
D Innen-Ø Außen-Ø P Innen-Ø L1 Min. Biegeradius (mm) Stückpreis 1~4 Stk.
Ausführung Nr. L100, 150 L200, 250 L300~1000
Stückpreis Aufpreis für Leitungen
/50mm
FRNFS 16 100~1000 6.35 5.5 8.5 1.6 4.5 20 25        
25 9.52 10 13.5 2.5 7 25 25        
40 12.7 12.5 16.5 2.8 10 30 40        
Für L≥300: Gesamtpreis = Stückpreis + [(gewählte Länge L–300) / 50] x Leitungspreis/50mm.

Teile-nummer L
in 50mm-Schritten
Innen-Ø Außen-Ø D1 D2 T1 T2 G1 G2 Teilkreis-Ø PL Stückpreis 1~4 Stk.
Ausführung Nr. L100, 150 L200, 250 L300~1000
Stückpreis Aufpreis für Leitungen
/50mm
FRNFR 20 100~1000 26.5 36 80 27.2 8 2.1 44 34 60 30        
25 150~1000 33 44 90 34 8 2.8 50 40 70 50        
40 150~1000 50.5 65 105 48.6 10 2.8 65 55 85 50        
50 150~1000 66 86 120 60.5 10 2.8 80 70 100 50        
Für L≥300: Gesamtpreis = Stückpreis + [(gewählte Länge L–300) / 50] x Leitungspreis/50mm.


Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FRNFC16-100
FRNFC16-1000
FRNFC16-150
FRNFC16-200
FRNFC16-250
FRNFC16-300
FRNFC16-350
FRNFC16-400
FRNFC16-450
FRNFC16-500
FRNFC16-550
FRNFC16-600
FRNFC16-650
FRNFC16-700
FRNFC16-750
FRNFC16-800
FRNFC16-850
FRNFC16-900
FRNFC16-950
FRNFC25-100
FRNFC25-1000
FRNFC25-150
FRNFC25-200
FRNFC25-250
FRNFC25-300
FRNFC25-350
FRNFC25-400
FRNFC25-450
FRNFC25-500
FRNFC25-550
FRNFC25-600
FRNFC25-650
FRNFC25-700
FRNFC25-750
FRNFC25-800
FRNFC25-850
FRNFC25-900
FRNFC25-950
FRNFC40-100
FRNFC40-1000
FRNFC40-150
FRNFC40-200
FRNFC40-250
FRNFC40-300
FRNFC40-350
FRNFC40-400
FRNFC40-450
FRNFC40-500
FRNFC40-550
FRNFC40-600
FRNFC40-650
FRNFC40-700
FRNFC40-750
FRNFC40-800
FRNFC40-850
FRNFC40-900
FRNFC40-950
FRNFR20-100
FRNFR20-1000
FRNFR20-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZusammenfügen von Kabelführungsgliedern Außen-Ø
(Ø)
Innen-Ø I.D.
(Ø)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Länge L
(mm)
Nenn-Ø

91.71 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung8.55.52510016

138.17 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung8.55.525100016

91.71 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung8.55.52515016

97.81 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung8.55.52520016

97.81 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung8.55.52525016

103.94 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung8.55.52530016

106.37 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung8.55.52535016

108.82 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung8.55.52540016

111.26 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung8.55.52545016

113.71 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung8.55.52550016

116.16 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung8.55.52555016

118.60 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung8.55.52560016

121.06 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung8.55.52565016

123.50 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung8.55.52570016

125.94 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung8.55.52575016

128.39 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung8.55.52580016

130.83 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung8.55.52585016

133.28 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung8.55.52590016

135.72 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung8.55.52595016

103.94 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung13.5102510025

158.95 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung13.51025100025

103.94 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung13.5102515025

110.05 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung13.5102520025

110.05 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung13.5102525025

116.16 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung13.5102530025

119.21 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung13.5102535025

122.27 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung13.5102540025

125.33 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung13.5102545025

128.39 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung13.5102550025

131.44 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung13.5102555025

134.50 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung13.5102560025

137.56 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung13.5102565025

140.62 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung13.5102570025

143.66 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung13.5102575025

146.73 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung13.5102580025

149.79 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung13.5102585025

152.84 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung13.5102590025

155.90 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung13.5102595025

116.16 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung16.512.54010040

179.74 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung16.512.540100040

116.16 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung16.512.54015040

122.27 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung16.512.54020040

122.27 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung16.512.54025040

128.39 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung16.512.54030040

132.05 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung16.512.54035040

135.72 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung16.512.54040040

139.38 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung16.512.54045040

143.06 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung16.512.54050040

146.73 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung16.512.54055040

150.39 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung16.512.54060040

154.07 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung16.512.54065040

157.73 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung16.512.54070040

161.40 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung16.512.54075040

165.08 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung16.512.54080040

168.73 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung16.512.54085040

172.40 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung16.512.54090040

176.06 €

1 9 Arbeitstage 10Kompaktausführung16.512.54095040

122.27 €

1 9 Arbeitstage 10JIS-Flansch3626.5-10020

168.73 €

1 9 Arbeitstage 10JIS-Flansch3626.5-100020

122.27 €

1 9 Arbeitstage 10JIS-Flansch3626.5-15020

Loading...

Weitere Informationen

■Eigenschaften
Diese Vakuumleitungen sind für Hilfsabluftsysteme von Hochvakuumanlagen oder den Vakuumanschluss von Ultrahochvakuumanlagen geeignet.
Durch die Flexibilität der Leitungen können Vibrationen der Vakuumpumpen und Vakuumsysteme aufgenommen und Schwingungen der Vakuumfittings verringert werden.
Die Anpassung an Abstände ist durch die flexible Länge verfügbar.

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) ::200

Ergänzungsartikel

Technischer Support