Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | Nenngröße |
MLELLSS4 | - | 2 |
Teilenummer | Nenngröße | A | B | P | Schlüsselflächen H | L | Gewindegröße M | Gewicht (g) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | D | 1 ~ 9 Stk. | 10~30 | ||||||||
MLELLSS | 4 | M5 | 18 | 22.5 | 12 | 12 | 20.5 | M5x0.8 | 6.5 | ||
1 | 24.5 | 12 | 20.5 | R1 / 8 | 8.9 | ||||||
2 | 27.5 | 14 | 22 | R1 / 4 | 14.8 | ||||||
6 | M5 | 20.5 | 23.5 | 12 | 21.5 | M5x0.8 | 9.8 | ||||
1 | 25.5 | 12 | 21.5 | R1 / 8 | 10.9 | ||||||
2 | 28.5 | 14 | 23 | R1 / 4 | 16.0 | ||||||
3 | 29.5 | 17 | 23.5 | R3 / 8 | 23.9 | ||||||
8 | 1 | 23.5 | 26.5 | 14 | 14 | 22.5 | R1 / 8 | 17.6 | |||
2 | 29.5 | 14 | 24 | R1 / 4 | 18.4 | ||||||
3 | 31.5 | 17 | 25.5 | R3 / 8 | 23.1 | ||||||
10 | 2 | 27 | 31.5 | 17 | 17 | 26 | R1 / 4 | 23.6 | |||
3 | 33 | 17 | 27 | R3 / 8 | 28.4 | ||||||
4 | 36 | 22 | 28.5 | R1 / 2 | 44.8 | ||||||
12 | 3 | 29 | 34.5 | 22 | 22 | 28.5 | R3 / 8 | 30.3 | |||
4 | 37.5 | 22 | 30 | R1 / 2 | 46.4 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MLELLSS4-1 |
MLELLSS4-2 |
MLELLSS4-M5 |
MLELLSS6-1 |
MLELLSS6-2 |
MLELLSS6-3 |
MLELLSS6-M5 |
MLELLSS8-1 |
MLELLSS8-2 |
MLELLSS8-3 |
MLELLSS10-2 |
MLELLSS10-3 |
MLELLSS10-4 |
MLELLSS12-3 |
MLELLSS12-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rohraußen-Ø D (D1) (Ø) | Anschlussgewinde, Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 1(R1/8) | |
32.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 2(R1/4) | |
33.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | M5 | |
32.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 1(R1/8) | |
33.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 2(R1/4) | |
33.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 3(R3/8) | |
33.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | M5 | |
34.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 1(R1/8) | |
34.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 2(R1/4) | |
35.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 3(R3/8) | |
38.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 2(R1/4) | |
58.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 3(R3/8) | |
62.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 4(R1/2) | |
62.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 3(R3/8) | |
66.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 4(R1/2) |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit | Luft, Wasser |
Max. Betriebsdruck | 1.0MPa |
Betriebsvakuum | -100kPa |
Betriebstemperatur | -15~120°C (Kein Frost) |
Ausführung | One-Touch-Kupplung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | EN 1.4401 Äquiv. | Anwendung | Standard, Mini | Werkstoff Gewinde | EN 1.4401 Äquiv. |
Dichtungswerkstoff | Fluorkautschuk | Schraubmontage, Richtung | Kniestück | Betriebstemperaturbereich(°C) | -15::120 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohraußen-Ø D (D1)(Ø)
Anschlussgewinde, Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften