Push-In-Verbinder / Kunststoff / Aussengewinde

Push-In-Verbinder / Kunststoff / Aussengewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein Schnellanschluss, der für saubere Umgebungen geeignet ist. [Werkstoff] Das Ventil besteht aus Polypropylen.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schnellkupplungen f Anwendungen m erhöhten Reinheitsanf./Anschlussstücke:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Polypropylen

Spezifikationen

Teilenummer-Nenngröße
PPSCN4
PPSCY6
-
-
1
1
TeilenummerNenngrößeABLSchlüssel-
H
Gewinde
größe M
Nutzbare Querschnittsfläche (mm2)Gewicht (g)StückpreisMengen- rabatt
Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~30
PPCN41821.117.112R1 / 83.42.5  
61822.818.814R1 / 89.13  
21124.8R1 / 43.5  
81827.923.917R1 / 822.14.5  
21126.620.6R1 / 4  
31227.521.2R3 / 86  
1021132.626.619R1 / 430.57  
31233.627.3R3 / 88  
1231237.631.322R3 / 840.712  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PPCN4-1
PPCN6-1
PPCN6-2
PPCN8-1
PPCN8-2
PPCN8-3
PPCN10-2
PPCN10-3
PPCN12-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Anschlussgewinde, Nenn-Ø

3.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041 (R1/8)

3.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1061 (R1/8)

3.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1062(R1/4)

4.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1081 (R1/8)

4.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1082(R1/4)

4.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1083(R3/8)

4.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10102(R1/4)

4.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10103(R3/8)

5.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10123(R3/8)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung One-Touch-Kupplung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien
Haupteinheits-Material Polypropylen Anwendung Reinraumtauglich Werkstoff Gewinde Polypropylen
Dichtungswerkstoff Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPDM) Schraubmontage, Richtung Anschlüsse Betriebstemperaturbereich(°C) 0::80

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support