Durchflussregler / Geringe Höhe

Durchflussregler / Geringe Höhe

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Geschwindigkeitsregler in niedriger Höhe, mit dem die Druckluft eingestellt werden kann.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Durchflussregler/Geringe Höhe:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Korpus: EN 1.4305 Äquiv.
Gewinde: Messing (vernickelt)
* Für M3 nur Korpus, Gewinde: EN 1.4305 Äquiv.

Spezifikationen

Teile-nummer-Nenngröße
SPCNLH4
NBDY8
-
 
M5
 
Teile-nummerNenngrößeABCESchlüsselflächen HLGewindegröße MGewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~30
SPCNLH4M322.016.4811.5813.5M3x0.517.8
M521.512.5M5x0.817.9
123.51013.5R1/821.7
6M522.516.51012.6M5x0.821.2
126.016.0R1/824.2
■Spezifikationen
Zulässige FlüssigkeitLuft
Betriebstemperaturbereich
-5 ~ 60°C
Betriebstemperaturbereich0.05~0.7MPa
*Betriebsdruck entspricht Umgebungstemperatur (20°C).

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SPCNLH4-1
SPCNLH4-M3
SPCNLH4-M5
SPCNLH6-1
SPCNLH6-M5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRohraußen-Ø D
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø M

33.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1041 (R1/8)

34.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104M3

32.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104M5

32.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061 (R1/8)

32.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106M5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehzahlregler Steuerungsausführung Abflussregler Verbindertyp Gewinde + Schnellkupplung
Umgebung, Anwendungen Standard Werkstoff Gewinde Messing Griffausführung Standard
Sicherungsmutter Sicherungsmuttern Betriebstemperaturbereich(℃) -5::60 Betriebsdruckbereich(MPa) 0.05::0.7

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support