• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Pneumatikkupplungen/Standard/Stecker/Mit Gewinde

Pneumatikkupplungen/Standard/Stecker/Mit Gewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

PDF

Pneumatikkupplungen/Standard/Stecker/Mit Gewinde:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
MCPFStahlVerchromt
MCPFSEN 1.4305 Äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer
MCPC8
TeilenummerGewinde-Ø
T
LSchlüsselflächen
H
Masse
(g)
MCPF MCPFS
StückpreisMengenrabatt
Rabatt
StückpreisMengenrabatt
Rabatt
AusführungNr.MCPFMCPFS1 ~ 29 Stk.30~501 ~ 29 Stk.30~50
MCPF
MCPFS
20 Rc 1 / 436172830
30 Rc 3 / 837213941
40 Rc 1 / 238297069
Bei noch größeren Bestellmengen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
MCPF20
MCPF30
MCPF40
MCPFS20
MCPFS30
MCPFS40
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSWerkstoff Zulässige Flüssigkeit Betriebstemperaturbereich
(℃)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Gewinde-Ø

1.50 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] StahlLuft-20~80~1.5Rc1/4

1.50 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10[Stahl] StahlLuft-20~80~1.5Rc3/8

2.50 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10[Stahl] StahlLuft-20~80~1.5Rc1/2

6.50 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv.Wasser / Luft-20~80~1.5Rc1/4

6.50 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv.Wasser / Luft-20~80~1.5Rc3/8

10.50 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv.Wasser / Luft-20~80~1.5Rc1/2

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
AusführungStopfen
Zulässige FlüssigkeitLuft / Wasser (Edelstahlausführung)
Betriebstemperaturbereich-20~80°C
Max. Betriebsdruck1.5MPa
Druckbeständigkeit2.0MPa
DichtungswerkstoffNitrilkautschuk
VentilstrukturEinzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Ausführung mit Gewindebohrung Stecker/Buchse Stopfen
Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Ventilstruktur Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung Betriebsumgebung, Anwendungen Standard

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support