Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Max. Betriebsdruck | |
Grundkörper | Kugelpfanne | ||
BRTK□ | EN CW617N Äquivalent | Fluor-Kunststoff mit Glasfaser | Wasser, Öl, Luft: 4.12MPa |
BSFF□ | EN 1.4308 Äquivalent | Fluorkunststoff | Wasser, Öl, Luft, Gas: 4.12MPa Gesättigter Dampf: 1MPa |
BSFFS□ | EN 1.4408 Äquivalent | Fluorkunststoff |
Teile-nummer |
BRTKA10A BRTWB15A |
Teile-nummer | Rc (PT) | d | S | Form A | Form B | BRTK□ | BSFF□ | BSFFS□ | |||||||||
Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||||||||||||
Ausführung | Griffform | Nr. | L | (H) | W | L | (H) | W | 1~4 Stk. | 5 ~ 10 Stk. | 1~4 Stk. | 5 ~ 10 Stk. | 1~4 Stk. | 5 ~ 10 Stk. | |||
BRTK BSFF BSFFS | A (Ausführung mit Hebel) B (Mit Flügelschraube) | 8A | 1/4 | 4.5 (5) | 17 | 39 | 31 (35) | 60 (65) | 39 | 25 (27) | 35 (51) | ||||||
10A | 3/8 | 6.8 (7) | 21 | 44 | 36 (39) | 70 (68) | 44 | 29 | 40 (55) | ||||||||
15A | 1/2 | 9.2 | 25 | 56.5 (59) | 41 (42) | 85 (82) | 56.5 (59) | 35 (33) | 55 (57) | ||||||||
20A | 3/4 | 12.5 | 32 | 59 (60) | 44 (45) | 85 (82) | 59 (60) | 39 (38) | 55 (57) | ||||||||
25A | 1 | 16 (15) | 38 | 71 (72) | 48 (51) | 100 | 71 (-) | 40.8 (-) | 69 (-) |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Grundwerkstoff | Zulässige Flüssigkeit | Kugelventil, Ausführung | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Griffform | Kugelpfanne, Material | Betriebsdruckbereich (MPa) | Länge (mm) | Höhe (mm) | Handgriff-Ø (Ø) | Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Messing] EN CW617N Äquiv. | Wasser / Luft / Öl | Reduzierte Bohrung, Ausführung | 1/4 | 1/4 | Griffhebel, Ausführung | PTFE (einschließlich Glasfaser) | ~4.12 | 39 | 31 | 60 | 8A | |
28.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Messing] EN CW617N Äquiv. | Wasser / Luft / Öl | Reduzierte Bohrung, Ausführung | 3/8 | 3/8 | Griffhebel, Ausführung | PTFE (einschließlich Glasfaser) | ~4.12 | 44 | 36 | 70 | 10A | |
31.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Messing] EN CW617N Äquiv. | Wasser / Luft / Öl | Reduzierte Bohrung, Ausführung | 1/2 | 1/2 | Griffhebel, Ausführung | PTFE (einschließlich Glasfaser) | ~4.12 | 56.5 | 41 | 85 | 15A | |
40.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Messing] EN CW617N Äquiv. | Wasser / Luft / Öl | Reduzierte Bohrung, Ausführung | 3/4 | 3/4 | Griffhebel, Ausführung | PTFE (einschließlich Glasfaser) | ~4.12 | 59 | 44 | 85 | 20A | |
56.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Messing] EN CW617N Äquiv. | Wasser / Luft / Öl | Reduzierte Bohrung, Ausführung | 1 | 1 | Griffhebel, Ausführung | PTFE (einschließlich Glasfaser) | ~4.12 | 71 | 48 | 100 | 25A | |
23.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Messing] EN CW617N Äquiv. | Wasser / Luft / Öl | Reduzierte Bohrung, Ausführung | 1/4 | 1/4 | Mit Flügelschraube | PTFE (einschließlich Glasfaser) | ~4.12 | 39 | 25 | 35 | 8A | |
28.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Messing] EN CW617N Äquiv. | Wasser / Luft / Öl | Reduzierte Bohrung, Ausführung | 3/8 | 3/8 | Mit Flügelschraube | PTFE (einschließlich Glasfaser) | ~4.12 | 44 | 29 | 40 | 10A | |
31.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Messing] EN CW617N Äquiv. | Wasser / Luft / Öl | Reduzierte Bohrung, Ausführung | 1/2 | 1/2 | Mit Flügelschraube | PTFE (einschließlich Glasfaser) | ~4.12 | 56.5 | 35 | 55 | 15A | |
40.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Messing] EN CW617N Äquiv. | Wasser / Luft / Öl | Reduzierte Bohrung, Ausführung | 3/4 | 3/4 | Mit Flügelschraube | PTFE (einschließlich Glasfaser) | ~4.12 | 59 | 39 | 55 | 20A | |
56.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Messing] EN CW617N Äquiv. | Wasser / Luft / Öl | Reduzierte Bohrung, Ausführung | 1 | 1 | Mit Flügelschraube | PTFE (einschließlich Glasfaser) | ~4.12 | 71 | 40.8 | 69 | 25A | |
16.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv. | Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf | Standard, Bohrungstyp | 1/4 | 1/4 | Griffhebel, Ausführung | Fluorkunststoff | - | 39 | 35 | 65 | 8A | |
16.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv. | Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf | Standard, Bohrungstyp | 3/8 | 3/8 | Griffhebel, Ausführung | Fluorkunststoff | - | 44 | 39 | 68 | 10A | |
20.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv. | Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf | Standard, Bohrungstyp | 1/2 | 1/2 | Griffhebel, Ausführung | Fluorkunststoff | - | 59 | 42 | 82 | 15A | |
21.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv. | Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf | Standard, Bohrungstyp | 3/4 | 3/4 | Griffhebel, Ausführung | Fluorkunststoff | - | 60 | 45 | 82 | 20A | |
31.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv. | Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf | Standard, Bohrungstyp | 1 | 1 | Griffhebel, Ausführung | Fluorkunststoff | - | 72 | 51 | 100 | - | |
16.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv. | Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf | Standard, Bohrungstyp | 1/4 | 1/4 | Griffhebel, Ausführung | Fluorkunststoff | - | 39 | 27 | 51 | 8A | |
16.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv. | Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf | Standard, Bohrungstyp | 3/8 | 3/8 | Griffhebel, Ausführung | Fluorkunststoff | - | 44 | 29 | 55 | 10A | |
20.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv. | Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf | Standard, Bohrungstyp | 1/2 | 1/2 | Griffhebel, Ausführung | Fluorkunststoff | - | 59 | 33 | 57 | 15A | |
24.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv. | Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf | Standard, Bohrungstyp | 3/4 | 3/4 | Griffhebel, Ausführung | Fluorkunststoff | - | 60 | 38 | 57 | 20A | |
19.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv. | Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf | Standard, Bohrungstyp | 1/4 | 1/4 | Griffhebel, Ausführung | Fluorkunststoff | - | 39 | 35 | 65 | 8A | |
20.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv. | Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf | Standard, Bohrungstyp | 3/8 | 3/8 | Griffhebel, Ausführung | Fluorkunststoff | - | 44 | 39 | 68 | 10A | |
25.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv. | Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf | Standard, Bohrungstyp | 1/2 | 1/2 | Griffhebel, Ausführung | Fluorkunststoff | - | 59 | 42 | 82 | 15A | |
29.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv. | Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf | Standard, Bohrungstyp | 3/4 | 3/4 | Griffhebel, Ausführung | Fluorkunststoff | - | 60 | 45 | 82 | 20A | |
33.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv. | Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf | Standard, Bohrungstyp | 1 | 1 | Griffhebel, Ausführung | Fluorkunststoff | - | 72 | 51 | 100 | - | |
19.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv. | Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf | Standard, Bohrungstyp | 1/4 | 1/4 | Griffhebel, Ausführung | Fluorkunststoff | - | 39 | 27 | 51 | 8A | |
20.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv. | Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf | Standard, Bohrungstyp | 3/8 | 3/8 | Griffhebel, Ausführung | Fluorkunststoff | - | 44 | 29 | 55 | 10A | |
25.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv. | Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf | Standard, Bohrungstyp | 1/2 | 1/2 | Griffhebel, Ausführung | Fluorkunststoff | - | 59 | 33 | 57 | 15A | |
29.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv. | Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf | Standard, Bohrungstyp | 3/4 | 3/4 | Griffhebel, Ausführung | Fluorkunststoff | - | 60 | 38 | 57 | 20A |
Loading...
Grundkörper, Form | gerade Lauffläche | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | RC (PT) | Steuerseite, Verbindungsausführung | RC (PT) |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsmethode | Manuelle Ausführung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Zulässige Flüssigkeit
Kugelventil, Ausführung
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Griffform
Kugelpfanne, Material
Nr.
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften