• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sprühdüsen / fächerförmiges Sprühmuster / NZRVFU□

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Sprühdüsen/Fächerförmiges Sprühmuster:Verwandte bildanzeige
Sprühdüsen/Fächerförmiges Sprühmuster:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN 1.4301 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer-d
NZRFS1-1.0
Teile-nummerd
(Bohrungs-Ø)
TLL1L2HB1B2Gewicht
(g)
StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5~20
NZRVFS12.0R1/8206861213.813  
2.5
3.2
3.6
NZRVFS
NZRVFU
24.0R1/4226106141620  
5.0
6.4
7.0
■NZRVFS-Spezifikationen
GrößeLoch-Ø (mm)2.02.53.23.6
1/8Wasserdruck (MPa)0.10.30.50.10.30.50.10.30.50.10.30.5
Wassermenge (ℓ/Min.)1.121.922.491.382.373.081.183.073.972.414.155.34
Sprühwinkel (° )506570555560456065456065
GrößeLoch-Ø (mm)4.05.06.47.0
1/4Wasserdruck (MPa)0.10.30.50.10.30.50.10.30.50.10.30.5
Wassermenge (ℓ/Min.)3.375.797.434.898.4410.887.5713.0716.98.8215.319.78
Sprühwinkel (° )506070607075657075606570
■NZRVFU-Spezifikationen
GrößeLoch-Ø (mm)4.05.06.47.0
1/4Wasserdruck (MPa)0.10.30.50.10.30.50.10.30.50.10.30.5
Wassermenge (ℓ/Min.)3.305.607.404.607.8010.106.8011.5015.108.7015.4020.00
Sprühwinkel (° )304045304045304045304040
Oben genannte Werte sind unbestätigte Referenzwerte. Wenn mit Luft gesprüht wird, weicht das in der oben genannten Tabelle dargestellte Sprühverhalten von den Werten ab.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
NZRVFS1-2.0
NZRVFS1-2.5
NZRVFS1-3.2
NZRVFS1-3.6
NZRVFS2-4.0
NZRVFS2-5.0
NZRVFS2-6.4
NZRVFS2-7.0
NZRVFU2-4.0
NZRVFU2-5.0
NZRVFU2-6.4
NZRVFU2-7.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpraying Angle θ (at 0.5MPa)
(deg)
Bohrungs-Ø
(mm)
Schrauben-Nenn-Ø 1

12.84 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10702.01 (R1/8)

12.84 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10602.51 (R1/8)

12.84 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10653.21 (R1/8)

12.84 €

1 5 Arbeitstage 10653.61 (R1/8)

13.94 €

1 5 Arbeitstage 10704.02(R1/4)

13.94 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10755.02(R1/4)

13.94 €

1 5 Arbeitstage 10756.42(R1/4)

13.94 €

1 5 Arbeitstage 10707.02(R1/4)

13.94 €

1 5 Arbeitstage 10454.02(R1/4)

13.94 €

1 5 Arbeitstage 10455.02(R1/4)

13.94 €

1 5 Arbeitstage 10456.42(R1/4)

13.94 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10407.02(R1/4)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sprühform Fächerförmig Strömungsmedium Eine Flüssigkeit Werkstoff EN 1.4301 Äquiv.
Ausführung Eine Flüssigkeit, Düsen

Ergänzungsartikel

Technischer Support