Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sprühdüsen/Winkelförmiges Sprühmuster

Sprühdüsen/Winkelförmiges Sprühmuster

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Sprühdüsen/Winkelförmiges Sprühmuster:Verwandte bildanzeige
Sprühdüsen/Winkelförmiges Sprühmuster:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Hauptgehäuse, Sieb
(Maschenweite 80) EN 1.4301 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer-d
NZRFS1
-
1.0
Teile-nummerd
(Bohrungs-Ø)
TGewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5~20
NZRT20.5R1/433.0
0.7
1.0
■NZRT-Spezifikationen
GrößeLoch-Ø (mm)0.50.71.0
1/4Wasserdruck (MPa)0.20.30.40.50.20.30.40.50.20.30.40.5
Wassermenge (ℓ/Min.)0.110.130.150.170.140.170.190.210.200.240.270.30
Sprühwinkel (° )606065706565707565707580
Oben genannte Werte sind unbestätigte Referenzwerte.
Sprüht normalerweise nicht unter 0.2MPa. Wenn mit Luft gesprüht wird, weicht das in der oben genannten Tabelle dargestellte Sprühverhalten von den Werten ab.

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
NZRT2-0.5
NZRT2-0.7
NZRT2-1.0
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSSpraying Angle θ (at 0.5MPa)
(deg)
Bohrungs-Ø
(mm)

43.16 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10700.5

40.29 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10750.7

37.42 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10801.0

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

■Eigenschaften: Je feiner die Partikel durch den höheren Wasserdruck werden, desto höher wird die Luftsättigung in den Flüssigkeitsdüsen.
■Anwendungen:Befeuchtung und geringer Flüssigkeitsauftrag.

Grundlegende Informationen

Sprühform Kranzförmig Strömungsmedium Eine Flüssigkeit Werkstoff EN 1.4301 Äquiv.
Ausführung Eine Flüssigkeit, Düsen Schrauben-Nenn-Ø 1 2(R1/4)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support