• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schnellsteckkupplungen / Set / Schraubenmontage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kupplungssets/Schraubenmontage:Verwandte bildanzeige
Standardmaß LL-Maß konfigurierbarWerkstoffOberflächenbehandlungHärte
FJBRFJBRLEN 1.1191 Äquiv.Salzbadnitrieren500HV~
FJBRSWFJBRSWLEN 1.4301 Äquiv.Nitriergehärtet1000HV~
Für L Konfgurierbare Ausführung, keine Oberfächenbehandlung am Ende hinzugefügt.
Salzbadnitrieren kann zu ungleichmäßiger Farbgebung führen.Dies hat keine Auswirkungen
auf die mechanische Funktion.
Für Einzelheiten zu Salzbadnitrieren, siehe S.1907.

Spezifikationen

Teile-nummer-T-L
FJBR6
FJBRL10
-
-
8
12
-14
Teile-nummerT
Auswahl
LhDB(C)D1dEStückpreis
AusführungNr.L vorgefertigtL-Maß konfigurierbar
(1mm-Schritte)
FJBRFJBRSWFJBRLFJBRSWL

L vorgefertigt


L-Maß konfigurierbar
FJBR
FJBRSW

FJBRL
FJBRSWL
33  4  5  6  8  9  10  1253~104101416.26.53.43.5
4   4  5  6  8  9  10  12  155131719.684.54.5
53~206162124.29.55.55.5
6      5  6  8  9  10  12  1568182326.6116.66.5
84~20102126301498.6
10             8  9  10  12  15105~2012253034.617.51110.8

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FJBR3-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10,​12]
FJBR4-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​15]
FJBR5-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​15]
FJBR6-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​15]
FJBR8-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​15]
FJBR10-[8,​9,​10,​12,​15]
FJBRL3-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10,​12]-[3-10/1]
FJBRL4-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​15]-[3-10/1]
FJBRL5-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​15]-[3-20/1]
FJBRL6-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​15]-[3-20/1]
FJBRL8-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​15]-[4-20/1]
FJBRL10-[8,​9,​10,​12,​15]-[5-20/1]
FJBRSW3-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10,​12]
FJBRSW4-[4,​5,​6,​8,​9,​10]
FJBRSW5-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​15]
FJBRSW6-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​15]
FJBRSW8-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​15]
FJBRSW10-[8,​9,​10,​12,​15]
FJBRSWL3-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10,​12]-[3-10/1]
FJBRSWL4-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​15]-[3-10/1]
FJBRSWL5-[4,​5,​6,​8,​9,​10,​12,​15]-[3-20/1]
FJBRSWL6-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​15]-[3-20/1]
FJBRSWL8-[5,​6,​8,​9,​10,​12,​15]-[4-20/1]
FJBRSWL10-[8,​9,​10,​12,​15]-[5-20/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff (Bolzen) Nenn-Anz. (Kolbenstangenkupplung, passender Gewinde-Ø) Oberflächenbehandlung Spaltbreite T
(mm)
Länge L
(mm)
Nenn-Anz. (Kolbenstangenkupplung, passender Gewinde-Ø)

-

1 7 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.-Salzbadnitrieren3 ~ 12-3

-

1 7 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.-Salzbadnitrieren4 ~ 15-4

-

1 7 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.-Salzbadnitrieren4 ~ 15-5

-

1 7 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.-Salzbadnitrieren5 ~ 15-6

-

1 7 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.-Salzbadnitrieren5 ~ 15-8

-

1 7 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.-Salzbadnitrieren8 ~ 15-10

-

1 9 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.-Salzbadnitrieren3 ~ 123 ~ 103

-

1 9 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.-Salzbadnitrieren4 ~ 153 ~ 104

-

1 9 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.-Salzbadnitrieren4 ~ 153 ~ 205

-

1 9 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.-Salzbadnitrieren5 ~ 153 ~ 206

-

1 9 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.-Salzbadnitrieren5 ~ 154 ~ 208

-

1 9 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.1191 Äquiv.-Salzbadnitrieren8 ~ 155 ~ 2010

-

1 7 Arbeitstage 10[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.3-3 ~ 12--

-

1 7 Arbeitstage 10[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.4-4 ~ 10--

-

1 7 Arbeitstage 10[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.5-4 ~ 15--

-

1 7 Arbeitstage 10[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.6-5 ~ 15--

-

1 7 Arbeitstage 10[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.8-5 ~ 15--

-

1 7 Arbeitstage 10[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.10-8 ~ 15--

-

1 9 Arbeitstage 10[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.3-3 ~ 123 ~ 10-

-

1 9 Arbeitstage 10[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.4-4 ~ 153 ~ 10-

-

1 9 Arbeitstage 10[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.5-4 ~ 153 ~ 20-

-

1 9 Arbeitstage 10[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.6-5 ~ 153 ~ 20-

-

1 9 Arbeitstage 10[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.8-5 ~ 154 ~ 20-

-

1 9 Arbeitstage 10[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.10-8 ~ 155 ~ 20-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Kupplungsset Einsatzbereich (Zylinder) Luftzylinder Ausführung (Zylinderseite) hexagonal, Innegewinde

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support