Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Temperaturfühler/Schraubbefestigung/K-Wärmefühler

Temperaturfühler/Schraubbefestigung/K-Wärmefühler

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Temperaturfühler/Schraubbefestigung/K-Wärmefühler
  • Temperaturfühler/Schraubbefestigung/K-Wärmefühler
Temperaturfühler/Schraubbefestigung/K-Wärmefühler:Verwandte bildanzeige
MSNDM
Ausführung des ThermoelementsK Thermoelement
PräzisionJIS Klasse 2
TemperaturmesspunktMit Masseanschluss
Temperaturmessbereich0 ~ 300°C
WerkstoffSpitze(Nr.6, 8):EN 1.4301 Äquivalent
(sonstige) EN CW614N Äquivalent
GewindeteilEN 1.4301 Äquivalent
Anschlussleitung (Betriebstemperaturbereich)Glasfaserummantelung + Außenabschirmwicklung (0~180°C)

Spezifikationen

Teile-nummer
MSNDM6
MFNC6
MSNBD30
Teile-nummerGewindegrößeFABdTHStückpreis
AusführungNr.M(m)
MSNDM6-1M6x1.012.843.8410
6M6x1.024.543.5410
6-5M6x1.052.843.8410
8-1M8x1.2512.843.85.313
8M8x1.2524.543.55.313

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
MSNDM6
MSNDM6-1
MSNDM6-5
MSNDM8
MSNDM8-1
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSMessobjekt Schutzmantel, Schutzrohr, Material Betriebstemperaturbereich
(℃)
Schutzmantel, Schutzrohr, Durchmesser
(Ø)
Gewindegröße Anschlussleitungslänge (F)
(m)
Gewindegröße

34.13 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Temperatursensoren[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.0~1803.5M62M6x1.0

16.16 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Temperatursensoren[Messing] EN CW614N Äquiv.0~1803.8M61M6x1.0

31.31 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10Temperatursensoren-0~1803.8M65M6x1.0

38.07 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10Temperatursensoren[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.0~1803.5M82M8x1.25

16.16 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10Temperatursensoren[Messing] EN CW614N Äquiv.0~1803.8M81M8x1.25

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

■Eigenschaften: Kann einfach durch Schneiden eines Gewindes am zu erwärmenden Objekt befestigt werden.

Anwendungsbeispiel

Temperaturfühler/Schraubbefestigung/K-Wärmefühler:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Art von Temperatursensor Thermoelement Ausführung des Thermoelements K Thermoelement Temperaturmesspunkt Mit Masseanschluss
Betriebsumgebung Standard Anzahl der Elemente 1 Schutzmantel, Schutzrohr, Form Schraubmontage, Ausführung
Ausführungen der Anschlüsse Quetschverbindung- Y-Form

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support