Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung des Thermoelements | K Thermoelement | |
Präzision | JIS Klasse 2 | |
Temperaturmesspunkt | Isoliert, neutral | |
Temperaturmessbereich | Ø1.6 | 0 ~ 650°C |
Ø2.3 | 0 ~ 700°C | |
Ø3.2 | 0 ~ 750°C | |
Werkstoff | Schutzmantel | EN 1.4401 Äquivalent |
Hülse | EN 1.4301 Äquivalent | |
Wärmebeständigkeit der Muffe | 80°C | |
Anschlussleitung (Betriebstemperaturbereich) | Glasfaserbeschichtung (0 ~ 150°C) |
Teile-nummer | - | L | - | L1 |
MSNDL2.3 | - | 150 | - | 70 |
Teile-nummer | Gesamtlänge L des Schutzmantels | L1 1mm-Schritte | R | Stückpreis | ||||
Ausführung | D | L100 | L150 | L200 | L300 | |||
MSNDL | 1.6 | 100 150 200 300 | 20~270 | 5 | ||||
2.3 | 40~260 | 7 | ||||||
3.2 | 50~250 | 9 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MSNDL1.6-100-[20-100/1] |
MSNDL1.6-150-[20-120/1] |
MSNDL1.6-200-[20-170/1] |
MSNDL1.6-300-[20-270/1] |
MSNDL2.3-100-[40-70/1] |
MSNDL2.3-150-[40-120/1] |
MSNDL2.3-200-[40-170/1] |
MSNDL2.3-300-[40-260/1] |
MSNDL3.2-100-[50-70/1] |
MSNDL3.2-150-[50-120/1] |
MSNDL3.2-200-[50-170/1] |
MSNDL3.2-300-[50-250/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Schutzmantel, Schutzrohr, Durchmesser (Ø) | Schutzmantel, Schutzrohr, Länge L (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1.6 | 100 | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1.6 | 150 | 20 ~ 120 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1.6 | 200 | 20 ~ 170 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1.6 | 300 | 20 ~ 270 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 100 | 40 ~ 70 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 150 | 40 ~ 120 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 200 | 40 ~ 170 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2.3 | 300 | 40 ~ 260 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 100 | 50 ~ 70 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 150 | 50 ~ 120 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 200 | 50 ~ 170 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 300 | 50 ~ 250 |
Loading...
Messobjekt | Temperatursensoren | Art von Temperatursensor | Thermoelement | Ausführung des Thermoelements | K Thermoelement |
---|---|---|---|---|---|
Schutzmantel, Schutzrohr, Material | EN 1.4401 Äquiv. | Temperaturmesspunkt | Isoliert, neutral | Betriebsumgebung | Standard |
Betriebstemperaturbereich(℃) | 0::150 | Anzahl der Elemente | 1 | Schutzmantel, Schutzrohr, Form | L-Form |
Befestigungsteil, Form | Hülse | Ausführungen der Anschlüsse | Quetschverbindung- Y-Form | Anschlussleitungslänge (F)(m) | 2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schutzmantel, Schutzrohr, Durchmesser(Ø)
Schutzmantel, Schutzrohr, Länge L(mm)
L1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften