• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Schaltnocken/Geschlitzt/Flach mit Gewindebohrung

Schaltnocken/Geschlitzt/Flach mit Gewindebohrung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schaltnocken/Geschlitzt/Flach mit Gewindebohrung:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung Zubehör
DSG, DMS, DMSLEN 1.1191 Äquiv.Schwarz brüniertInnensechskantschraube, 1 St.

Spezifikationen

Teilenummer-d, M
   
Ausführung D
DSG 40-16
DMS 30-10
■Scheibenausführung mit Durchgangsbohrung und Schlitz
TeilenummerdM1
(Regelgewinde)
AXYStückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~50
DSG3010M59.066  
40121614.078  
50M616.51010  

Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.
■Scheibenausführung mit Gewindebohrung und Schlitz
TeilenummerM
(Regelgewinde)
M1
(Regelgewinde)
AXYStückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~50
DMS3010M59.066  
40121614.078  
50M616.51010  
DMSL501216M615.5106  
Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
DMS30-10
DMS40-12
DMS40-16
DMS50-12
DMS50-16
DMSL50-12
DMSL50-16
DSG30-10
DSG40-12
DSG40-16
DSG50-12
DSG50-16
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSAusführung Aussen - D
(mm)
ID d
(mm)
M (Regelgewinde)

7.12 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Disc Type with Tapped Hole and Slit30-10

8.19 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Disc Type with Tapped Hole and Slit40-12

8.19 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10Disc Type with Tapped Hole and Slit40-16

9.25 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10Disc Type with Tapped Hole and Slit50-12

9.25 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10Disc Type with Tapped Hole and Slit50-16

9.25 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10Disc Type with Tapped Hole and Slit, Deep C-bore50-12

9.25 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10Disc Type with Tapped Hole and Slit, Deep C-bore50-16

7.12 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10Disc Type with Through Hole and Slit3010-

8.08 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10Disc Type with Through Hole and Slit4012-

8.08 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Disc Type with Through Hole and Slit4016-

8.93 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10Disc Type with Through Hole and Slit5012-

8.93 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10Disc Type with Through Hole and Slit5016-

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Schaltnocken/Geschlitzt/Flach mit Gewindebohrung:Verwandte bildanzeige

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support