Federkontaktstifte / Serien NP120 / NP120HD (Teilenummern - CAD Download)

Federkontaktstifte / Serien NP120 / NP120HD

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Federkontaktstifte / Serien NP120 / NP120HD
  • Federkontaktstifte / Serien NP120 / NP120HD
  • Federkontaktstifte / Serien NP120 / NP120HD
Federkontaktstifte/Serien NP120/NP120HD:Verwandte bildanzeige
Federkontaktstifte/Serien NP120/NP120HD:Verwandte bildanzeige
■Kontaktstifte
Nr.TeilWerkstoffOberflächenbehandlung
StößelISO-TC90 Äquiv.Rhodiumbeschichtung mit Nickelunterschicht
GehäuseMessingVergoldet mit Nickelunterschicht
FederFederstahl (JIS-SWP)vergoldet

■Steckhülsen
Nr.Werkstoff Oberflächenbehandlung
  MessingVergoldet mit Nickelunterschicht

Spezifikationen

Teilenummer-Spitzenform-Anschlussleitungsfarbe-Länge Anschlussleitung
NP120
NP60SF
NR120
NR604
NRB120
NRB604
-
-

-


D
B

B





-
-




W
W




-
-




1000
400
■Kontaktstifte
TeilenummerBesteigungsabstand (Min.)Voller HubFederkraftzulässiger StromWiderstandAustauschzyklus (Referenz)StückpreisMengen-Rabatt
am Anfang2/3 Hub1~69 Stk.70~99100~500
NP1202.0mm6.5mm15gf50gf1.5A80mΩ250.000-mal   
NP120HD25gf100gf
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

■Steckhülsen
Für NR604 und NR60, wählen sie bitte die Endenform aus.
TeilenummerPassender KontaktstiftBefestigungsbohrung für Passsitzmaß (zur Information)StückpreisMengen-Rabatt
1~69 Stk.70~99100~500
NR120NP120
NP120HD
1.48~1.49mm   
NR120T1.62~1.64mm   
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
NP120-A
NP120-B
NP120-C
NP120-D
NP120-E
NP120-G
NP120-H
NP120-J
NP120-N
NP120HD-A
NP120HD-B
NP120HD-C
NP120HD-D
NP120HD-E
NP120HD-G
NP120HD-H
NP120HD-J
NP120HD-N
NR120
NR120T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Mindest-Befestigungsabstand
(mm)
Spitzenform des Stößels Vollständiger Hub (Bereich)
(mm)
Voller Hub
(mm)
2/3 Hubfederkraft (Bereich)
(gf)
Wellenende auswählen. Stößelmaterial Stößel-Außen-Ø
(Ø)
Oberflächenbehandlung des Stößels Kolbenlänge L1 (Bereich)
(mm)
Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich)
(Ø)
Zylinder, Buchse, Außen-Ø
(Ø)
Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich)
(mm)
Anfänglicher Federdruck (Bereich)
(gf)
zulässiger Strom
(A)
Widerstand
(mΩ)
Stößellänge
(mm)
Steckhülse, äußerster Ø
(Ø)
Zylinder, Buchse, Länge
(mm)
Erster Federdruck
(gf)
2/3 Hub Federkraft
(gf)

1.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Federkontaktstifte2.0[Gerade, ballig] Gerade Balligkeit A5 bis 6.56.530.1 bis 50-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.1.5Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung8.1 bis 12-1.2020.1 bis 2510.1 bis 201.5808.5-24.51550

1.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Federkontaktstifte2.0[Kugelform (SR)] Kugelform(SR) B5 bis 6.56.530.1 bis 50-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.1.5Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung8.1 bis 12-1.2020.1 bis 2510.1 bis 201.5808.5-24.51550

2.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Federkontaktstifte2.0[Nadel] Nadel C5 bis 6.56.530.1 bis 50-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.93Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung8.1 bis 12-1.2020.1 bis 2510.1 bis 201.5808.5-24.51550

1.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Federkontaktstifte2.0[Napf] Napf D5 bis 6.56.530.1 bis 50-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.1.5Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung8.1 bis 12-1.2020.1 bis 2510.1 bis 201.5808.5-24.51550

1.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte2.0[Nadel] Nadel E5 bis 6.56.530.1 bis 50-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.1.5Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung8.1 bis 12-1.2020.1 bis 2510.1 bis 201.5808.5-24.51550

1.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte2.0[flach] Flach G5 bis 6.56.530.1 bis 50-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.1.5Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung8.1 bis 12-1.2020.1 bis 2510.1 bis 201.5808.5-24.51550

1.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte2.0[Gerade, ballig] Gerade Balligkeit H5 bis 6.56.530.1 bis 50-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.93Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung8.1 bis 12-1.2020.1 bis 2510.1 bis 201.5808.5-24.51550

1.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte2.0[Napf] Napf J5 bis 6.56.530.1 bis 50-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.93Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung8.1 bis 12-1.2020.1 bis 2510.1 bis 201.5808.5-24.51550

1.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte2.0[Kugelform (SR)] Kugelform(SR) N5 bis 6.56.530.1 bis 50-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.93Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung8.1 bis 12-1.2020.1 bis 2510.1 bis 201.5808.5-24.51550

1.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte2.0[Gerade, ballig] Gerade Balligkeit A5 bis 6.56.550.1 bis 100-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.1.5Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung8.1 bis 12-1.2020.1 bis 2520.1 bis 30.01.5808.5-24.525100

1.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte2.0[Kugelform (SR)] Kugelform(SR) B5 bis 6.56.550.1 bis 100-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.1.5Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung8.1 bis 12-1.2020.1 bis 2520.1 bis 30.01.5808.5-24.525100

1.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte2.0[Nadel] Nadel C5 bis 6.56.550.1 bis 100-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.93Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung8.1 bis 12-1.2020.1 bis 2520.1 bis 30.01.5808.5-24.525100

1.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Federkontaktstifte2.0[Napf] Napf D5 bis 6.56.550.1 bis 100-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.1.5Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung8.1 bis 12-1.2020.1 bis 2520.1 bis 30.01.5808.5-24.525100

1.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte2.0[Nadel] Nadel E5 bis 6.56.550.1 bis 100-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.1.5Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung8.1 bis 12-1.2020.1 bis 2520.1 bis 30.01.5808.5-24.525100

1.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Federkontaktstifte2.0[flach] Flach G5 bis 6.56.550.1 bis 100-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.1.5Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung8.1 bis 12-1.2020.1 bis 2520.1 bis 30.01.5808.5-24.525100

1.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte2.0[Gerade, ballig] Gerade Balligkeit H5 bis 6.56.550.1 bis 100-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.93Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung8.1 bis 12-1.2020.1 bis 2520.1 bis 30.01.5808.5-24.525100

1.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte2.0[Napf] Napf J5 bis 6.56.550.1 bis 100-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.93Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung8.1 bis 12-1.2020.1 bis 2520.1 bis 30.01.5808.5-24.525100

1.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte2.0[Kugelform (SR)] Kugelform(SR) N5 bis 6.56.550.1 bis 100-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.93Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung8.1 bis 12-1.2020.1 bis 2520.1 bis 30.01.5808.5-24.525100

0.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Steckhülse----------1.51 bis 21.4525.1 bis 30----1.729.2--

1.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Steckhülse-----[Zylindrisch] B Löt-, Crimp-, Terminal-Ausführung----1.51 bis 21.6030.1 oder mehr----1.8035.1--

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Federkontaktstifte/Serien NP120/NP120HD:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Zylinder, Buchse, Material Messing Eigenschaften Standard

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support