Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 17/1/2021 bis 0:00 (CET) 18/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Federkontaktstifte/Serien NP120/NP120HD (Teilenummern)

Federkontaktstifte/Serien NP120/NP120HD:Verwandte bildanzeige
Federkontaktstifte/Serien NP120/NP120HD:Verwandte bildanzeige
■Kontaktstifte
Nr.TeilWerkstoffOberflächenbehandlung
StößelISO-TC90 Äquiv.Rhodiumbeschichtung mit Nickelunterschicht
GehäuseMessingVergoldet mit Nickelunterschicht
FederFederstahl (JIS-SWP)vergoldet

■Steckhülsen
Nr.Werkstoff Oberflächenbehandlung
  MessingVergoldet mit Nickelunterschicht

Spezifikationen

Teilenummer-Spitzenform-Anschlussleitungsfarbe-Länge Anschlussleitung
NP120
NP60SF
NR120
NR604
NRB120
NRB604
-
-

-


D
B

B





-
-




W
W




-
-




1000
400
■Kontaktstifte
TeilenummerBesteigungsabstand (Min.)Voller HubFederkraftzulässiger StromWiderstandAustauschzyklus (Referenz)StückpreisMengen-Rabatt
am Anfang2/3 Hub1~69 Stk.70~99100~500
NP1202.0mm6.5mm15gf50gf1.5A80mΩ250.000-mal   
NP120HD25gf100gf
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

■Steckhülsen
Für NR604 und NR60, wählen sie bitte die Endenform aus.
TeilenummerPassender KontaktstiftBefestigungsbohrung für Passsitzmaß (zur Information)StückpreisMengen-Rabatt
1~69 Stk.70~99100~500
NR120NP120
NP120HD
1.48~1.49mm   
NR120T1.62~1.64mm   
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
NP120-H
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSAusführung Mindest-Befestigungsabstand
(mm)
Spitzenform des Stößels Vollständiger Hub (Bereich)
(mm)
Voller Hub
(mm)
2/3 Hubfederkraft (Bereich)
(gf)
Wellenende auswählen. Stößelmaterial Stößel-Außen-Ø
(Ø)
Oberflächenbehandlung des Stößels Kolbenlänge L1 (Bereich)
(mm)
Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich)
(Ø)
Zylinder, Buchse, Außen-Ø
(Ø)
Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich)
(mm)
Anfänglicher Federdruck (Bereich)
(gf)
zulässiger Strom
(A)
Widerstand
(mΩ)
Stößellänge
(mm)
Steckhülse, äußerster Ø
(Ø)
Zylinder, Buchse, Länge
(mm)
Erster Federdruck
(gf)
2/3 Hub Federkraft
(gf)

1.59 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10Federkontaktstifte2.0[Gerade, ballig] Gerade Balligkeit H5 bis 6.56.530.1 bis 50-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.93Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung8.1 bis 12-1.2020.1 bis 2510.1 bis 201.5808.5-24.51550

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Federkontaktstifte/Serien NP120/NP120HD:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Zylinder, Buchse, Material Messing Eigenschaften Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Federkontaktstifte/Serien NP120/NP120HD, die Teilenummer ist NP120-H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NP120-H.

Produktvarianten

Teilenummer
NP120-D
NP120-E
NP120-G
NP120-J
NP120-N
NP120HD-A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSAusführung Mindest-Befestigungsabstand
(mm)
Spitzenform des Stößels Vollständiger Hub (Bereich)
(mm)
Voller Hub
(mm)
2/3 Hubfederkraft (Bereich)
(gf)
Wellenende auswählen. Stößelmaterial Stößel-Außen-Ø
(Ø)
Oberflächenbehandlung des Stößels Kolbenlänge L1 (Bereich)
(mm)
Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich)
(Ø)
Zylinder, Buchse, Außen-Ø
(Ø)
Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich)
(mm)
Anfänglicher Federdruck (Bereich)
(gf)
zulässiger Strom
(A)
Widerstand
(mΩ)
Stößellänge
(mm)
Steckhülse, äußerster Ø
(Ø)
Zylinder, Buchse, Länge
(mm)
Erster Federdruck
(gf)
2/3 Hub Federkraft
(gf)

1.59 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Federkontaktstifte2.0[Napf] Napf D5 bis 6.56.530.1 bis 50-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.1.5Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung8.1 bis 12-1.2020.1 bis 2510.1 bis 201.5808.5-24.51550

1.59 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Federkontaktstifte2.0[Nadel] Nadel E5 bis 6.56.530.1 bis 50-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.1.5Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung8.1 bis 12-1.2020.1 bis 2510.1 bis 201.5808.5-24.51550

1.59 €

Verfügbar 1 Arbeitstag 10Federkontaktstifte2.0[flach] Flach G5 bis 6.56.530.1 bis 50-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.1.5Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung8.1 bis 12-1.2020.1 bis 2510.1 bis 201.5808.5-24.51550

1.59 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10Federkontaktstifte2.0[Napf] Napf J5 bis 6.56.530.1 bis 50-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.93Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung8.1 bis 12-1.2020.1 bis 2510.1 bis 201.5808.5-24.51550

1.59 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Federkontaktstifte2.0[Kugelform (SR)] Kugelform(SR) N5 bis 6.56.530.1 bis 50-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.93Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung8.1 bis 12-1.2020.1 bis 2510.1 bis 201.5808.5-24.51550

1.59 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Federkontaktstifte2.0[Gerade, ballig] Gerade Balligkeit A5 bis 6.56.550.1 bis 100-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.1.5Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung8.1 bis 12-1.2020.1 bis 2520.1 bis 30.01.5808.5-24.525100

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support