Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | L |
ROFWB40 | - | 150 |
Teilenummer | L 10mm-Schritte | d | D1 | Maß Lager | Stückpreis | ||||||||||||
ROFWB | ROFAWB | ||||||||||||||||
Ausführung | D | Nr. | D2 | B | C | h | L100~150 | L160~200 | L210~250 | L260~300 | L100~150 | L160~200 | L210~250 | L260~300 | |||
ROFWB ROFAWB | 30 | 100~300 | 8 | 10 | FL678ZZ | 12 | 3.5 | 0.8 | 13.6 | ||||||||
40 | 12 | 18 | B6801ZZ | 21 | 5 | - | - |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
---|
ROFAWB30-[100-300/10] |
ROFAWB40-[100-300/10] |
ROFWB30-[100-300/10] |
ROFWB40-[100-300/10] |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoff | Aussen - D (Ø) | Oberflächenbehandlung | Wellen-(Bohrungs-) Ø d (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 30 | Klar eloxiert | 8 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | 40 | Klar eloxiert | 12 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 30 | Brünierung | 8 | 100 ~ 300 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 40 | Brünierung | 12 | 100 ~ 300 |
Loading...
Ausführung | Laufrollen (integriertes Lager) | Mit oder ohne Flansch | Ohne Flansch | Modell | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Polyurethan | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | Länge L(mm) | ≤100 / ≤300 | Wellentyp | 1 Lager an jedem Ende (insgesamt 2 Lager) |
MISUMI
Lieferzeit: 13 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 9.90 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MISUMI
Standardpreis 2.95 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MISUMI
Lieferzeit: 13 Arbeitstage
MISUMI
Lieferzeit: 13 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 11.94 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.