Führungsräder für Rollenbahnen / HMH, HMHS, HPH / Stahl massiv, Stahlblech / Stahl, Stahlblech / 1-fach Kugellager / zylindrisch flach

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Transporträder/Eingepresst/Maschinell bearbeitet:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung
HPHStahlGalvanisch verzinkt
HMH
HMHSrostfreier Stahl-

Spezifikationen

Teilenummer-W
HPH25
HMHS25
-
-
16
16
 ■ Tragrollen für Rollenbahnen (Andruckrollen)
TeilenummerWDdd1BZulässige Last
(N)
StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5~30 Stk.
HPH251625.46.21010294  
3625366.51110147  
3825386.51112196  
5028508.21320245  
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

 ■ Tragrollen für Rollenbahnen (Stützrollen)
TeilenummerWdd1BZulässige Last
(N)
HMHHMHS
StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1~4 Stk.5~30 Stk.1~4 Stk.5~30 Stk.
HMH
HMHS
*25166.2129294    
36256.2149392  --
50208.21914.5784  --
5020A10.21914.5980  --
50328.21914.5980  --
* HMHS nur bei D25.
kgf=Nx0.101972
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HMH25-16
HMH36-25
HMH50-20
HMH50-20A
HMH50-32
HMHS25-16
HPH25-16
HPH36-25
HPH38-25
HPH50-28
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRollenwerkstoff Aussen - D
(Ø)
Breite B
(mm)
Oberflächenbehandlung Nabe W
(mm)

1.83 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Stahl259Chromatiert (III-wertig)16

2.93 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Stahl369Chromatiert (III-wertig)25

6.36 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Stahl5014.5Chromatiert (III-wertig)20

6.36 €

1 6 Arbeitstage 10Stahl5014.5Chromatiert (III-wertig)20

6.36 €

1 6 Arbeitstage 10Stahl5014.5Chromatiert (III-wertig)32

7.58 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rostfreier Stahl259ohne Oberflächen-behandlung16

1.84 €

1 6 Arbeitstage 10Stahl25.410Chromatiert (III-wertig)16

1.22 €

1 6 Arbeitstage 10Stahl3610Chromatiert (III-wertig)25

1.60 €

1 6 Arbeitstage 10Stahl3812Chromatiert (III-wertig)25

2.33 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Stahl5020Chromatiert (III-wertig)28

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lauffläche, Werkstoff Nicht beschichtet Wellentyp Gerade Lager 1-fach

Ergänzungsartikel

Technischer Support