Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
HRD | EN 1.1191 Äquivalent | - |
HRDB | Schwarz brüniert | |
HRDM | Chemisch vernickelt | |
HRDS | EN 1.4301 Äquivalent | - |
Teilenummer | - | L | - | W | ||||
Ausführung | Geometrie | D | ||||||
HRD | D | 6 | - | 135 | - | 4.5 |
Teilenummer | L 1mm-Schritte | W Auswahl | Q | d | ℓ | |||
Ausführung | Geometrie | D | ||||||
HRD HRDB HRDM HRDS | A D G E | 6 | 60~550 | 4 | 4.5 | 4 | 2.5 | 11 |
8 | 5.8 | 6 | 6 | 2.5 | 12 | |||
12 | 10 | 8 | 3 | 13 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HRDA6-[60-550/1] |
HRDA8-[60-550/1] |
HRDA12-[60-550/1] |
HRDBA6-[60-550/1] |
HRDBA8-[60-550/1] |
HRDBA12-[60-550/1] |
HRDBD6-[60-550/1]-[4,4.5] |
HRDBD8-[60-550/1]-[5.8,6] |
HRDBD12-[60-550/1]-10 |
HRDBE12-[60-550/1]-10 |
HRDBG6-[60-550/1] |
HRDBG8-[60-550/1] |
HRDBG12-[60-550/1] |
HRDD6-[60-550/1]-[4,4.5] |
HRDD8-[60-550/1]-[5.8,6] |
HRDD12-[60-550/1]-10 |
HRDE12-[60-550/1]-10 |
HRDG6-[60-550/1] |
HRDG8-[60-550/1] |
HRDG12-[60-550/1] |
HRDMA6-[60-550/1] |
HRDMA8-[60-550/1] |
HRDMA12-[60-550/1] |
HRDMD6-[60-550/1]-[4,4.5] |
HRDMD8-[60-550/1]-[5.8,6] |
HRDMD12-[60-550/1]-10 |
HRDME12-[60-550/1]-10 |
HRDMG6-[60-550/1] |
HRDMG8-[60-550/1] |
HRDMG12-[60-550/1] |
HRDSA6-[60-550/1] |
HRDSA8-[60-550/1] |
HRDSA12-[60-550/1] |
HRDSD6-[60-550/1]-[4,4.5] |
HRDSD8-[60-550/1]-[5.8,6] |
HRDSD12-[60-550/1]-10 |
HRDSE12-[60-550/1]-10 |
HRDSG6-[60-550/1] |
HRDSG8-[60-550/1] |
HRDSG12-[60-550/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rollenwerkstoff | Oberflächenbehandlung | Wellen-Außen-Ø D (mm) | Spitzenform | W (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 6 | A | - | 60 ~ 550 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 8 | A | - | 60 ~ 550 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 12 | A | - | 60 ~ 550 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 6 | A | - | 60 ~ 550 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 8 | A | - | 60 ~ 550 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 12 | A | - | 60 ~ 550 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 6 | D | 4 ~ 4.5 | 60 ~ 550 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 8 | D | 5.8 ~ 6 | 60 ~ 550 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 12 | D | 10 | 60 ~ 550 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 12 | E | 10 | 60 ~ 550 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 6 | G | - | 60 ~ 550 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 8 | G | - | 60 ~ 550 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 12 | G | - | 60 ~ 550 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 6 | D | 4 ~ 4.5 | 60 ~ 550 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 8 | D | 5.8 ~ 6 | 60 ~ 550 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 12 | D | 10 | 60 ~ 550 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 12 | E | 10 | 60 ~ 550 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 6 | G | - | 60 ~ 550 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 8 | G | - | 60 ~ 550 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 12 | G | - | 60 ~ 550 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 6 | A | - | 60 ~ 550 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 8 | A | - | 60 ~ 550 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 12 | A | - | 60 ~ 550 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 6 | D | 4 ~ 4.5 | 60 ~ 550 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 8 | D | 5.8 ~ 6 | 60 ~ 550 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 12 | D | 10 | 60 ~ 550 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 12 | E | 10 | 60 ~ 550 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 6 | G | - | 60 ~ 550 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 8 | G | - | 60 ~ 550 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 12 | G | - | 60 ~ 550 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 6 | A | - | 60 ~ 550 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 8 | A | - | 60 ~ 550 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 12 | A | - | 60 ~ 550 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 6 | D | 4 ~ 4.5 | 60 ~ 550 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 8 | D | 5.8 ~ 6 | 60 ~ 550 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 12 | D | 10 | 60 ~ 550 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 12 | E | 10 | 60 ~ 550 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 6 | G | - | 60 ~ 550 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 8 | G | - | 60 ~ 550 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 12 | G | - | 60 ~ 550 |
Loading...
Ausführung | Welle für Rolle | Beschichtung | Nicht im Lieferumfang |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenwerkstoff
Oberflächenbehandlung
Wellen-Außen-Ø D(mm)
Spitzenform
W(mm)
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften