Kettenräder mit Spannhülse/Serie 35B/40B

Kettenräder mit Spannhülse/Serie 35B/40B:Verwandte bildanzeige
AusführungKettenräder/Buchsen
WerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoffBetriebstemperatur
LFSP35B, LFSP40BEN 1.1191 äquiv.
(Induktionsgehärtete Zahnspitzen)
-EN 1.1191 äquiv.-20~80°C
BLFSP35B, BLFSP40BSchwarz brüniert

Spezifikationen

Teilenummer-Anz. Zähne-d
LFSP35B16-15-A
■35B Serie Für Ketten siehe >> S. 1535.
TeilenummerWellenbohrungs-Ø
DH7
GeometrieDpDoHLtStückpreis
AusführungAnz. ZähneLFSP35BBLFSP35B
LFSP35B
BLFSP35B
1210       A


B
36.8041*30.5204.3  
1310       39.8044*32  
141012      42.814732  
151012      45.815135  
1610121516    48.825437  
18 12151617   54.856044  
20 1215161718202260.896650  
Für Ritzel mit 12 Zähnen nur Form A. Mit * markierte Kettenräder haben Nuten im Außen-Ø der Naben.

■40B Serie Für Ketten siehe >> S. 1535.
TeilenummerWellenbohrungsdurchmesser DH7GeometrieDpDoHLtStückpreis
AusführungAnz. ZähneLFSP40BBLFSP40B
LFSP40B
BLFSP40B
1212151617    A


B
49.0755*40227.2  
13121516     53.075937  
1412151617    57.076342  
15121516171820  61.086746  
16 151617182022 65.107150  
17 151617182022 69.127654  
18 1516171820222573.148057  
19 1516171820222577.168462  
20 1516171820222581.18886725  
Mit * markierte Kettenräder haben Nuten im Außen-Ø der Naben.

■Buchsenmaße/Leistungstabelle
Wellenbohrungs-Ø DD1D2D3d1(L1)L2Maximal zulässiges Drehmoment N • m {kgf • m}Zulässige Schublast kN {kgf}SchraubenSchraubenanzugsmoment N • m {kgf • m}Gewindebohrung zum Ausbau
Stückz.Größe
103022124.510.516.5539 {4.0}5.34
{545}
3M4x164.0 {0.41}M4x2
1232241448 {4.9}
15362817.61222678 {7.95}4M4x18
16372918.61323783 {8.5}
17383019.688 {9.0}
18433320.65.514154 {15.7}8.74
{895}
M5x208.3 {0.85}M5x2
20463623.4171 {17.4}
22483824.6186 {19.16}
25524228.4216 {21.8}
• Wellentoleranz g6, Wellenoberflächenrauheit Ra6.3 sind Standard.
• Bei vorhandener Passfedernutbearbeitung oder Form D an der Welle wird dasÜbertragungsmoment um ca. 15% oder mehr reduziert.
Überschreitet das zulässige Drehmoment die Werte in der oben angegebenen Tabelle, kann es zum äußerst gefährlichen Durchdrehen der Welle kommen. Deshalb ist darauf zu achten dass das Drehmoment im zulässigen Bereich bleibt.

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
BLFSP35B12-10-A
BLFSP35B13-10-[A,​B]
BLFSP35B14-[10,​12]-[A,​B]
BLFSP35B15-[10,​12]-[A,​B]
BLFSP35B16-[10,​12,​15,​16]-[A,​B]
BLFSP35B18-[12,​15,​16,​17]-[A,​B]
BLFSP35B20-[12,​15,​16,​17,​18,​20,​22]-[A,​B]
BLFSP40B12-[12,​15,​16,​17]-[A,​B]
BLFSP40B13-[12,​15,​16]-[A,​B]
BLFSP40B14-[12,​15,​16,​17]-[A,​B]
BLFSP40B15-[12,​15,​16,​17,​18,​20]-[A,​B]
BLFSP40B16-[15,​16,​17,​18,​20,​22]-[A,​B]
BLFSP40B17-[15,​16,​17,​18,​20,​22]-[A,​B]
BLFSP40B18-[15,​16,​17,​18,​20,​22,​25]-[A,​B]
BLFSP40B19-[15,​16,​17,​18,​20,​22,​25]-[A,​B]
BLFSP40B20-[15,​16,​17,​18,​20,​22,​25]-[A,​B]
LFSP35B12-10-A
LFSP35B13-10-[A,​B]
LFSP35B14-[10,​12]-[A,​B]
LFSP35B15-[10,​12]-[A,​B]
LFSP35B16-[10,​12,​15,​16]-[A,​B]
LFSP35B18-[12,​15,​16,​17]-[A,​B]
LFSP35B20-[12,​15,​16,​17,​18,​20,​22]-[A,​B]
LFSP40B12-[12,​15,​16,​17]-[A,​B]
LFSP40B13-[12,​15,​16]-[A,​B]
LFSP40B14-[12,​15,​16,​17]-[A,​B]
LFSP40B15-[12,​15,​16,​17,​18,​20]-[A,​B]
LFSP40B16-[15,​16,​17,​18,​20,​22]-[A,​B]
LFSP40B17-[15,​16,​17,​18,​20,​22]-[A,​B]
LFSP40B18-[15,​16,​17,​18,​20,​22,​25]-[A,​B]
LFSP40B19-[15,​16,​17,​18,​20,​22,​25]-[A,​B]
LFSP40B20-[15,​16,​17,​18,​20,​22,​25]-[A,​B]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSNenngröße Anz. Zähne
(T)
Wellenbohrungs-Ø D (oder d)
(mm)
Oberflächenbehandlung Form auswählen

-

7 Arbeitstage 10351210BrünierungA

-

7 Arbeitstage 10351310BrünierungA / B

-

7 Arbeitstage 10351410 ~ 12BrünierungA / B

-

7 Arbeitstage 10351510 ~ 12BrünierungA / B

-

7 Arbeitstage 10351610 ~ 16BrünierungA / B

-

7 Arbeitstage 10351812 ~ 17BrünierungA / B

-

7 Arbeitstage 10352012 ~ 22BrünierungA / B

-

7 Arbeitstage 10401212 ~ 17BrünierungA / B

-

7 Arbeitstage 10401312 ~ 16BrünierungA / B

-

7 Arbeitstage 10401412 ~ 17BrünierungA / B

-

7 Arbeitstage 10401512 ~ 20BrünierungA / B

-

7 Arbeitstage 10401615 ~ 22BrünierungA / B

-

7 Arbeitstage 10401715 ~ 22BrünierungA / B

-

7 Arbeitstage 10401815 ~ 25BrünierungA / B

-

7 Arbeitstage 10401915 ~ 25BrünierungA / B

-

7 Arbeitstage 10402015 ~ 25BrünierungA / B

-

7 Arbeitstage 10351210Nicht im LieferumfangA

-

7 Arbeitstage 10351310Nicht im LieferumfangA / B

-

7 Arbeitstage 10351410 ~ 12Nicht im LieferumfangA / B

-

7 Arbeitstage 10351510 ~ 12Nicht im LieferumfangA / B

-

7 Arbeitstage 10351610 ~ 16Nicht im LieferumfangA / B

-

7 Arbeitstage 10351812 ~ 17Nicht im LieferumfangA / B

-

7 Arbeitstage 10352012 ~ 22Nicht im LieferumfangA / B

-

7 Arbeitstage 10401212 ~ 17Nicht im LieferumfangA / B

-

7 Arbeitstage 10401312 ~ 16Nicht im LieferumfangA / B

-

7 Arbeitstage 10401412 ~ 17Nicht im LieferumfangA / B

-

7 Arbeitstage 10401512 ~ 20Nicht im LieferumfangA / B

-

7 Arbeitstage 10401615 ~ 22Nicht im LieferumfangA / B

-

7 Arbeitstage 10401715 ~ 22Nicht im LieferumfangA / B

-

7 Arbeitstage 10401815 ~ 25Nicht im LieferumfangA / B

-

7 Arbeitstage 10401915 ~ 25Nicht im LieferumfangA / B

-

7 Arbeitstage 10402015 ~ 25Nicht im LieferumfangA / B

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

■Merkmale:
• Wird ein Federweg einer Welle hinzugefügt, wird die Position der Zähne/Schlüssel fixiert.
Bei einer solchen Welle kann die Position der Zähne mithilfe von schlüssellosen Ritzeln frei eingestellt werden, sodass die Phasenabstimmung vereinfacht wird.

Anwendungsbeispiel

Kettenräder mit Spannhülse/Serie 35B/40B:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Kettenradform Form B Anzahl der Bahnen Einreihig Ausführung Klemmung mit Spannhülse
Werkstoff EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet) Kette , Ausführung RS Wellentyp Anpressdruck

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support